C175-20 (50 Hz) | Dieselgenerator 3150-4000 kVA

Dieselgeneratorsets C175-20 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
4000 (geen ventilator)/3900 kVA
4000 (geen ventilator)/3900 kVA
Primair nominaal vermogen
3600 (geen ventilator)/3500 kVA
3600 (geen ventilator)/3500 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Overzicht

Dieselgeneratorset 3150-4000 kVA

Onze C175-20 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 3150 - 4000 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset is ontworpen voor laag brandstofverbruik of lage emissies.

Voordelen

Meer dan 20,000,000 Bedrijfsuren

op wereldwijde locaties

Meer dan 3000 eenheden

In het veld

Grootste nominale vermogen Tier 4 Product

verkrijgbaar op de markt

Productspecificaties voor C175-20 (50 Hz)

Stand-byclassificatie 4000 (geen ventilator)/3900 kVA 4000 (geen ventilator)/3900 kVA
Primair nominaal vermogen 3600 (geen ventilator)/3500 kVA 3600 (geen ventilator)/3500 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 400 tot 11000 volt 400 tot 11000 volt
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 4000 kVA 4000 kVA
Minimaal nominaal vermogen 3150 kVA 3150 kVA
Motortype C175-20 SCAC, V-20, watergekoelde 4-takt dieselmotor C175-20 SCAC, V-20, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.89 in 175 mm
Slag 8.66 in 220 mm
Cilinderinhoud 6456.31 in³ 105.8 L
Compressieverhouding 15.3:1 15.3:1
Aanzuiging Nakoeling met turbo Nakoeling met turbo
Brandstofsysteem Commonrail Commonrail
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 264.2 in 6711 mm
Lengte - maximaal 330.8 in 8402 mm
Breedte - minimum 85.1 in 2162 mm
Breedte - maximaal 127.8 in 3247 mm
Hoogte - minimum 87.6 in 2224 mm
Hoogte - maximaal 150.7 in 3827 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 55100 lb 25000 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 66200 lb 30000 kg

C175-20 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • 4 luchtfilters met bussen met enkel element en service-indicator(s).

Bedieningspaneel

  • Motorcyclus tornen
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Digitale verklikkers
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Frequentie (Hz)
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Laag koelvloeistofpeil
  • V (L-L en L-N)
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Waarschuwingen/stopzetverklikkers
  • Noodstopdrukknop
  • Motorafkoeltimer
  • Gelijkspanning
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Bedrijfsuren
  • Lage oliedruk
  • Cat ECS 100
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • 4 programmeerbare relaisingangen
  • Alarm bevestigen
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Overtoeren
  • Lampjestest
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Op wand gemonteerde bedieningselementen
  • tpm

Koelsysteem

  • SCAC-koeling
  • Koelvloeistofsensoren
  • JW-inlaat: 6 in ANSI / JW-uitlaat: 5 in Cat flens
  • AC-inlaat: 6 in ANSI / AC-uitlaat: 3-1/2 in ANSI

Uitlaat

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Vastgeboute flens (ANSI 6 in en DIN 150) met balg voor elke turbo (aantal 4), 50 Hz

Brandstof

  • Filters (3 stuks)
  • Secundaire/tertiaire brandstoffilters
  • Opschroefbaar type 4 micron
  • Opschroefbaar type 10 micron
  • Op de motor gemonteerde filters (3 stuks)
  • Brandstofvoorfilter water/brandstofwaterafscheider

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Uitstekende pool
  • RFI-onderdrukking
  • Anticondensatieverwarming
  • IEC platina stator-RTD's
  • Vormwikkeling
  • Isolatie NEMA klasse H
  • Spanningsregelaar
  • Reactieve afnamemodus
  • Begrenzer min./max. bekrachtiger
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • Bekrachtigingsdiodebewaking
  • 6 draden
  • 3 fasen, zonder borstels
  • Verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C

Regelsysteem

  • ADEM™ A4
  • Redundante uitschakeling (overtoerenbeveiliging via een dubbel snelheidsdetectiesysteem)

Smeersysteem

  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Smeerolie
  • Afvoer van dampen

Bevestigingssystemen

  • Rails - motor/generator
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd

Start-/Oplaadsysteem

  • Accu en accuframe met kabels
  • Dubbele elektrische startmotoren, 24 V
  • Accuschakelaar

Algemeen

  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Rechterhandbediening
  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails

C175-20 (50 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsystemen

  • Luchtfilter met enkel element

Bedieningspanelen

  • EMCP 4.4
  • Locaties van controller- en MV en HV-voedingsaansluitingen
  • Lastverdelingsmodule
  • Controllerspannings- en -frequentiesensorgroepen
  • Toerental afstellen
  • Waarschuwingsinrichtingsmodules
  • Optionele interfacemodules voor de klant
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • Noodstop
  • Verbindingsdraadboom
  • Kabelboom generator
  • Modbus-bewaking van pakketten
  • Vandalismebestendige paneeldeur

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateurs
  • Radiateurs op afstand
  • Brandstofkoeler

Cartersystemen

  • Explosieontlastkleppen
  • Carterventilatiesysteem

Uitlaatsysteem

  • Voorste behuizing - stand-by of essentieel
  • Voorste behuizing - Primair of continu
  • Uitlaatcollectors/-spruitstuk
  • Uitlaatdempers (15, 25 en 34 dB(A))

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Middenspanning - 3000-frame - 50 Hz, 3 fasen, 1500 tpm, FW, PM, aantal draden=6, hellingshoek 0,6667
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Generatorluchtfilter
  • Differentieelstroomtransformatoren - (klasse 5 kV, 9 kV en 15 kV)

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Smeerolieverwarming
  • Smeerolieverwarming met ontlastkleppen voor carterexplosie
  • Aftapgroep oliecarters
  • Smeerolie
  • Elektrische voorsmeerpompen
  • Oliefilters

Montagesysteem

  • Rubberen antitrillingsteunen
  • Trillingsisolatoren, geveerd lineair
  • IBC-trillingsisolatoren - los meegeleverd

Speciale testen/rapporten

  • Testrapport van generator
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • TVA-rapport standaardgeneratorset (torsietrillingsanalyse)
  • TVA-rapport aangepaste generator
  • Speciale test laden - alleen motor
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • Standaardmotortestlading

Start-/Oplaadsysteem

  • Elektrische startmotor 24 V
  • Luchtstartmotor
  • Luchtdrukregelaar
  • Locatieafdekkingen van startmotor
  • 24 V accuset - droog
  • Acculaders van 20, 35 en 50 A
  • Laaddynamo's - droog
  • Watermantelverwarming

Algemeen

  • Speciale Lak: 3500, kleuren (andere kleuren dan Caterpillar geel) of hoogwaardige lakken)
  • AID-embleem (VS)
  • Onderhoudsgereedschap
  • Motorblokkeringsgroep
  • Handbediend
  • Motorblokkering, pneumatisch
  • Bedieningsgroep - pneumatische stangengroep

Vergelijk C175-20 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C175-20 dieselgeneratorset

C175-20 generatorset

C175-20 generatorset

C175-20 generatorset

C175-20 dieselgeneratorset
C175-20 generatorset
C175-20 generatorset
C175-20 generatorset

C175 generatorset

C175 generatorset

360 View