3516B (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd | Dieselgenerator 2000-2500 kVA

Dieselgeneratorsets 3516B (50 Hz) 2500 kVA met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
2500 kVA
2500 kVA
Primair nominaal vermogen
2275 kVA
2275 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Overzicht

Dieselgeneratorset 2000-2500 kVA

Onze 3516B dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 2000 kVA tot 2500 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. Cat® generatoren bieden zowel een laag brandstofverbruik als lage emissies.
FAQ
V. Voldoet deze generator aan de ISO 8528 richtlijnen?
A. Ja, de 3516B wordt, net als Cat generatoren, getest volgens de belastingsstappen zoals beschreven in ISO 8528, deel 5.
V. Zijn Cat generatoren gemakkelijk te installeren?
A. Cat generatoren kunnen geconfigureerd worden met een aantal opties om de installatie te vergemakkelijken.
V. Heeft Cat veel ervaring met stroomopwekking?
A. Cat heeft meer dan 80 jaar ervaring met on-site en draagbare stroomvoorziening en heeft miljoenen generatoren geleverd aan klanten over de hele wereld.
V. Biedt Cat generatoren die mijn Duurzaamheidsdoelen ondersteunen?
A. Cat biedt generatoren die kunnen werken op een aantal hernieuwbare brandstoffen, waaronder HVO, biodiesel, stortgas, rioolgas en meer.
V. Zal deze generator noodstroom kunnen leveren op hete zomerdagen?
A. De meeste generatoren van de Cat 3500 Serie kunnen werken bij omgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F), en leveren betrouwbaar stroom wanneer dat nodig is.

Voordelen

Geleverd

- Meer dan 200.000 exemplaren geleverd sinds 1981. Toonaangevend op de markt voor grote motoren

Lager brandstofverbruik

- Geoptimaliseerd voor 8% lager brandstofverbruik. Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

bedrijfsuren wereldwijd

- Meer dan 4.000.000.000 bedrijfsuren wereldwijd. Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

- Wereldwijde ondersteuning met 18.000 dealervestigingen die actief zijn in 200 landen. Ontvang uitgebreide ondersteuning na de verkoop, inclusief contracten voor onderhoud en reparatie.

Productspecificaties voor 3516B (50 Hz) 2500 kVA met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Stand-byclassificatie 2500 kVA 2500 kVA
Primair nominaal vermogen 2275 kVA 2275 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 2500 kVA 2500 kVA
Minimaal nominaal vermogen 2000 kVA 2000 kVA
Motortype 3516B TA, V-16, watergekoelde viertakt dieselmotor 3516B TA, V-16, watergekoelde viertakt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 4764.73 in 78 L
Compressieverhouding 15.5:1 15.5:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur Adem™3 Adem™3
Lengte - maximaal 247.3 in 6282 mm
Breedte - maximaal 90 in 2286 mm
Hoogte - maximaal 98.2 in 2494 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 34250 lb 15535 kg

3516B (50 Hz) 2500 kVA met pakket dat kan worden opgewaardeerd Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element in huis

Bedieningspanelen

  • 0 True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Lage oliedruk
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • kW/uur (totaal)
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Generatorsetpakketten zijn inclusief Caterpillar spanningsregelaar (IVR). De IVR bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking, min./max. bekrachtiger. Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • EMCP 4.2B
  • 6 door klant programmeerbare digitale ingangen
  • Belastingshistogramfunctie
  • Noodstopdrukknop
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Aanpasbare schermen
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Laag koelvloeistofpeil
  • PLC-functionaliteit
  • Communicatie:
  • kVAr/uur (totaal)
  • Motorcyclus tornen
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Bedieningselementen:
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Generatorfasevolgorde
  • Digitale indicatie voor:
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Alarm bevestigen
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Cat Connect
  • Overtoeren
  • Motorafkoeltimer
  • Bedrijfsuren
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • tpm
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • 3 analoge ingangen
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Toerental afstellen
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Frequentie (Hz)
  • V (L-L en L-N)
  • Gelijkspanning
  • Lampjestest

Koelsysteem

  • Gecertificeerd standaard PGS-testrapport geleverd

Uitlaatsysteem

  • Uitlaten met flens
  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp

Algemeen

  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Rechterhandbediening

Generator en uitrustingsstukken

  • Laagspanning:
  • Stroomrailaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Willekeurig gewikkeld
  • Anticondensatieverwarming
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Vormwikkeling
  • 6 draden
  • Hoogspanning:
  • Middenspanning:
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant

Regelsysteem

  • ADEM™ A3

Documentatie

  • Onderdelenboek

Smeersysteem

  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Afvoer van dampen
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Smeerolie
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Integrale smeeroliekoeling

Montagesysteem

  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Antitrillingssteunen (los meegeleverd)

Startsysteem

  • Accu en accuframe met kabels
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Laaddynamo van 45 A
  • Accuschakelaar

3516B (50 Hz) 2500 kVA met pakket dat kan worden opgewaardeerd Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • EMCP 4.4
  • Plaatselijke waarschuwingsinrichtingsmodule: [ ] NFPA 110 [ ] Aangepast

Motoropties

  • Starthulpmiddelen: Watermantelverwarmer, 220 V 50 Hz
  • Accu's: [ ] Standaard (1400 CCA) [ ] Zware uitvoering (2800 CCA)
  • Startmotoren: [ ] Standaard [ ] Zware uitvoering
  • Luchtfilter: [ ] Luchtfilters met enkel element [ ] Luchtfilter met twee elementen [ ] Luchtfilters in zware uitvoering
  • Uitlaatdemper: [ ] industriële klasse
  • Acculader: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A

Luchtinlaatsysteem

  • Filter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Koelsysteem

  • Koelvloeistof
  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs

Cartersysteem

  • Ventilatiesysteem
  • Geen explosieontlastkleppen
  • Explosieontlastkleppen

Dynamo's

  • Temperatuurstijging (bij omgevingstemperatuur hoger dan 40 °C): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Vermogensuitschakeling

  • Onderbreker: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A
  • Vermogensuitschakeling: Stroomrail, Onderbreker
  • Uitschakelinrichting met onderbreker: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Uitlaatsysteem

  • Y-adapters
  • Tier 4 schone-emissiemodule
  • Onderdelen voor schone emissie
  • Uitlaatoffset
  • Elleboogstukken
  • Tier 4 schone-emissiemodulekits
  • Flexibele koppelingen
  • Tier 4-doseringskast
  • Uitlaatdempers
  • Flenzen
  • Flens- en uitlaatexpanders

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspompen (Tier 4) - handmatig of elektrisch
  • Brandstofvoorfilter

Verlengd servicecontract (ESC)

  • Verlengd servicecontract (ESC): [ ] 2 jaar [ ] 3 jaar [ ] 5 jaar

Algemeen

  • AID-embleem (VS)
  • Speciale lak (andere kleuren dan Caterpillar Yellow of hoogwaardige lakken)

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Generatorconversie
  • Anticondensatieverwarming
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600- en 1800-frames
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 kV- en 15 KV-klassen
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Dynamo, luchtfilter
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Voorsmeerpompen
  • Smeerolie in standaardbak
  • Oliepeilregelaar

Montagesysteem

  • IBC-trillingsisolatoren
  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Voedingsaansluitingen

  • Elektrische aansluitingen links
  • Achterste voedingsaansluitingen
  • Massakabels tussen generator en klemmenkast
  • 2700-frame, vierdraads, vier aansluitingen
  • Neutrale massa-aansluitingen
  • LaagspanningsOnderbrekers
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Voedingsaansluitingen rechts

Speciale testen/rapporten

  • Torsietrillingsanalyserapporten
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Standaardmotortestlading
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • OSHPD-certificering
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Testrapport van generator
  • Brandstofverbruiktest
  • IBC-certificering
  • CSA-certificering (Canadian Standards Association)

Starten en laden

  • Watermantelverwarmingen
  • Elektrische startmotoren
  • Afdekking van startmotor
  • Luchtdrukregelaar
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • Luchtstartmotoren
  • 24 V accuset - droog
  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen platina, goud en zilver

Vergelijk 3516B (50 Hz) 2500 kVA met pakket dat kan worden opgewaardeerd met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

3516B

3516B

3516B

3516B Flex

3516B
3516B
3516B
3516B Flex

360 View