C280-6 (60 Hz) | Dieselgenerator voor 1650-2000 kW (2 MW)

Dieselgeneratorsets C280-6

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
1820 ekW (60Hz), 2425 kVA (50Hz)
1820 ekW (60Hz), 2425 kVA (50Hz)
Minimaal nominaal vermogen
1650 ekW (60Hz), 2200 kVA (50Hz)
1650 ekW (60Hz), 2200 kVA (50Hz)
Emissie/brandstofstrategie
IMO Tier 2
IMO Tier 2

Overzicht

C280-6

Onze C280-6 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1650 tot 1820 ekW bij 60 Hz en 2200 tot 2425 kVA bij 50 Hz, en zijn gemaakt voor uw essentiële en continue stand-by- en primaire toepassingen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset voldoet aan de IMO/EPA Tier 2 emissienormen.

Voordelen

Meer dan 200,000,000 Bedrijfsuren

op wereldwijde locaties

Tot 10% minder brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen

Meer dan 20% Lagere onderhoudstijd

Twee inspectiepoorten per cilinder, gesegmenteerd nokkenassen en afzonderlijke cilinderkoppen zorgen voor onderhoudsgemak

Productspecificaties voor C280-6

Maximaal nominaal vermogen 1820 ekW (60Hz), 2425 kVA (50Hz) 1820 ekW (60Hz), 2425 kVA (50Hz)
Minimaal nominaal vermogen 1650 ekW (60Hz), 2200 kVA (50Hz) 1650 ekW (60Hz), 2200 kVA (50Hz)
Emissie/brandstofstrategie IMO Tier 2 IMO Tier 2
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Snelheid 900/1000 tpm 900/1000 tpm
Belastingsduur Primair, continu Primair, continu
Motortype C280-6, 6-in-lijn, watergekoelde viertakt dieselmotor C280-6, 6-in-lijn, watergekoelde viertakt dieselmotor
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 111 in³ 6762 L
Compressieverhouding 13:01 13:01
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Directe brandstofinspuiting Directe brandstofinspuiting
Type regulateur Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System) Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Lengte - maximaal 404 in 10261.7 mm
Breedte - maximaal 99.62 in 2530.3 mm
Hoogte - maximaal 156.6 in 3977.7 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 74970 lb 34070 kg

C280-6 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtinlaatafsluiter
  • Nakoeler, zoetwater, corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Turbocharger, watergekoeld (720 tpm en HFO), met motorolie gesmeerd
  • Ontluchter, carter, aan bovenkant gemonteerd

Koelsysteem

  • Thermostaat
  • Aftappunten motorkoelvloeistof
  • Watermantelthermostaten

Uitlaatsysteem

  • Inclusief adapter, flexibele uitlaatkoppeling
  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk
  • Cat boutpatroon van 457 mm (18'')

Brandstofsysteem

  • Enkelvoudig of dubbel

Generatorsysteem

  • Aangepast gegevensblad per generator, ingevuld door dealer

Regulateursysteem

  • UG-actuator

Smeersysteem

  • Nat oliecarter. Inclusief door motor aangedreven hoofdsmeer- en oliepompen, olieleidingen en oliecarter
  • Centrifugaaloliefilters met enkele afsluiter
  • Inspectieluiken aan onderhoudskant van de motor gemonteerd op cilinderblok
  • Ontlastkleppen voor carterexplosie
  • Olievulpijp en peilstok
  • Oliedrukregelklep

Montagesysteem

  • Demper, torsietrillingen
  • Motor- en generatorbevestiging

Systeem starten/belasten

  • Luchtstartsysteem, schoeptype
  • Leidinggroep voor aangepaste aansluiting op één punt
  • Geluiddemper
  • Eén motor, motor links achter gemonteerd

Algemeen:

  • Pompen met tandwielaandrijving: brandstof/olie/watermantel/nakoeler/oliekoeler water
  • Lak, Caterpillar Yellow

C280-6 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtinlaatadapter
  • Roetfilter
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Veiligheidsregelklep laaddruk
  • Jaloezie-eenheid van luchtfilter
  • Luchtfilter
  • Verticale steunbeugel

Koelsysteem

  • Extra waterpomp
  • Hulpmiddelen voor koelsysteem
  • Hulpmiddelen voor verwarming
  • Expansievat

Uitlaatsysteem

  • Lasflens en bijbehorende onderdelen
  • Flexibele uitlaatkoppelingen

Brandstofsysteem

  • Aansluitingen van brandstofsysteem
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Dubbele brandstofvoorzeef

Generatorsysteem

  • Isolatieklasse F
  • 3 fasen, zes draden, ster
  • Stroomrailaansluitingen
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Anticondensatieverwarmingen

Regulateursysteem

  • 723 Plus
  • Digitale programmeurs
  • Elektronisch/actuators
  • Accuback-up/voeding
  • 2301 A lastverdeling
  • EGB-actuator

Smeersysteem

  • Aftapklep carter
  • Smering ANSI-adapter (noodaansluiting)

Montagesysteem

  • Isolator
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Niet-verticaal tegengehouden
  • Verticaal tegengehouden

Systeem starten/belasten

  • Drukreduceerklep
  • Flexibele persluchtslang

Algemeen:

  • Aangepaste lakkleuren

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C280-6 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Dieselgeneratorset C280-6

Dieselgeneratorset C280-6