DE550S GC (60 Hz) | Dieselgenerator van 550 kW

Dieselgeneratorsets DE550S GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
550 ekW
550 ekW
Minimaal nominaal vermogen
550 ekW
550 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 550 kW

Onze DE550S GC dieselgeneratorsets, aangedreven door een C15 dieselmotor, produceren betrouwbaar vermogen van 550 kW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Productspecificaties voor DE550S GC

Maximaal nominaal vermogen 550 ekW 550 ekW
Minimaal nominaal vermogen 550 ekW 550 ekW
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 220-480 V 220-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C15, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders C15, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6.8 in 171 mm
Cilinderinhoud 928 in³ 15.2 L
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem EUI EUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 131 in 3328 mm
Breedte - maximaal 60.6 in 1540 mm
Hoogte - maximaal 86.1 in 2187 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 8364 lb 3794 kg

DE550S GC Standaarduitrusting

Motor

  • Cat® C15, viertakt lijndieselmotor met zes cilinders

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Bedieningspaneel

  • EMCP 4 generatorsetregelaar

Koelen

  • In pakket gemonteerde radiateur

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Elektrische opties

  • 3-polige onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • 24 V-accu met frame en kabels

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Lastregelingsmodule ontlast de motor bij belastingsimpact en verbetert lastacceptatie en hersteltijd
  • IP23-beveiliging

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers
  • Hijsvoorziening en sleeppunten
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator omvatten hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Generator en uitrustingsstukken

  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated spanning Regulator)
  • Voedingscentrale, IP22
  • Generator met optioneel LC-frame - IP23-beveiliging
  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep
  • Olieaftapkleppen
  • Oliekoeler

Starten/Laden

  • 24 V startmotor
  • Accu's
  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart
  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE550S GC Optionele uitrusting

Bedieningspaneel

  • Aanpasbare potentiometers voor snelheid en spanning
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Waarschuwingsinrichting
  • E-noodstop

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Generator

  • Extra grote en speciale generatoren
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)

Elektrische opties

  • 4-polige onderbreker
  • Hulpcontacten
  • Met hangslot afsluitbare onderbreker
  • Acculader
  • Natte accu

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Dynamo

  • Anticondensatieverwarming
  • AVR

Luchtinlaatsysteem

  • Eentrapsluchtfilter
  • Luchtfilters met twee elementen

Starten/Laden

  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Acculaders
  • Watermantelverwarmer
  • Extra grote accu's
  • Laaddynamo

Certificeringen

  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • EAC-certificering

Uitgebreide servicedekking

  • 3, 4, 5 en 10 jaar

Algemeen

  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • UL 2200-pakket
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • Geluidgedempte omkasting voor bescherming tegen slechte weersomstandigheden of hoge omgevingstemperaturen
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • Ingebouwde brandstoftanks met enkele of dubbele wand
  • Brandstoftanks onder de basis met enkele of dubbele wand
  • CSA-certificering
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Smalle, brede of schuifbare basis
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen voor hoge omgevingstemperaturen

Uitlaatsysteem

  • Industriële geluiddemper
  • 10 dB(A) geluidsniveaureductie
  • Kit met 6 in en 8 in elleboogstuk
  • Flexibele uitlaatkoppelingen
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Uitlaatdempers met inlaat achter/uitlaat achter - geluiddemping van 10, 25 en 35 dB(A)
  • Op de motor gemonteerde uitlaatdemper
  • Flens van 6 in en 8 in, GP

Brandstofsysteem

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige 8 uur-tank met inperking
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Waarschuwingen voor laag en hoog brandstofniveau
  • Bedieningselementen van brandstofopvoersysteem
  • Basis voor dubbelwandige brandstoftank
  • Handbediende brandstofopvoerpomp

Generator en uitrustingsstukken

  • Indringingsbescherming
  • CIP generator met A-frame
  • Generator met extra groot A-frame
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anticondensatieverwarming
  • CIP generator met LC-frame
  • Generator met LC-frame
  • Generator met extra groot LC-frame

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform - vervangt standaardbrandstoftankbasis

Speciale test/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Systeem starten/belasten

  • Accuschakelaar
  • Watermantelverwarmer
  • Enkele acculader 5 A

Vergelijk DE550S GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GC omkasting

DE550S GC omkasting

DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC omkasting
DE550S GC omkasting

360 View
360 View