3512B (60 Hz) | Dieselgenerator 1230-1500 kW

Dieselgeneratorsets 3512B (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
1500/1400 ekW
1500/1400 ekW
Primair nominaal vermogen
1360/1275 ekW
1360/1275 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Overzicht

1230-1500 ekW dieselgeneratorset

Onze 3512B dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1230 ekW tot 1500 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorsets bieden zowel een laag brandstofverbruik als lage emissies.

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Geoptimaliseerd voor 11% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Productspecificaties voor 3512B (60 Hz)

Stand-byclassificatie 1500/1400 ekW 1500/1400 ekW
Primair nominaal vermogen 1360/1275 ekW 1360/1275 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 380-13800 V 380-13800 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 1500 ekW 1500 ekW
Minimaal nominaal vermogen 1230 kW 1230 kW
Motortype 3512B TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3512B TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 3573.55 in³ 58.56 L
Compressieverhouding 14,0:1 standaard 15,5:1 HD 14,0:1 standaard 15,5:1 HD
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Lengte - maximaal 221.9 in 5637.5 mm
Breedte - maximaal 90 in 2286 mm
Hoogte - maximaal 93.2 in 2367.2 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 24430 lb 25090 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 25090 lb 11380 kg

3512B (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element, type bus, met service-indicator

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatflens
  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens

Generator

  • IP23-beveiliging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspaneel

  • Cat ECS generatorsetregelaar

Regelsysteem

  • Alarm bevestigen
  • kW/uur (totaal)
  • Lampjestest
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Digitale indicatie voor:
  • Gelijkspanning
  • PLC-functionaliteit
  • Toerental afstellen
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)?
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Motorcyclus tornen
  • Noodstop
  • Regeling automatisch/start/stop
  • tpm
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3-fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Laag koelvloeistofpeil
  • kVAr/uur (totaal)
  • kVAr (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Lage oliedruk
  • Stroomsterkte (per Stage en gemiddeld)
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Cat ECS 100
  • Bedieningselementen:
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Communicatie
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Motorafkoeltimer
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Generatorfasevolgorde
  • Frequentie (Hz)
  • V (L-L en L-N)
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Aanpasbare schermen
  • Generatorsetpakketten zijn inclusief Caterpillar spanningsregelaar (IVR). De IVR bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking, min./max. bekrachtiger. Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • Belastingshistogramfunctie
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Overtoeren
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • kW (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • kVA (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Arbeidsfactor (per Stage en gemiddeld)
  • Noodstopdrukknop
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Cat Connect
  • Te hoge stroom (50/51)
  • ADEM™ III

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateur
  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Ventilator en riemkappen
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof (niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur, SF44CTS geïnstalleerd)
  • Koelvloeistofpeilsensoren (niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur)
  • SCAC

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Secundaire brandstoffilters
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Laagspanning:
  • Willekeurig gewikkeld
  • 6 draden
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Hoogspanning
  • Stroomrailaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Middenspanning:
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Vormwikkeling
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Interne bekrachtiging (IE)

Documentatie

  • Onderdelenboek

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Afvoer van dampen
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok

Montagesysteem

  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd

Systeem starten/belasten

  • Accuschakelaar
  • Accu en accuframe met kabels
  • Laaddynamo van 45 A
  • Elektrische startmotor 24 V

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Rechterhandbediening
  • Standaarddraairichting volgens SAE

3512B (60 Hz) Optionele uitrusting

Bedieningspanelen

  • Software voor bewaking op afstand
  • Digitale I/O-module
  • EMCP 4.4
  • Lastverdelingsmodule
  • Bewaking en beveiliging van generatortemperatuur

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatdempers
  • Flenzen
  • Elleboogstukken
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Uitlaatdempers
  • Y-adapters
  • Flexibele koppelingen

Generator

  • Extra grote en speciale generatoren
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Anti-condensatieverwarmer

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Filter met enkel element

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Koelsysteem

  • Standaard geïnstalleerd radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs
  • Koelvloeistof
  • Meters voor waterpeilschakelaar

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter

Algemeen

  • UL 2200-pakket
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • CSA-certificering
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Ingebouwde brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • AID-embleem (VS)
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)

Generatoren en uitrustingsstukken

  • 1400-, 1600-, 2700-frames
  • Generatorconversie van IE naar PM
  • Anticondensatieverwarming
  • RW, IE, 6 draden, hellingshoek 0,6667
  • Laagspanning: 380/440/480 V, 3 fasen, 1800 tpm
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 15 KV-klasse
  • Generatorluchtfilter
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 KV-klasse

Ophanging

  • IBC-isolatoren
  • Rubberen antitrillingsteunen
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Starten/Laden

  • Luchtstartmotor met regeling en geluiddemper
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Laaddynamo
  • Extra grote accu's
  • Acculaders
  • Watermantelverwarmer

Instrumenten

  • Bedrading GP zonder cilindersensoren
  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Smeerolie in standaardcarter
  • Olieaftappen
  • Voorsmeerpompen
  • Oliepeilregelaar

Carterbescherming

  • Explosieontlastkleppen
  • Geen ontlastklep voor carterexplosie
  • Carterventilatiesysteem
  • Geen explosieontlastkleppen

Montagesysteem

  • IBC-trillingsisolatoren
  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Voedingsaansluitingen

  • 2000, 2500 A, 4-polig, nominale onderbrekers IEC
  • Kabelingang - rechterkant
  • Aardingsgroepen
  • Elektrische aansluitingen links
  • 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 A, 3-polige, UL-100% nominale onderbrekers
  • 2000, 2500, 3200 A, 3-polig, nominale onderbrekers IEC
  • Achterste voedingsaansluitingen
  • Neutrale massa-aansluitingen
  • 6 draden, optie van zes aansluitingen
  • Voedingsaansluitingen rechts
  • Centraal gemonteerde rail

Speciale testen/rapporten

  • Testrapport van generator
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Standaardmotortestlading
  • CSA-certificering
  • Torsietrillingsanalyse
  • Brandstofverbruiktest van generator
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • IBC seismische certificering
  • Brandstofverbruiktest

Systeem starten/belasten

  • Luchtdrukregelaar
  • Accu's, frames en kabels:
  • Luchtstartmotor
  • Acculader van 35 A
  • 24 V accuset - droog
  • Afdekking van startmotor
  • Acculader van 10 A
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • Watermantelverwarmingen
  • Elektrische startmotoren

Vergelijk 3512B (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Dieselgeneratorsets 3512B (rechtsachter)

Dieselgeneratorsets 3512B (linksachter)

Dieselgeneratorsets 3512B (linksvoor)

Dieselgeneratorsets 3512B (rechtsvoor)

Dieselgeneratorsets 3512B (rechtsachter)
Dieselgeneratorsets 3512B (linksachter)
Dieselgeneratorsets 3512B (linksvoor)
Dieselgeneratorsets 3512B (rechtsvoor)

360 View