3516 (60 Hz) W/ Pakket dat kan worden opgewaardeerd | Dieselgenerator 1450-1750 ekW

Dieselgeneratorsets 3516 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
1750 ekW
1750 ekW
Primair nominaal vermogen
1600 ekW
1600 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 1450-1750 ekW

Onze dieselgeneratorsets 3516 produceren betrouwbaar vermogen van 1450 tot 1750 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu-, stand-by- en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorsets bieden zowel een laag brandstofverbruik als lage emissies.

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Geoptimaliseerd voor 6% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Productspecificaties voor 3516 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Stand-byclassificatie 1750 ekW 1750 ekW
Primair nominaal vermogen 1600 ekW 1600 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 380 tot 480 V 380 tot 480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 1750 ekW 1750 ekW
Minimaal nominaal vermogen 1450 ekW 1450 ekW
Motortype 3516 TA, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3516 TA, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 4210.64 in³ 69 L
Compressieverhouding 13.5:1 13.5:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Mechanische injectie Mechanische injectie
Type regulateur Woodward Woodward
Lengte - maximaal 234.4 in 5953 mm
Breedte - maximaal 90 in 2286 mm
Hoogte - maximaal 94.9 in 2410 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 28840 lb 13080 kg

3516 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element in huis

Regelsysteem

  • Regeling automatisch/start/stop
  • Motorcyclus tornen
  • Generatorsetpakketten zijn inclusief Caterpillar spanningsregelaar
  • Toerental afstellen
  • De IVR bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking, min./max. bekrachtiger. Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Motorafkoeltimer
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Noodstopdrukknop
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • EMCP 4.2B
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Bedieningselementen:
  • Lampjestest
  • Alarm bevestigen
  • PLC-functionaliteit
  • Belastingshistogramfunctie
  • Aanpasbare schermen -0, true-RMS wisselstroomdosering, 3-fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • ATAAC - pakketradiateurs 3516E geïnstalleerd geleverd
  • 3 analoge ingangen
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • ADEM™ A3
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Cat Connect
  • Digitale indicatie voor:
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • Gecertificeerd standaard PGS-testrapport geleverd
  • 6 door klant programmeerbare digitale ingangen
  • tpm
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Communicatie:
  • Bedrijfsuren
  • Te hoge stroom (50/51)
  • V (L-L en L-N)
  • Frequentie (Hz)
  • Oliedruk (psi, kPa of bar) - Koelvloeistoftemperatuur - V (L-L en L-N) - Frequentie (Hz) - Ampère (per fase en gemiddeld) - Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld) - kW (per fase, gemiddeld en percentage) - kVA (per fase, gemiddeld en percentage) - kVAr (per fase, gemiddeld en percentage) - kW-uur (totaal) - kVAr-uur (totaal)
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • kVAr (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • kVA (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Stroomsterkte (per Stage en gemiddeld)
  • kW (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Arbeidsfactor (per Stage en gemiddeld)
  • kW/uur (totaal)
  • kVAr/uur (totaal)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Noodstop
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Lage oliedruk
  • Overtoeren
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Generatorfasevolgorde
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)

Uitlaatsysteem

  • Uitlaten met flens
  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Secundaire brandstoffilters

Algemeen

  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Rechterhandbediening
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00

Generator en uitrustingsstukken

  • Patroon van wikkelingtemperatuurdetectoren
  • Stroomrailaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Hoogspanning:
  • Vormwikkeling
  • Willekeurig gewikkeld
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Anticondensatieverwarming
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Vormwikkeling
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Zes draden
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Laagspanning:
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Middenspanning:
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)

Documentatie

  • Onderdelenboek
  • Bedienings- en onderhoudshandleiding

Smeersysteem

  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeerolie
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Integrale smeeroliekoeling
  • Afvoer van dampen

Montagesysteem

  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Antitrillingssteunen (los meegeleverd)

Startsysteem

  • Accuschakelaar
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accu en accuframe met kabels
  • Laaddynamo van 45 A

3516 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Plaatselijke waarschuwingsinrichtingsmodule: [ ] NFPA 110 [ ] Aangepast

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen
  • Filter met enkel element

Koelsysteem

  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs
  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • Koelvloeistof
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs
  • Meters voor waterpeilschakelaar

Motoropties

  • Startmotoren: [ ] Standaard [ ] Zware uitvoering
  • Uitlaatdemper: [ ] industriële klasse
  • Luchtfilter: [ ] Luchtfilters met enkel element [ ] Luchtfilter met twee elementen [ ] Luchtfilters in zware uitvoering
  • Starthulpmiddelen: [ ] Watermantelverwarmer, 220 V 50 Hz
  • Accu's: [ ] Standaard (1400 CCA) [ ] Zware uitvoering (2800 CCA)

Cartersysteem

  • Ventilatiesysteem
  • Geen explosieontlastkleppen
  • Explosieontlastkleppen

Dynamo's

  • Temperatuurstijging (bij omgevingstemperatuur hoger dan 40 °C): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Uitlaatsysteem

  • Y-adapters
  • Flenzen
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Uitlaatoffset
  • Onderdelen voor schone emissie
  • Tier 4 schone-emissiemodule
  • Flexibele koppelingen
  • Uitlaatdempers
  • Tier 4 schone-emissiemodulekits
  • Elleboogstukken
  • Tier 4-doseringskast

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofontluchtingspompen (Tier 4) - handmatig of elektrisch

Algemeen

  • Speciale lak (andere kleuren dan Caterpillar Yellow of hoogwaardige lakken)
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • UL 2200-pakket
  • AID-embleem (VS)
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Vermogensuitschakeling

  • Onderbreker: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A
  • Werking onderbreker: [ ] Elektrisch
  • Vermogensuitschakeling: [ ] Stroomrail [ ] Onderbreker
  • Uitschakelinrichting met onderbreker: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Dynamo, luchtfilter
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame
  • Hoogspanning: 12.470, 13.200, 13.800 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667:2700, 300-frame
  • Hoogspanning: 6300, 6600, 6900 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 2700-, 3000-frame
  • Laagspanning/middenspanning: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600, 1800-frame
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Generatorconversie
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600- en 1800-frames
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT)
  • Laagspanning/middenspanning: 380, 440, 480, 600 V, 3 fasen, 1800 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 kV- en 15 KV-klassen
  • Anticondensatieverwarming

Verlengd servicecontract (ESC)

  • Verlengd servicecontract (ESC): [ ] 2 jaar [ ] 3 jaar [ ] 5 jaar

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Voorsmeerpompen
  • Smeerolie in standaardbak
  • Oliepeilregelaar

Montagesysteem

  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-trillingsisolatoren

Voedingsaansluitingen

  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Voedingsaansluitingen rechts
  • Achterste voedingsaansluitingen
  • LaagspanningsOnderbrekers
  • Massakabels tussen generator en klemmenkast
  • Elektrische aansluitingen links
  • 2700-frame, vierdraads, vier aansluitingen

Speciale testen/rapporten

  • Testrapport van generator
  • Brandstofverbruiktest
  • Standaardmotortestlading
  • OSHPD-certificering
  • CSA-certificering (Canadian Standards Association)
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • Torsietrillingsanalyserapporten
  • IBC-certificering
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Starten en laden

  • Elektrische startmotoren
  • Luchtdrukregelaar
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • Afdekking van startmotor
  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A
  • 24 V accuset - droog
  • Watermantelverwarmingen
  • Luchtstartmotoren

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen platina, goud en zilver

Vergelijk 3516 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

3616 generatorset met pakket dat kan worden opgewaardeerd (aanzicht rechtsachter)

3616 generatorset met pakket dat kan worden opgewaardeerd (aanzicht (linksachter))

3616 generatorset met pakket dat kan worden opgewaardeerd (aanzicht (linksvoor))

3616 generatorset met pakket dat kan worden opgewaardeerd (aanzicht (linksvoor))

3616 generatorset met pakket dat kan worden opgewaardeerd (aanzicht rechtsachter)
3616 generatorset met pakket dat kan worden opgewaardeerd (aanzicht (linksachter))
3616 generatorset met pakket dat kan worden opgewaardeerd (aanzicht (linksvoor))
3616 generatorset met pakket dat kan worden opgewaardeerd (aanzicht (linksvoor))

360 View