Generatorset
Nominaal vermogen primair | 20 kVA 20 kVA |
Frequentie | 50 Hz 50 Hz |
Spanning | 220-415 V 220-415 V |
Brandstof/emissiestrategie | Euro-V Euro-V |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Deze generatorset XQP20 voldoet aan de emissienorm EU Stage V. Hij kan uiteenlopende belastingseisen aan in diverse regio's en toepassingen, waaronder mijnbouw, industrie, olie en gas en bouw.
Minimaliseert de mogelijkheid op schade aan het milieu op het werkterrein
Geluidsdemping en elektrische ventilatoren verlagen geluidsniveaus tot een normaal gespreksniveau
Voorkomt dat er opnieuw aangesloten moet worden om aan vereisten op het terrein te voldoen
Nominaal vermogen primair | 20 kVA 20 kVA |
Frequentie | 50 Hz 50 Hz |
Spanning | 220-415 V 220-415 V |
Brandstof/emissiestrategie | Euro-V Euro-V |
Motor | Cat® C2.2 Cat® C2.2 |
Brandstof | Diesel Diesel |
Emissies | Euro-V Euro-V |
Breedte | 39.1 in 1001 mm |
Hoogte | 50.1 in 1300 mm |
Lengte | 67.1 in 1718 mm |
Gewicht - met smeerolie en koelvloeistof | 1793 lb 815 kg |
100% belasting 50 Hz | 1.45 gal/uur 5.5 L/hr |
75% belasting 50 Hz | 1.05 gal/uur 4 L/hr |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (50 Hz) | 65 dB(A) 65 dB(A) |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLEN