C280-12 (60 Hz) | Dieselgenerator voor 3300-4000 kW

Dieselgeneratorsets C280-12

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
3640 ekW (60Hz), 4850 kVA (50Hz)
3640 ekW (60Hz), 4850 kVA (50Hz)
Minimaal nominaal vermogen
3300 ekW (60Hz), 4400 kVA (50Hz)
3300 ekW (60Hz), 4400 kVA (50Hz)
Emissie/brandstofstrategie
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2

Overzicht

C280-12

Onze C280-12 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 3300 tot 3640 ekW bij 60 Hz en 4400 tot 4850 kVA bij 50Hz, en zijn gemaakt voor uw essentiële en continue stand-by- en primaire toepassingen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset kan worden geconfigureerd om aan IMO/EPA Tier 2 of EPA Tier 4 Final te voldoen.

Voordelen

Meer dan 200,000,000 Bedrijfsuren

op wereldwijde locaties

Tot 10% minder brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen

Meer dan 20% Lagere onderhoudstijd

Twee inspectiepoorten per cilinder, gesegmenteerd nokkenassen en afzonderlijke cilinderkoppen zorgen voor onderhoudsgemak

Productspecificaties voor C280-12

Maximaal nominaal vermogen 3640 ekW (60Hz), 4850 kVA (50Hz) 3640 ekW (60Hz), 4850 kVA (50Hz)
Minimaal nominaal vermogen 3300 ekW (60Hz), 4400 kVA (50Hz) 3300 ekW (60Hz), 4400 kVA (50Hz)
Emissie/brandstofstrategie EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Snelheid 900/1000 tpm 900/1000 tpm
Belastingsduur Primair, continu Primair, continu
Motortype C280-12, V-12, watergekoelde viertakt dieselmotor C280-12, V-12, watergekoelde viertakt dieselmotor
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 13524 in³ 222 L
Compressieverhouding 13:01 13:01
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Directe brandstofinspuiting Directe brandstofinspuiting
Type regulateur Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System) Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Lengte - maximaal 404 in 10261.7 mm
Breedte - maximaal 99.62 in 2530.3 mm
Hoogte - maximaal 156.6 in 3977.7 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 112690 lb 51230 kg

C280-12 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter
  • Luchtinlaatafsluiter
  • Ontluchter, carter, aan bovenkant gemonteerd
  • Turbocharger, watergekoeld, gesmeerd met motorolie
  • Nakoeler, zoetwater, corrosiebestendige coating (luchtzijde)

Koelsysteem

  • Voorop gemonteerde turbochargers
  • Watermantelthermostaten
  • Thermostaat
  • Aftappunten motorkoelvloeistof
  • Uit drie bundels bestaande oliekoeler

Uitlaatsysteem

  • Cat boutpatroon van 457 mm (18'')
  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk
  • Inclusief adapter, flexibele uitlaatkoppeling

Brandstofsysteem

  • Enkelvoudig of dubbel

Generatorsysteem

  • Aangepast gegevensblad per generator, ingevuld door dealer

Regulateursysteem

  • UG-actuator

Smeersysteem

  • Olievulpijp en peilstok
  • Centrifugaaloliefilters met enkele afsluiter
  • Ontlastkleppen voor carterexplosie
  • Oliedrukregelklep
  • Nat oliecarter. Inclusief door motor aangedreven hoofdsmeer- en oliepompen, olieleidingen en oliecarter
  • Inspectieluiken aan onderhoudskant van de motor gemonteerd op cilinderblok

Montagesysteem

  • Motor- en generatorbevestiging
  • Demper, torsietrillingen

Systeem starten/belasten

  • Luchtstartsysteem, schoeptype
  • Twee motoren, motor links achter gemonteerd
  • Leidinggroep voor aangepaste aansluiting op één punt
  • Geluiddemper

Algemeen:

  • Pompen met tandwielaandrijving: brandstof/olie/watermantel/nakoeler/oliekoeler water
  • Lak, Caterpillar Yellow

C280-12 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Veiligheidsregelklep laaddruk
  • Roetfilter
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Jaloezie-eenheid van luchtfilter
  • Verticale steunbeugel
  • Luchtinlaatadapter

Koelsysteem

  • Expansievat
  • Hulpmiddelen voor verwarming
  • Hulpmiddelen voor koelsysteem
  • Warmtewisselaar voor één circuit
  • Extra waterpomp

Uitlaatsysteem

  • Lasflens en bijbehorende onderdelen
  • Flexibele uitlaatkoppelingen

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Aansluitingen van brandstofsysteem
  • Dubbele brandstofvoorzeef

Generatorsysteem

  • Anticondensatieverwarmingen
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Stroomrailaansluitingen
  • Isolatieklasse F
  • 3 fasen, zes draden, ster

Regulateursysteem

  • Accuback-up/voeding
  • Elektronisch/actuators
  • 723 Plus
  • 230 UA
  • EGB-actuator
  • Digitale programmeurs

Smeersysteem

  • Smering ANSI-adapter (noodaansluiting)
  • Aftapklep carter

Montagesysteem

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Niet-verticaal tegengehouden
  • Isolator
  • Verticaal tegengehouden

Systeem starten/belasten

  • Flexibele persluchtslang
  • Luchtstartsysteem, turbineschoeptype
  • Redundant luchtstartsysteem
  • Drukreduceerklep

Algemeen:

  • Aangepaste lakkleuren

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C280-12 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C280-12

C280-12