CG170-16 K 1500 kW

Gasgeneratorsets CG170-16 K

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
1500 ekW
1500 ekW
Brandstoftype
Aardgas
Aardgas
Maximale elektrische efficiëntie
40.90%
40.90%

Overzicht

Generatorset van 1500 kW

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingssystemen op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Voordelen

Warmtekrachtkoppeling tot 8% Besparing

op eigendoms- en bedrijfskosten door verbeterde efficiëntie

Tot 24% Besparingen op onderhoud

Verlengt de onderhoudsintervallen wat leidt tot lagere onderhoudskosten

Tot 1900 l/jaar Lager smeerolieverbruik

leidt tot lagere onderhoudskosten en verlengt de onderhoudsintervallen

Productspecificaties voor CG170-16 K

Continu nominaal vermogen 1500 ekW 1500 ekW
Brandstoftype Aardgas Aardgas
Maximale elektrische efficiëntie 40.90% 40.90%
Frequentie 50 of 60 Hz 50 of 60 Hz
tpm 1500 of 1800 tpm 1500 of 1800 tpm
Motortype CG170K-16 CG170K-16
Cilinderinhoud 4320 in³ 70.8 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.7 in 195 mm
Lengte 261 in 6640 mm
Breedte 71 in 1810 mm
Hoogte 87 in 2210 mm
Drooggewicht - generatorset 32848 lb 14900 kg

CG170-16 K Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator
  • Turbocharger voor de CG170K wordt geleverd met een watergekoeld lagerhuis

Bedieningspanelen

  • TEM (totale elektronische regeling)

Uitlaat

  • Gesloten carterventilatiesysteem
  • Uitlaatsysteem met lage weerstand

Koeling

  • Door motor aangedreven waterpompen voor watermantel en nakoeler
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • Flensverbindingen voor JW-inlaat en -uitlaat

Brandstofsysteem

  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Bougies in voorkamer
  • Onafhankelijk geregelde cilinderbewaking en ontstekingssysteem

Generator

  • Reactieve afname
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
  • Anticondensatieverwarming
  • Stroomrailaansluitingen

Starten/Laden

  • Accuschakelaar
  • 24 V-startmotoren

Algemeen

  • Krukastrillingsdemper en afscherming

CG170-16 K Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Montagesteun
  • Luchtfilter met voorfilter

Koeling

  • CHP-steun

Vergelijk CG170-16 K met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

CG170-16-gasgeneratorsets

CG170-16-gasgeneratorsets