C18 (60 Hz) | Dieselgenerator 500-750 kW

Dieselgeneratorsets C18 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
750 ekW
750 ekW
Minimaal nominaal vermogen
500 ekW
500 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA-gecertificeerd voor Amerikaanse markt
EPA-gecertificeerd voor Amerikaanse markt

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 500-750 ekW

De C18 dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw toepassingen voor essentieel, stand-by en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 500 tot 750 ekW bij 60 Hz conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en nemen 100% van de nominale belasting in één stap op. Onze C18 generatorsets variëren van systemen met laag brandstofverbruik tot systemen met EPA-certificering met betrekking tot emissies/brandstofstrategie voor vaste noodvoorzieningen (Tier 2).

Voordelen

Tot 55% verkleining van oppervlak

Minder ruimte voor installatie nodig

Hoger dan 15% kW/m2

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Productspecificaties voor C18 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 750 ekW 750 ekW
Minimaal nominaal vermogen 500 ekW 500 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA-gecertificeerd voor Amerikaanse markt EPA-gecertificeerd voor Amerikaanse markt
Spanning 208-600 V 208-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype Cat® C18 ATAACTM, 4-takt lijndieselmotor met 6 cilinders Cat® C18 ATAACTM, 4-takt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1106.3 in³ 18.1 L
Compressieverhouding 14:01 14:01
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur Elektronische ADEM™ A4 Elektronische ADEM™ A4
Lengte - maximaal 138 in 3512 mm
Breedte - maximaal 67 in 1690 mm
Hoogte - maximaal 88 in 2222 mm

C18 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoelerblok
  • Turbocharger

Regelsysteem

  • 3-polig
  • GCCP 1.2
  • Aan rechterzijde gemonteerde voedingscentrale
  • Standaard onderbreker

Koelsysteem

  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving, centrifugaal
  • Thermostaten en behuizing
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil
  • Koelvloeistofpeilsensor
  • Koelvloeistofaftapklep; uitstroomopening aan rand van basis
  • Koelsysteem gevuld met Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateur en koelventilator met beschermkappen

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider en secundair filter
  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofkoeler
  • Motorbrandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Generator en uitrustingsstukken

  • Zonder borstels, met zelfbekrachtiging, hellingshoek 2/3, willekeurig gewikkeld
  • Isolatieklasse H en temperatuurstijging
  • Voedingscentrale, IP22, kabelingang aan onderkant
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning
  • IP23-beveiliging

Montagesysteem

  • Antitrillingsteunen (niet ingesloten)
  • Generatormontage en geleidingsplaat
  • Smal basisplatform

Beschermingssysteem

  • Overtoeren
  • Uitschakeling bij lage oliedruk
  • Uitschakeling bij hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil

Starten/Laden

  • Elektrische startmotor 24 V

C18 (60 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen
  • Luchtfilters van bustype voor zware verontreiniging

Regelsysteem

  • Waarschuwingsinrichtingkast
  • Spanningsloos contact
  • Noodstopknop op afstand
  • Discrete I/O-module
  • Aardlek-/massafoutrelais
  • Lokale waarschuwingsinrichting
  • GCCP 1.5

Onderbrekers

  • Hulpcontacten
  • Nulrails (208 V)
  • Gemotoriseerde enkele LSI-Onderbreker
  • Gemotoriseerde enkele LSI-Onderbreker
  • Parallelschakelen op afstand

Omkastingen

  • Geluidgedempt
  • Bescherming tegen weersomstandigheden
  • Aluminium omkasting

Koelsysteem

  • Steenafschermingen
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Watermantelverwarmer met pomp

Basis/brandstoftank

  • Hoorbaar en visueel brandstofalarm
  • Subbasis brandstoftank met dubbele wand: 660, 1000, 1900, 2200 gal

Brandstofsysteem

  • Subtankbasiseenheden: 24 h en 48 h
  • Integrale smalle tankbasis voor 8 uur

Generator en uitrustingsstukken

  • Extra grote LC-frame generatoren
  • Bedieningselement van Anticondensatieverwarming
  • PMG, AREP
  • Buitenmaats
  • Kustbeveiliging (CIP)

Starten en laden

  • Accuschakelaar
  • Acculader van 5 A
  • Overmaatse accuset
  • Standaard accuset

Certificeringen

  • Verklaring van overeenstemming � IBC
  • CSA 22.2
  • Dubbele IBC en OSHPD
  • UL2200-gecertificeerd
  • Seismisch

Algemeen

  • Gereedschapsset

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C18 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C18 vermogensdichtheid, aanzicht rechtsachter

C18 vermogensdichtheid, aanzicht (linksachter)

C18 vermogensdichtheid, aanzicht (linksvoor)

C18 vermogensdichtheid, aanzicht (rechtsvoor)

Omkasting

Omkasting

C18 vermogensdichtheid, aanzicht rechtsachter
C18 vermogensdichtheid, aanzicht (linksachter)
C18 vermogensdichtheid, aanzicht (linksvoor)
C18 vermogensdichtheid, aanzicht (rechtsvoor)
Omkasting
Omkasting

C18 60 Hz

C18 60 Hz

360 View
360 View