Dieselgenerator D1250 GC (60 Hz) voor 1250 ekW

Dieselgeneratorsets D1250 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
1250 ekW
1250 ekW
Minimaal nominaal vermogen
1250 ekW
1250 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA Tier 2 (VS)
EPA Tier 2 (VS)

Overzicht

1250 ekW dieselgeneratorset

Onze D1250 GC dieselgeneratorset produceert betrouwbaar vermogen van 1250 ekW bij 60 Hz om te voldoen aan uw behoeften voor stand-bytoepassingen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset voldoet aan de Amerikaanse EPA (Tier 2)-certificering voor vaste noodvoorzieningen.

Voordelen

Accepteert 100% blokbelasting

Aangetoonde capaciteit om grote ladingen op locatie op te tillen

Vol vermogen tot 50 °C omgevingstemperatuur

Levert zelfs op de warmste dag van het jaar vol vermogen

Voldoet aan ISO8528-5 G3 Belastingacceptatie

Behoudt spanning en frequentie tijdens

Productspecificaties voor D1250 GC

Maximaal nominaal vermogen 1250 ekW 1250 ekW
Minimaal nominaal vermogen 1250 ekW 1250 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA Tier 2 (VS) EPA Tier 2 (VS)
Spanning 380-480 V 380-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor C32 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 6.38 in 162 mm
Cilinderinhoud 1958.86 in³ 32.1 L
Compressieverhouding 15.0:1 15.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem EUI EUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 164.3 in 4175 mm
Lengte - maximaal 164.3 in 4175 mm
Breedte - minimum 82.3 in 2090.5 mm
Breedte - maximaal 82.3 in 2090.5 mm
Hoogte - minimum 89.3 in 2268 mm
Hoogte - maximaal 89.3 in 2268 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 15776 lb 7156 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 15776 lb 7156 kg

D1250 GC Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP1.3

Koelsysteem

  • Radiateur

D1250 GC Optionele uitrusting

Bedieningspanelen

  • Software voor bewaking op afstand

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer

Algemeen

  • Luchtfilter met enkel element of dubbel element,
  • Onderbrekerpaneel, afhankelijk van land en productconfiguratie

Vergelijk D1250 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC

360 View