Technische samenvatting
Nominaal vermogensbereik | 40-3000 A 40-3000 A |
Type omschakeling | Open/gesloten omschakeling Open/gesloten omschakeling |
Type schakelaar | Op basis van contactor Op basis van contactor |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Cat® omschakelaars zijn ontworpen voor uiteenlopende noodvermogenstoepassingen. Ze bieden flexibiliteit, betrouwbaarheid en waarde in een compact pakket. De op een open en vertraagde omschakelingscontactor gebaseerde automatische omschakelaar (ATS, Automatic Transfer Switch) biedt volledig functionerende omschakeling in toepassingen waarin kortstondig vermogensverlies aanvaardbaar is bij omschakelen en terugschakelen tussen normale voeding en noodstroom.
De ATS op basis van een contactor voor gesloten omschakeling is ontworpen om te voldoen aan de vereisten voor toepassingen waarbij noodstroom vereist is zonder tijdelijk vermogensverlies doordat beide bronnen worden aangesloten voordat de omschakeling plaatsvindt. Gesloten omschakeling maakt ook periodieke controle van de noodstroombron zonder onderbreking van de voeding naar de lasten mogelijk.
in een compact pakket
maakt ook periodieke controle van de noodstroombron zonder onderbreking van de voeding naar de lasten mogelijk
Nominaal vermogensbereik | 40-3000 A 40-3000 A |
Type omschakeling | Open/gesloten omschakeling Open/gesloten omschakeling |
Type schakelaar | Op basis van contactor Op basis van contactor |
Stuurstroom |
Wandgemonteerd 40-600 A, 2- of 3-polig Op de vloer geplaatst 600 A 4-polig en 800-1200 A 2-, 3- of 4-polig Wandgemonteerd 40-600 A, 2- of 3-polig Op de vloer geplaatst 600 A 4-polig en 800-1200 A 2-, 3- of 4-polig |
Contactors met twee standen | Contactors met twee standen 40-400 A Contactors met twee standen 40-400 A |
Contactors met drie standen | Contactors met drie standen 40-1200 A Contactors met drie standen 40-1200 A |
Toepassing systeemspanning | Tot 600 VAC, 50/60 Hz Tot 600 VAC, 50/60 Hz |
Testgegevens | UL 1008-vermelding, CSA C22.2 nr. 178 gecertificeerd, IBC 2006, CBC 2007 en OSHPD UL 1008-vermelding, CSA C22.2 nr. 178 gecertificeerd, IBC 2006, CBC 2007 en OSHPD |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.