XQ1140 1000 kW (1250 kVA)

Mobiele generatorsets XQ1140 Tier 4 Final

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen primair
910 ekW (1136 kVA)
910 ekW (1136 kVA)
Frequentie
60 Hz
60 Hz
Spanning
120-600 V
120-600 V

Overzicht

Mobiele dieselgeneratorset van 1000 ekW

De XQ1140 biedt meerdere bedrijfsmodi om te voorzien in uw unieke behoeften, ook als deze veranderen. Dit pakket beschikt over twee C18 dieselgeneratorsets die voldoen aan EPA Tier 4 Final, en kan het vermogen van de generatorsets parallel aanleveren, als N+1-vermogen, of als onafhankelijk vermogen van elke generatorset. Deze veelzijdigheid beperkt uw bedrijfskosten tot een minimum, en u profiteert altijd van de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de XQ1140.

Voordelen

Vermogen Twee Cat C18 Tier 4 Final motoren

Configuratie met dubbel pakket voor volledige vermogensuitvoer of redundant reservevermogen

Bedieningselementen Extern HMI-interface voor de machinist

Extern gemonteerd grafisch kleuren-touchscreen voor het op afstand starten en bewaken van de generatorset, bedienen van de onderbreker, en bevestigen van alarmen

Gemak Externe vulpoorten voor brandstof en DEF

Brandstof- en DEF-vulpoorten aan dezelfde kant

Productspecificaties voor XQ1140 Tier 4 Final

Nominaal vermogen primair 910 ekW (1136 kVA) 910 ekW (1136 kVA)
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Spanning 120-600 V 120-600 V
Stand-byclassificatie 1000 ekW (1250 kVA) 1000 ekW (1250 kVA)
Motor Cat C18 Cat C18
Brandstof Diesel Diesel
Hoogte - zonder aanhanger 114 in 2896 mm
Lengte - zonder aanhanger 480 in 12192 mm
Breedte - zonder aanhanger 96 in 2438 mm
Gewicht met smeerolie en koelvloeistof, zonder aanhanger 50107 lb 22728 kg
100% belasting 60 Hz 66.4 gal/uur 252 L/hr
75% belasting 60 Hz 52.4 gal/uur 198 L/hr
50% belasting 60 Hz 38 gal/uur 144 L/hr
100% belasting 60 Hz 71.8 gal/uur 272 L/hr
75% belasting 60 Hz 56.6 gal/uur 214 L/hr
50% belasting 60 Hz 41 gal/uur 156 L/hr
Geluidsvermogen op 7 meter (23 ft) bij alle classificaties 76 dB(A) 76 dB(A)

XQ1140 Tier 4 Final Standaarduitrusting

Cat C18 dieselmotoren

  • Twee Cat C18 dieselmotoren
  • Betrouwbaar, robuust en duurzaam ontwerp
  • Voldoet aan EPA Tier 4 Final en met CARB-emissiecertificering
  • Met turbocharged nakoeling
  • Nabehandelingsmodule. DEF-systeem

Dynamo en dynamohulpstukken

  • 3-fasig, borstelloos, 12-draads, bekrachtigd door een permanentmagneet
  • LC6134G-frame
  • Anticondensatieverwarmingen
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR) met VAr-/pF-regeling
  • Gedimensioneerd voor een temperatuurstijging van 105 °C bij een omgevingstemperatuur van 40 °C

Bedieningspanelen

  • Twee op de generatorset gemonteerde digitale EMCP 4.4-regelaars
  • Extern toegankelijk HMI bedieningscentrum met kleuren-touchscreen
  • Mogelijkheid voor handmatige en automatische parallelschakeling

Regelsysteem

  • Elektrisch regelsysteem ADEM™ A4

Cat Connect bewaking op afstand

  • Biedt pakketbewaking en -beheer

Koelsysteem

  • Verticaal gemonteerde radiateur met verticale luchtafvoer uit de omkasting
  • Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 47 °C bij nominale voorbelasting

Oplaad-/startsysteem

  • UL- en CSA-gecertificeerde acculader van 240 V, 20 A
  • Laaddynamo, 24 V, 80 A, voor zwaar gebruik, met geïntegreerde regelaar en riemafschermingen
  • Oplader op zonne-energie voor accu's
  • Enkele elektrische startmotor, 24 V per verbrandingsmotor

Brandstofsysteem

  • Dubbelwandige brandstoftank van 2385 L (630 gallon), gecertificeerd conform UL 142 en ULC 601, en voldoet aan de eisen van Transport Canada; met interne en externe vulvoorziening
  • Brandstoftanks verbonden door brandstofopvoersysteem met filter, waardoor beide motoren toegang hebben tot alle aanwezige brandstof
  • Primaire en secundaire brandstoffilters
  • Brandstofkoeler

Luchtinlaatsysteem

  • Heavy-duty air element, canister type

Distributie

  • Extern toegankelijk, 3-polige, elektrisch aangestuurde IC-Onderbreker met trillingsdemping en 3600A-frame, voor 1000 kA, met voorziening voor vergrendelen/labelen
  • Stroomrailaansluitingen
  • Twee aansluitingen voor de klant

Geluidgedempte container

  • 40' ISO high-cube container
  • Geluidsniveau bedraagt 76 dB(A) op 7 meter afstand, conform SAEJ1074, gemeten bij 75% voorbelasting
  • Geluidgedempte inlaatluchtroosters en vijf vergrendelbare personeelsdeuren met noodontgrendeling

Smeersysteem

  • Pomp, geïntegreerde oliekoeler, smeerolie, filter, vuldop, peilstok en oliemonsternameklep
  • Olieaftapleiding met inwendige messing kogelklep naar het extern toegankelijke aansluitpunt

Algemeen

  • In de fabriek getest en gecontroleerd
  • Volledige fabrieksgarantie
  • Voldoet aan de normen van UL, NEMA, ISO en IEEE

XQ1140 Tier 4 Final Optionele uitrusting

Aanhanger

  • Twee-assig chassis met luchtbanden en ABS-remsysteem

Vergelijk XQ1140 Tier 4 Final met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

XQ1140

XQ1140

XQ1140

XQ1140

XQ1140
XQ1140
XQ1140
XQ1140

Maak kennis met de Cat® XQ1140 vermogensmodule

Maak kennis met de Cat® XQ1140 vermogensmodule

360 View