3412C (50 Hz) | Dieselgenerator 680-900 kVA

Dieselgeneratorsets 3412C | 800 kVA

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
680 kVA
680 kVA
Minimaal nominaal vermogen
680 kVA
680 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset 680-900 kVA

Caterpillar is marktleider op het gebied van vermogensopwekking en levert systemen die zijn ontworpen voor ongeëvenaarde flexibiliteit, uitbreidbaarheid, betrouwbaarheid en kostenbesparing.

Voordelen

Accepteert 100% blokbelasting in één stap

Kan grote ladingen aan zonder invloed op werkzaamheden

Maakt gebruik van de nieuwste ADEM™ 5 controllers

Zorgt voor nauwkeurige bediening bij alle ladingen

Op te waarderen bedieningselementen. Maakt eenvoudige revisie van EMCP 4.3/4.4 controllers mogelijk

Productspecificaties voor 3412C | 800 kVA

Maximaal nominaal vermogen 680 kVA 680 kVA
Minimaal nominaal vermogen 680 kVA 680 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype 3412C TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3412C TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6 in 152.4 mm
Cilinderinhoud 1648.86 in³ 27.02 L
Compressieverhouding 13:01 13:01
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Pomp en leidingen Pomp en leidingen
Type regulateur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Lengte - maximaal 162.4 in 4125 mm
Breedte - minimum 75 in 1906 mm
Breedte - maximaal 78.3 in 1989 mm
Hoogte - maximaal 75 in 1906 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 12039 lb 5461 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 13030 lb 5910 kg

3412C | 800 kVA Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, enkel element, type bus, met service-indicator

Bedieningspaneel

  • GCCP bedieningspaneel
  • Gelijkspanning
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • kVA (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Spanning afstellen
  • Compatibel met de volgende optionele modules:
  • Laag koelvloeistofpeil
  • tpm
  • Motorcyclus tornen
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • kVAr (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • koelvloeistoftemperatuur
  • Lokale waarschuwingsinrichting
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • Noodstop
  • Stroomsterkte (per Stage en gemiddeld)
  • V (L-L en L-N)
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Toerental afstellen
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Seriële waarschuwingsinrichting op afstand
  • kW (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Bedieningselement voor Run/auto/stop
  • Bedrijfsuren
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Arbeidsfactor (per Stage en gemiddeld)
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • Overtoeren
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • kW/uur (totaal)
  • De kenmerken zijn onder andere:
  • CAN-waarschuwingsinrichting op afstand
  • Digitale I/O-module
  • Generatorfasevolgorde
  • Lage oliedruk
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Noodstopdrukknop
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Frequentie (Hz)
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Digitale indicatie voor:
  • Communicatie
  • Te hoge stroom (50/51)

Koelsysteem

  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Uitschakeling koelvloeistofpeil
  • Radiateur met afscherming (geschikt voor 50 °C)
  • Ventilator en riemkappen
  • Olieaftapleiding met klep, uitstroomopening aan rand van basis

Uitlaatsysteem

  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk met ANSI-uitlaatflens, pakking, bouten en lasflens, los geleverd

Brandstofsysteem

  • Waterafscheider
  • Flexibele brandstofleidingen tot aan basis
  • Primaire en secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp

Generator en uitrustingsstukken

  • Isolatieklasse H
  • 2:1 V/Hz
  • 3-fasendetectie
  • Temperatuurstijgingsklasse F
  • 12 draden
  • Spanningsregelaar VR6
  • Stroomrailafsluiting
  • Reactieve afname
  • SR4B, zelfbekrachtigd

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep, uitstroomopening aan rand van basis
  • Dampafvoer, uitstroomopening aan voorkant van radiateur
  • Oliefilter

Montagesysteem

  • Basis van gevormd staal met lineaire trillingsisolatoren tussen basis en motorgenerator

Systeem starten/belasten

  • Laaddynamo van 45 A
  • Brandstofafsluitklep
  • Accu met frame, kabels
  • 24 V startmotor

3412C | 800 kVA Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilters in zware uitvoering
  • Luchtfilters met open element
  • Luchtfilters met twee elementen

Onderbrekers

  • 1600 A, 3-polig, non-UL, 100% nominaal, 24 V DC shunt trip
  • 1250, 1600 A, 3-polig, IEC 100% nominaal, 24 V DC shunt trip

Bedieningspaneel

  • GCCP bedieningspaneel
  • Vandalismebestendige paneeldeur
  • Waarschuwingsinrichtingen op afstand
  • Aardlekrelais
  • Algemeen alarm-/uitschakelrelais
  • Generator draait, VFC
  • GCCP bedieningspaneel
  • Lokaal discreet I/O-pakket
  • Eerste lokale waarschuwingsinrichtingen
  • Bewakingspakket voor generatortemperatuur

Koelsysteem

  • Watermantelverwarmingen
  • Radiateurkanaalflens

Europese certificeringen

  • Conformiteitsmarkering Eurazië (EAC)

Uitlaatsysteem

  • Installatieset voor wanddoorvoer
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Set elleboogstukken
  • Uitlaatdempers

Generator en uitrustingsstukken

  • Digitale spanningsregelaar
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anticondensatieverwarming

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Brandstoftankbasis (1200 L)

Speciale testen/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0

Starten/laden

  • Accuschakelaar
  • Extra grote accu's
  • Acculaders
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem

Regelsysteem

  • Elektronische lastverdeling

Vergelijk 3412C | 800 kVA met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

3412C (linksvoor)

3412C (rechtsvoor)

3412C rechtsachter

3412C (linksachter)

3412C (linksvoor)
3412C (rechtsvoor)
3412C rechtsachter
3412C (linksachter)