Dieselgeneratorset DE7.5E3S (50 Hz) | 7,5 kVA

Dieselgeneratorsets C1.1 | DE7.5E3S

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal nominaal vermogen
7,5 kVA
7,5 kVA
Maximaal nominaal vermogen
7,5 kVA
7,5 kVA
Emissie/brandstofstrategie
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA

Overzicht

Dieselgeneratorset 7.5 kVA

Onze C1.1 dieselgeneratorset produceert een betrouwbaar vermogen van 7,5 kVA bij 50 Hz en is ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting. De generatorset DE7.5E3S voldoet aan de R96/EU Stage IIIA gelijkwaardige emissies.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Geoptimaliseerd Brandstof Verbruik

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Productspecificaties voor C1.1 | DE7.5E3S

Minimaal nominaal vermogen 7,5 kVA 7,5 kVA
Maximaal nominaal vermogen 7,5 kVA 7,5 kVA
Emissie/brandstofstrategie R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
Spanning 200-400 V 200-400 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair

C1.1 | DE7.5E3S Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Bedieningspaneel

  • GCCP1.3 bedieningspaneel

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen

C1.1 | DE7.5E3S Optionele uitrusting

Optionele dynamo's

  • Isolatiebescherming voor aan kust

Certificaten

  • Europese upgrade naar standaardset voor CE-certificaat
  • Wereldwijde certificering voor CIS

Vergelijk C1.1 | DE7.5E3S met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Omkasting

C1.1 generatorset (linksachter)

Omkasting
C1.1 generatorset (linksachter)