DG300 GC (3-fasig)

Gasgeneratorsets DG300 GC (3-fasig)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Nominaal vermogen aardgas
300 ekW
300 ekW
Emissie/brandstofstrategie
U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening

Overzicht

Aardgasgeneratorset 300 kW

De Cat®-generatorserie met vonkontsteking voor stationaire toepassingen heeft permanentmagneetbekrachtiging, demperwikkeling, schuine stator, spanningsafstelling via de EMCP-regelaar, wikkeling van isolatieklasse H en ingebouwde hellingshoek 2/3.

Voordelen

Tot 908 skVA bij 30% spanningsdaling

In staat om grote verbonden motoren te starten tijdens een stroomuitval

Gecertificeerd certificering voor vaste noodvoorziening

Voldoet aan de emissienormen nodig voor plaatselijke vergunningen

Kenmerken dynamo Klasse H Isolatie

Hoogste classificatie verzekert duurzaamheid dynamo

Productspecificaties voor DG300 GC (3-fasig)

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Nominaal vermogen aardgas 300 ekW 300 ekW
Emissie/brandstofstrategie U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
Cilinderinhoud 864.71 in³ 14.17 L
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Brandstoftype Aardgas Aardgas
Motortype 14,2 l - met vonkontsteking 14,2 l - met vonkontsteking
Compressieverhouding 9.5:1 9.5:1
Brandstofsysteem Elektronisch Elektronisch
Boring 5.31 in 135 mm
Slag 6.5 in 165 mm
Lengte 136 in 3455 mm
Breedte 57.6 in 1463 mm
Hoogte 66.1 in 1678 mm
Gewicht 6274 lb 2852 kg

DG300 GC (3-fasig) Standaarduitrusting

Koeling

  • Koelvloeistofterugwinningssysteem
  • 50/50 ethyleenglycol antivries
  • Af fabriek gemonteerde radiateur
  • Standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)
  • Radiateur en koelventilator compleet met beschermplaten

Luchtinlaat

  • Luchtfilter met enkel element

Brandstof

  • Schakelaar lage brandstofdruk
  • Primaire en secundaire uitschakeling van brandstoftoevoer
  • Brandstofdruktestpoort
  • Dubbele afsluitkleppen
  • Aardgas of LP-damp
  • NPT-aansluiting

Uitlaat

  • Uitlaat met 3"-pijp

Generator

  • Dynamo met maximale belastingscapaciteit
  • Materiaal van isolatieklasse H
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Materiaal van isolatieklasse H
  • Ingebouwde spanningsregelaar
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • IP23-beveiliging
  • Dynamo met maximale belastingscapaciteit

Bedieningselementen

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Ophanging

  • Trillingsisolatie (Puck-type)
  • Rubberen trillingsisolatoren

Elektrisch starten en/of voorsmeren

  • Elektrisch systeem van motor
  • Accukabels
  • Door solenoïde geactiveerde startmotor
  • Door solenoïde geactiveerde startmotor

Elektrisch vermogen - voorvoegsel van serienummer van pakket

  • Laaddynamo accu

Regulateur

  • Elektronische regulateur (niet-afstelbaar)

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Starten/Laden

  • Accu's met frame en kabels
  • 12 V-startmotor

DG300 GC (3-fasig) Optionele uitrusting

Starten/Laden

  • Laaddynamo
  • Acculader - UL-vermelding, 10 A
  • Watermantelverwarmer
  • Accuverwarming

Algemeen

  • Geschikt voor gebruik als service-uitrusting (SUSE)
  • UL 2200-pakket
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • CSA-certificering

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Stroomonderbreker met shunt trip en hulpcontact
  • Thermisch-magnetische of elektronische MCCB's
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtigd door permanentmagneet (PM)
  • Anti-condensatieverwarmer

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk DG300 GC (3-fasig) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Open generatorset

Omkasting

Open generatorset
Omkasting