DE165 GC (50 Hz) C7.1 | Dieselgenerator voor 165 kVA

Dieselgeneratorsets DE165 GC (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
163,9 kVA
163,9 kVA
Minimaal nominaal vermogen
163,9 kVA
163,9 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 165 kVA

Onze DE165 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 165 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

Bespaart tot 14% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Getest op betrouwbaarheid voor 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Dak uit één stuk, hellend 1° Voorkomt ophoping van water

Omkasting heeft waterbestendig ontwerp voor betrouwbaarheid en duurzaamheid

Productspecificaties voor DE165 GC (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 163,9 kVA 163,9 kVA
Minimaal nominaal vermogen 163,9 kVA 163,9 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C7.1 I-6, 4-takt diesel C7.1 I-6, 4-takt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7 L
Compressieverhouding 16.0:1 16.0:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 130.9 in 3325 mm
Breedte - maximaal 44.6 in 1134 mm
Hoogte - maximaal 65.6 in 1666 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 1834 lb 4043 kg

DE165 GC (50 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C7.1, viertakt lijndieselmotor met zes cilinders

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.1

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE165 GC (50 Hz) Optionele uitrusting

Hulpvoeding

  • 120 V

Certificatie

  • Verklaring van overeenstemming
  • Australië, CIS, Golf-certificering

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Enkelwandige tank met opvang
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm laag brandstofpeil

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Besturing van de generatorset

  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Acculader
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Aardlek
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Aardfout
  • Noodstop met sleutel
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Accu
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil

Stroomonderbreker

  • 4-polige onderbreker 200 A
  • 3-polige onderbreker 630 A
  • 4-polige onderbreker 250 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 3-polige onderbreker 250 A
  • 4-polige onderbreker 630 A
  • 4-polige onderbreker 400 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker
  • 3-polige onderbreker 400 A

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij 0,8 pF

Vergelijk DE165 GC (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC
DE165GC
DE165GC
DE165GC

360 View

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het DE165 GC (50 Hz).

Rondleiding van DE165 GC (50 Hz) starten
close