C18 (60 Hz) Tier 4 | Dieselgenerator 455-500 kW

Dieselgeneratorsets C18 (60 Hz) Tier 4

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
500 ekW
500 ekW
Minimaal nominaal vermogen
455 ekW
455 ekW
Emissie/brandstofstrategie
US EPA Tier 4 Final
US EPA Tier 4 Final

Overzicht

455-500 ekW dieselgeneratorset

De C18 dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw toepassingen voor essentieel, stand-by en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 455-500 ekW bij 60 Hz conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en nemen 100% van de nominale belasting in één stap op. De motoren zijn gecertificeerd volgens de emissienormen US EPA Tier 4 Final.

Voordelen

Hoger dan 15% kW/m2

Tot 55% verkleining van oppervlak

Minder ruimte voor installatie nodig

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Productspecificaties voor C18 (60 Hz) Tier 4

Maximaal nominaal vermogen 500 ekW 500 ekW
Minimaal nominaal vermogen 455 ekW 455 ekW
Emissie/brandstofstrategie US EPA Tier 4 Final US EPA Tier 4 Final
Spanning 480 V 480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C18 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C18 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 1455.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1106.4 in³ 18.1 L
Compressieverhouding 14.5:1 14.5:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4

C18 (60 Hz) Tier 4 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler
  • Motorbrandstofopvoerpomp
  • Brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider en secundair filter
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Flexibele brandstofleidingen

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Secundaire brandstoffilters

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • IP23-beveiliging
  • Lastregelingsmodule ontlast de motor bij belastingsimpact en verbetert lastacceptatie en hersteltijd

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Smeersysteem

  • Oliefilter en peilstok
  • Smeerolie
  • Olieaftapleidingen met klep; uitstroomopening aan rand van basis
  • Dampafvoer, uitstroomopening aan voorkant van radiateur
  • Oliekoeler

Bedieningspaneel

  • GCCP generatorsetregelaar

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Beschermingssysteem

  • Veiligheidsuitschakelingen voor: hogere watertemperatuur - overtoeren - lage oliedruk

Koelsysteem

  • Thermostaten en behuizing, temperatuur bij volledig open 92 °C (198 °F)
  • Koelvloeistofpeilsensor
  • Kijkglas voor koelvloeistofpeil
  • Ventilator en riemkappen
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving, centrifugaal
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep; uitstroomopening aan rand van basis
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Starten/Laden

  • Laaddynamo van 24 V, 45 A.
  • Elektrische startmotor 24 V
  • 24 V startmotor
  • Accu's

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart
  • Lak, Caterpillar Yellow
  • Pakket met bedienings- en onderhoudshandleiding met opbergruimte
  • Onderdelenboek
  • Trillingsdemper

Regelsysteem

  • Lokale waarschuwingsinrichting
  • Programmeerbare ingang/uitgang: 2 programmeerbare digitale ingangen - 2 programmeerbare relaisuitgangen (type A) - 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • Gelabeld als geschikt voor gebruik als service-uitrusting
  • Scheidingsplaat
  • Montageplaats bedieningspaneel
  • Montageplaats van kast met automatische zekeringen
  • Optionele externe analoge ingang
  • Waarschuwingsinrichtingen op afstand
  • GCCP 1.2
  • Communicatie: gegevensverbinding klant (RS485 Modbus RTu) - gegevensverbinding seriële waarschuwingsinrichtingsmodule voor lokale en externe waarschuwingsinrichting IVR - integrale spanningsregelaar (digitaal) - EM10 bekrachtigingsmodule
  • Bedieningselementen omvatten: bedieningselement voor Run/Auto/Stop - Spanning afstellen - Motorcyclus tornen - Noodstopknop
  • Digitale indicatie voor: tpm - gelijkspanning - bedrijfsuren - oliedruk (psi, kPa of bar) - koelvloeistoftemperatuur (C of F) - V (L-L en L-N), frequentie (Hz) - ampère (per fase en gemiddeld) - arbeidsfactor (per fase en gemiddeld) - kW (per fase en gemiddeld) - kVA (per fase en gemiddeld) - kVAr (per fase en gemiddeld) - kW-uur (totaal) - kVAr-uur (totaal)
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais: generatorfasevolgorde - over-/onderspanning (27/59) - te hoge/te lage frequentie (81 O/U) - overstroom (50/51)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor: lage oliedruk - hoge koelvloeistoftemperatuur - overtoeren - noodstop - storing bij starten (overmatig getornd) - lage koelvloeistoftemperatuur - laag koelvloeistofpeil
  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)
  • Opties van bedieningspaneel: stofbestendig bedieningspaneel - spanningsloos contact - apparaatserver - aardlekrelais

Generator en uitrustingsstukken

  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Zonder borstels, met zelfbekrachtiging, hellingshoek 2/3, willekeurig gewikkeld.
  • Isolatieklasse H en temperatuurstijging
  • AREP generator
  • CIP - generatoren
  • IP23-beveiliging
  • Voedingscentrale, IP22, kabelingang aan onderkant

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element
  • Luchtfilter - zware uitvoering
  • Luchtfilter - enkel element

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen Zilver, Goud en Platina

Onderbrekers

  • 3 polig, 100% nominaal

C18 (60 Hz) Tier 4 Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • Aardlekrelais
  • Stofbestendig bedieningspaneel
  • Montageplaats van kast met automatische zekeringen
  • Spanningsloos contact
  • Apparaatserver
  • Scheidingsplaat
  • Waarschuwingsinrichtingen op afstand
  • GCCP 1.5
  • Lokale waarschuwingsinrichting
  • Noodstopknop op afstand
  • Optionele externe analoge ingang
  • Montage bedieningspaneel

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Extra grote en speciale generatoren

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Generatoren en uitrustingsstukken

  • AREP generator
  • CIP generatoren
  • Anticondensatieverwarming
  • Generatormontage en geleidingsplaat

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Certificeringen

  • Verklaring van overeenstemming
  • IBC-certificering windbelasting

Onderbrekers

  • Gemotoriseerde enkele onderbreker
  • Nulrails
  • Stroomkabels
  • Dubbele primaire onderbreker (CB2) LS/I, in pakket gemonteerd
  • Stroomtransformatoren
  • In een pakket gemonteerde enkele onderbrekers
  • Dubbele primaire onderbreker (CB1) LS/I, in pakket gemonteerd
  • Hulpcontacten

Koelsysteem

  • Beschermplaat nabehandeling
  • Standaardradiateur

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen

Uitlaatsysteem

  • Flenskits
  • Flexibele uitlaatkoppelingen

Brandstofsysteem

  • Basistank, 660 US-Gall.

Generatoruitrustingsstukken

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Montagesysteem

  • Standaardbasis Breed
  • Opvang gemorste vloeistof, 5 US-Gall
  • Optionele CB-kap
  • Overloopbeveiligingsklep
  • Vergrendelbaar brandstofvulpunt

Start-/Oplaadsysteem

  • Accuschakelaar
  • Watermantelverwarmer
  • Walstroomregelgroep
  • Dubbele acculader 10 A

TESTEN

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • 4 uur getest in de fabriek (niet bijgewoond)
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Testrapport van generator

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C18 (60 Hz) Tier 4 met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C18 60 Hz Tier 4 (rechtsachter)

C18 60 Hz Tier 4 (linksachter)

C18 60 Hz Tier 4 (linksvoor)

C18 60 Hz Tier 4 (rechtsvoor)

C18 60 Hz Tier 4 (rechtsachter)
C18 60 Hz Tier 4 (linksachter)
C18 60 Hz Tier 4 (linksvoor)
C18 60 Hz Tier 4 (rechtsvoor)

360 View
360 View