D60 GC C4.4 (60 Hz) | Dieselgenerator 60 kW

Dieselgeneratorsets D60 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
60 ekW
60 ekW
Minimaal nominaal vermogen
60 ekW
60 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA-certificering, Tier 3 (VS)
EPA-certificering, Tier 3 (VS)

Overzicht

Dieselgeneratorset 60 kW

Onze D60 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 60 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons. Alle D60 GC generatorsets voldoen aan de EPA Tier 3-emissienormen voor vaste noodvoorzieningen.

Voordelen

Bespaart tot 23% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Getest op betrouwbaarheid voor 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Reserveonderdelen 98% Uitvoering binnen 24 uur

Het beste netwerk voor productondersteuning ter wereld staat klaar voor onderhouds- en servicebehoeften

Productspecificaties voor D60 GC

Maximaal nominaal vermogen 60 ekW 60 ekW
Minimaal nominaal vermogen 60 ekW 60 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA-certificering, Tier 3 (VS) EPA-certificering, Tier 3 (VS)
Spanning 208-600 V 208-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 269 in 4.4 L
Compressieverhouding 16.7:1 16.7:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Elektronisch (instelbaar) Elektronisch (instelbaar)
Type regulateur Mechanisch, ADEM™ A4 Mechanisch, ADEM™ A4
Lengte - maximaal 77.2 in 1962 mm
Breedte - maximaal 43.3 in 1100 mm
Hoogte - maximaal 48 in 1220 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 2054 lb 932 kg

D60 GC Standaarduitrusting

Certificaten

  • IBC-seismische en -windcertificeringen

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter
  • Luchtfilter van type patroon

Onderbrekers

  • Onderbrekers (UL 100% nominaal)
  • 3-polig 100% nominaal
  • Tweede onderbrekerkast
  • Voedingsklemmenstrook

Laadsysteem

  • NFPA-acculader UL10 A 120 VAC

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2 bedieningspaneel

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant - los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard geleverd met open set met brandstoftank/basis, van gevormd staal met enkelwandige integrale brandstoftank voor 24 uur

Bedieningspanelen

  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofniveau WSS1
  • Alarm laag brandstofniveau FSS en schakeling indicatiepaneel vereist als tank onder de basis is geselecteerd
  • Bundel NFPA110 omvat:
  • Alarm WCA1 bij lage koelvloeistoftemperatuur
  • Afhankelijk van de toepassing kan een test van de koelvloeistofverwarmer, waarschuwingsinrichting op afstand of van arbeidsfactor 0,8 vereist zijn
  • Acculader PBC10NU NFPA
  • Olietemperatuurmeter en -sensor
  • Akoestisch alarm PAA1 op paneel
  • Aardlekrelais
  • Noodstopknop op afstand
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Geluidssignaal
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset en algemeen alarm
  • Discrete I/O-module
  • Overbelastingsuitschakeling via onderbreker
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur
  • Beveiligingsinrichtingen:
  • Meting van brandstofniveau
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil

Koelsysteem

  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Steenafscherming voor radiateur

Generator

  • 12 draden

Regelsysteem

  • Mechanisch en elektrisch regelsysteem - afhankelijk van het model

Smeersysteem

  • Olieaftapleiding met klep
  • Smeerolie

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Start- en laadsysteem

  • Accu's
  • 24 V-accu met frame en kabels

D60 GC Optionele uitrusting

Certificaten

  • IBC-seismische en -windcertificeringen

Dynamosysteem

  • Extra wikkeling R-frame

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter van type patroon

Laadsysteem

  • NFPA-acculader UL10 A 120 VAC

Onderbrekers

  • Onderbrekers (UL 100% nominaal)
  • 3-polig 100% nominaal
  • Tweede onderbrekerkast
  • Voedingsklemmenstrook

Bedieningspanelen

  • Bundel NFPA110 omvat: Alarm laag brandstofniveau FSS en schakeling indicatiepaneel vereist als tank onder de basis is geselecteerd - WSS1-Uitschakeling bij laag koelvloeistofniveau - WCA1-alarm bij lage koelvloeistoftemperatuur - PAA1-akoestisch alarm op paneel - PBC10NU NFPA-acculader - Afhankelijk van de toepassing kan een test van de koelvloeistofverwarmer, waarschuwingsinrichting op afstand of van arbeidsfactor 0,8 vereist zijn
  • Aardlekrelais
  • Noodstopknop op afstand
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset en algemeen alarm
  • Olietemperatuurmeter en -sensor
  • Geluidssignaal
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Beveiligingsinrichtingen: Alarm bij lage koelvloeistoftemperatuur - Uitschakeling bij laag koelvloeistofniveau - Meting van brandstofniveau - Uitschakeling bij overbelasting via onderbreker
  • Discrete I/O-module

Koelsysteem

  • Radiateur-verloopflens

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkasting, niveau 1
  • Externe noodstop
  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2 (wit)
  • Zichtvenster voor paneel

Uitlaatsysteem

  • Geluiddempingssystemen van 10, 25 en 35 dB(A)
  • Montageset voor geluidsdemper aan bovenkant

Brandstofsysteem

  • Noodontluchtingspijp
  • Tankhefsysteem
  • Opvang gemorste vloeistof, 5 US-Gall
  • Brandstoftanks van 209 en 394 US-gallon onder de basis
  • Vulopvang van 5 US-gallon

Verwarmingselementen

  • Accuverwarming
  • Watermantelverwarmer
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Bedrading voor verwarming van overkappingsruimte
  • Smeeroliecarterverwarming

Generatoren

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Cat dynamo

Montagesysteem

  • Seismische trillingsisolatoren

Testen

  • Fabriekstest van 4 uur
  • Testrapport van generator
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0

Vergelijk D60 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D60 GC open set

D60 GC open set

D60 GC open set

D60 GC open set

Omkasting

Omkasting

D60 GC open set
D60 GC open set
D60 GC open set
D60 GC open set
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View