DE715 GC (50 Hz) | 715 kVA Dieselgenerator

Dieselgeneratorsets DE715 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
715 kVA
715 kVA
Minimaal nominaal vermogen
715 kVA
715 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 715 kVA

Onze DE715 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 715 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Productspecificaties voor DE715 GC

Maximaal nominaal vermogen 715 kVA 715 kVA
Minimaal nominaal vermogen 715 kVA 715 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C15, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders C15, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6.8 in 171 mm
Cilinderinhoud 928 in³ 15.2 L
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem EUI EUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 131 in 3328 mm
Breedte - maximaal 60.6 in 1540 mm
Hoogte - maximaal 86.1 in 2187 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 8613 lb 3907 kg

DE715 GC Standaarduitrusting

Motor

  • Cat® C15, viertakt lijndieselmotor met zes cilinders

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Koelen

  • In pakket gemonteerde radiateur

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu

Brandstof

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Brandstofontluchtingspomp

Elektrische opties

  • 3-polige onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • 24 V-accu met frame en kabels

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Lastregelingsmodule ontlast de motor bij belastingsimpact en verbetert lastacceptatie en hersteltijd
  • IP23-beveiliging

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Generator en uitrustingsstukken

  • Voedingscentrale, IP22
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated spanning Regulator)
  • Generator met optioneel LC-frame - IP23-beveiliging
  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep
  • Oliekoeler
  • Olieaftapkleppen

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers
  • Hijsvoorziening en sleeppunten
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator omvatten hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Starten/Laden

  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow
  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE715 GC Optionele uitrusting

Bedieningspaneel

  • Aanpasbare potentiometers voor snelheid en spanning
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Waarschuwingsinrichting
  • E-noodstop

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Extra grote en speciale generatoren

Elektrische opties

  • 4-polige onderbreker
  • Hulpcontacten
  • Met hangslot afsluitbare onderbreker
  • Acculader
  • Natte accu

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC
  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Dynamo

  • Anticondensatieverwarming
  • AVR

Brandstofsysteem

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige 8 uur-tank met inperking
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Waarschuwingen voor laag en hoog brandstofniveau
  • Bedieningselementen van brandstofopvoersysteem
  • Handbediende brandstofopvoerpomp
  • Basis voor dubbelwandige brandstoftank

Generator en uitrustingsstukken

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Generator met extra groot A-frame
  • Indringingsbescherming
  • CIP generator met LC-frame
  • Generator met LC-frame
  • Generator met extra groot LC-frame
  • CIP generator met A-frame
  • Anticondensatieverwarming

Starten/Laden

  • Acculaders
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Laaddynamo
  • Extra grote accu's
  • Watermantelverwarmer

Uitlaatsysteem

  • Industriële geluiddemper
  • 10 dB(A) geluidsniveaureductie
  • Op de motor gemonteerde uitlaatdemper
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Uitlaatdempers met inlaat achter/uitlaat achter - geluiddemping van 10, 25 en 35 dB(A)
  • Kit met 6 in en 8 in elleboogstuk
  • Flexibele uitlaatkoppelingen
  • Flens van 6 in en 8 in, GP

Luchtinlaatsysteem

  • Eentrapsluchtfilter
  • Luchtfilters met twee elementen

Certificeringen

  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • EAC-certificering

Algemeen

  • Geluidgedempte omkasting voor bescherming tegen slechte weersomstandigheden of hoge omgevingstemperaturen
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Smalle, brede of schuifbare basis
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Brandstoftanks onder de basis met enkele of dubbele wand
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • CSA-certificering
  • UL 2200-pakket
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Ingebouwde brandstoftanks met enkele of dubbele wand

Uitgebreide servicedekking

  • 3, 4, 5 en 10 jaar

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen voor hoge omgevingstemperaturen

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform - vervangt standaardbrandstoftankbasis

Speciale test/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Systeem starten/belasten

  • Enkele acculader 5 A
  • Accuschakelaar
  • Watermantelverwarmer

Vergelijk DE715 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE715 GC

DE715 GC

DE715 GC

DE715 GC

DE715 GC omkasting

DE715 GC omkasting

DE715 GC
DE715 GC
DE715 GC
DE715 GC
DE715 GC omkasting
DE715 GC omkasting

360 View
360 View