D600 GC (60 Hz) | Dieselgenerator voor 550-600 kW

Dieselgeneratorsets D600 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
600 ekW
600 ekW
Minimaal nominaal vermogen
600 ekW
600 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA voor vaste noodvoorziening
EPA voor vaste noodvoorziening

Overzicht

Dieselgeneratorset 600 ekW

De D600 GC dieselgeneratorsets (60 Hz) zijn ontwikkeld voor uw stand-bytoepassingen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 600 ekW bij 60 Hz conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons en nemen 100% van de nominale belasting in één stap op. Onze D600 GC generatorsets voldoen aan de emissievereisten van de EPA-certificering (Tier 2) voor vaste noodvoorzieningen

Voordelen

Bespaart tot 22% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Weegt tot 18% minder

Makkelijkere bediening; minder structurele versterking nodig om het gewicht van de generatorset te ondersteunen

Standaard 105 of 130 °C Temperatuurstijging dynamo

Voldoet een de meeste specificaties; zorgt voor een lange levensduur van de dynamo

Productspecificaties voor D600 GC

Maximaal nominaal vermogen 600 ekW 600 ekW
Minimaal nominaal vermogen 600 ekW 600 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA voor vaste noodvoorziening EPA voor vaste noodvoorziening
Spanning 480-600 V 480-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype Cat® C18, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Cat® C18, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1106 in³ 18.1 L
Compressieverhouding 14.5:1 14.5:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 196.1 in 4980 mm
Breedte - maximaal 73.4 in 1865 mm
Hoogte - minimum 79.1 in 2009 mm
Hoogte - maximaal 100.9 in 2563 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 8959.6 lb 4064 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 11647 lb 5283 kg

D600 GC Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Turbocharger
  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus
  • Nakoelerblok

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2

Koelsysteem

  • Kijkglas voor radiateur
  • Thermostaten en behuizing
  • Koelvloeistofaftapleidingsklep.
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving, centrifugaal
  • Ventilator en ventilatoraandrijving met afscherming
  • Radiateur, pakket gemonteerd.

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler
  • Brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider en secundair filter, opschroefbaar
  • Integrale tankbasis, 24 uur, UL142
  • Motorbrandstofopvoerpomp
  • Brandstofontluchtingspomp

Generatorset

  • Compleet systeem ontworpen en gebouwd in ISO 9001:2000-gecertificeerde faciliteiten
  • In de fabriek getest volgens ontwerpspecificaties bij volledige belasting
  • Alle beschermende apparaten en controlefuncties gesimuleerd en gecontroleerd

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • 6 draden
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Gemakkelijk toegang tot AVR en klemmen
  • Isolatiesysteem, klasse H
  • Borstelloos, zelfbekrachtigend 2/3 helling (600 V gebruikt interne bekrachtiging)
  • Aansluitkast, IP22 RHS-zijde, kabelingang aan onderkant
  • Standaard wikkelbescherming voor niet-ruwe omgevingen met relatieve vochtigheid ? 95%
  • IP23-beveiliging

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Olievulpijp en peilstok
  • Ondiep carter
  • Oliefilter, opschroefbaar.
  • Oliekoeler
  • Smeerolie, CK-4 (10W-30)
  • Olieaftapleiding met klep.
  • Dampafvoer naar voorkant van radiateur.

Montagesysteem

  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator

Bescherming

  • Veiligheidsuitschakeling - hoge watertemperatuur
  • Veiligheidsuitschakeling - overtoeren
  • Veiligheidsuitschakeling - lage oliedruk

Start- en laadsysteem

  • Laaddynamo van 24 V, 45 A.
  • Elektrische startmotor, 24 V

Algemeen

  • Onderdelenboek
  • Trillingsdemper
  • Hijsogen

D600 GC Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus

Basis, bevestiging en brandstoftanks

  • Hoorbaar en visueel brandstofalarm (bij 90% brandstofniveau)
  • Integrale tankbasis, 24 uur, UL142
  • Opvang gemorste vloeistof, 5 US-Gall
  • Overloopbeveiligingsklep
  • Vulpijp voor brandstoftank en afsluitbare dop
  • Brede basis - schrank

Stroomonderbreker

  • 400 A LSI
  • Hulpcontacten
  • 400 A LS/I
  • 800 A LSI
  • 600 A LSI
  • 1200 A LS/I
  • 800 A LS/I
  • 600 A LS/I
  • 1200 A LSI

Regelsysteem

  • 20 A GFCI (aardfoutcircuitonderbreker)
  • Aardlekrelais
  • 16-lamps NFPA 99/110 waarschuwingsinrichting
  • Spanningsloze contacten
  • Openen met draaibeweging, noodstop met rode knop
  • 100 A laadcentrum
  • Product Link hardware voor bewaking op afstand
  • Geluidssignaal Gp
  • Aardlek-/massafoutrelais
  • Spanningsloos contact
  • Noodstopknop op afstand
  • Discrete I/O-module
  • Waarschuwingsinrichtingkast
  • Lokale waarschuwingsinrichting

Uitlaatsysteem

  • 8 in uitlaatdemper - 25 dB(A) geluidsniveaureductie
  • Flexibele uitlaataansluiting
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor

Generator

  • Anticondensatieverwarming
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Startsysteem

  • Watermantelverwarmer
  • Standaardbatterijset: 1000 CCA, 90 Ah.
  • Acculader (UL-gecertificeerd)
  • Overmaatse accuset, 1400 CCA, 200 Ah

Algemeen

  • Uitgebreide servicedekking
  • Testrapport van generator
  • CSA-certificering
  • UL2200-certificering
  • Gereedschapsset

Onderbrekers

  • Gemotoriseerde enkele LSI-Onderbreker
  • Gemotoriseerde enkele LSI-Onderbreker
  • Hulpcontacten
  • Nulrails (208 V)

Omkastingen

  • Noodstop
  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2 (wit)
  • AC- en DC-lichtbronnen
  • Geluidgedempte omkasting

Koelsysteem

  • Koelvloeistofverwarmer
  • Steenafschermingen
  • Watermantelverwarmer met pomp

Basis/brandstoftank

  • Hoorbaar en visueel brandstofalarm

Brandstofsysteem

  • Integrale smalle tankbasis voor 8 uur

Starten en laden

  • Overmaatse accuset
  • Standaard accuset
  • Acculader van 5 A
  • Accuschakelaar

Certificeringen

  • CSA 22.2
  • UL2200-gecertificeerd
  • Seismisch

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Vergelijk D600 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D600 GC open set

D600 GC open set

D600 GC open set

D600 GC open set

Omkasting

Omkasting

D600 GC open set
D600 GC open set
D600 GC open set
D600 GC open set
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het D600 GC.

Rondleiding van D600 GC starten
close