3516B (50 Hz) | Dieselgenerator 1750-2250 kVA

Dieselgeneratorsets 3516B (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
2250 kVA
2250 kVA
Primair nominaal vermogen
2000 kVA
2000 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Overzicht

Dieselgeneratorset 1750-2250 kVA

De 3516B dieselgeneratorsets zijn vervaardigd voor uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-by- en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 1750 tot 2250 kVA bij 50 Hz en elke generatorset is ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons en neemt 100% van de nominale belasting in één stap op.

Voordelen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Geoptimaliseerd voor 8% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Productspecificaties voor 3516B (50 Hz)

Stand-byclassificatie 2250 kVA 2250 kVA
Primair nominaal vermogen 2000 kVA 2000 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 380-11.000 V 380-11.000 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 2250 kVA 2250 kVA
Minimaal nominaal vermogen 1750 kVA 1750 kVA
Motortype 3516B TA, V-16, watergekoelde viertakt dieselmotor 3516B TA, V-16, watergekoelde viertakt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 69 in 4210.64 L
Compressieverhouding 14.0:1 14.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur Adem™3 Adem™3
Lengte - minimaal 242 in 6147 mm
Lengte - maximaal 242 in 6147 mm
Breedte - minimum 90 in 2286 mm
Breedte - maximaal 90 in 2286 mm
Hoogte - minimum 98.2 in 2494 mm
Hoogte - maximaal 98.2 in 2494 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 30364 lb 13773 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 30364 lb 13773 kg

3516B (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element in huis

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Secundaire brandstoffilters

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • IP23-beveiliging

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspanelen

  • Motorafkoeltimer
  • Frequentie (Hz)
  • Gelijkspanning
  • V (L-L en L-N)
  • Aanpasbare schermen
  • Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Toerental afstellen
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • Overtoeren - Noodstop
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Noodstop - Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • 6 door klant programmeerbare digitale ingangen
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Noodstopdrukknop
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • kW-hr (totaal) - kVAr-hr (totaal)
  • Cat Connect
  • Belastingshistogramfunctie
  • Tpm - gelijkspanning
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Bedrijfsuren
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • IVR omvat het volgende:
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Reactieve afnamemodus
  • Generatorsetpakketten zijn inclusief Caterpillar spanningsregelaar
  • Digitale indicatie voor:
  • kVA R/PF-modi
  • Lampjestest
  • Bedieningselementen:
  • PLC-functionaliteit
  • 0 True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Laag koelvloeistofpeil
  • 3 analoge ingangen
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • RFI-onderdrukking
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • Cat ECS 100
  • Alarm bevestigen
  • Regeling automatisch/start/stop
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Min/max bekrachtiger
  • Motorcyclus tornen
  • Lage oliedruk
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Communicatie:
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:

Bedieningspaneel

  • Cat ECS generatorsetregelaar

Koelsysteem

  • Gecertificeerd standaard PGS-testrapport geleverd

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens

Brandstofsysteem

  • Secundaire brandstoffilters
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Brandstofontluchtingspomp

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart
  • Rechterhandbediening
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur

Generator en uitrustingsstukken

  • Stroomrailaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anticondensatieverwarming
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • 6 draden
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Vormwikkeling
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Isolatie NEMA klasse H
  • Laagspanning:
  • Willekeurig gewikkeld
  • Hoogspanning:
  • Middenspanning:
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C(125 °C primair/150 °C stand-by
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Standaardgatenpatroon NEMA

Regelsysteem

  • ADEM™ A3

Documentatie

  • Onderdelenboek

Smeersysteem

  • Afvoer van dampen
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeerolie
  • Integrale smeeroliekoeling
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype

Montagesysteem

  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Antitrillingssteunen (los meegeleverd)
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd

Startsysteem

  • Accu en accuframe met kabels
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accuschakelaar
  • Laaddynamo van 45 A

3516B (50 Hz) Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • EMCP 4.4

Uitlaat

  • Uitlaatdempers

Luchtinlaatsysteem

  • Filter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Generator

  • Extra grote en speciale generatoren
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Interne bekrachtiging (IE)

Koelsysteem

  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs
  • Koelvloeistof
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde
  • Meters voor waterpeilschakelaar

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC
  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Cartersysteem

  • Ventilatiesysteem
  • Explosieontlastkleppen
  • Geen explosieontlastkleppen

Bedieningspanelen

  • Software voor bewaking op afstand
  • Lastverdelingsmodule
  • Digitale I/O-module
  • Bewaking en beveiliging van generatortemperatuur

Uitlaatsysteem

  • Y-adapters
  • Elleboogstukken
  • Uitlaatdempers
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Onderdelen voor schone emissie
  • Tier 4-doseringskast
  • Uitlaatoffset
  • Flexibele koppelingen
  • Tier 4 schone-emissiemodulekits
  • Flenzen
  • Tier 4 schone-emissiemodule

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofontluchtingspompen (Tier 4) - handmatig of elektrisch

Starten/Laden

  • Luchtstartmotor met regeling en geluiddemper
  • Laaddynamo
  • Extra grote accu's
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT)
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 kV- en 15 KV-klassen
  • Dynamo, luchtfilter
  • Generatorconversie
  • Anticondensatieverwarming
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600- en 1800-frames

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Algemeen

  • Speciale lak (andere kleuren dan Caterpillar Yellow of hoogwaardige lakken)
  • AID-embleem (VS)
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • CSA-certificering
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Ingebouwde brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • UL 2200-pakket

Smeersysteem

  • Smeerolie in standaardbak
  • Oliepeilregelaar
  • Voorsmeerpompen

Montagesysteem

  • IBC-trillingsisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Puck-stijl laagrendementisolatoren

Ophanging

  • IBC-isolatoren

Voedingsaansluitingen

  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Onderbrekers laagspanningscircuit
  • 2700-frame, vierdraads, vier aansluitingen
  • Voedingsaansluitingen rechts
  • Massakabels tussen generator en klemmenkast
  • Achterste voedingsaansluitingen
  • Elektrische aansluitingen links

Speciale testen/rapporten

  • Standaardmotortestlading
  • Torsietrillingsanalyserapporten
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Brandstofverbruiktest
  • IBC-certificering
  • CSA-certificering (Canadian Standards Association)
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Testrapport van generator
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • OSHPD-certificering

Starten en laden

  • Luchtstartmotoren
  • Watermantelverwarming
  • Afdekking van startmotor
  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A
  • Luchtdrukregelaar
  • Elektrische startmotoren
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • 24 V accuset - droog

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen platina, goud en zilver

Vergelijk 3516B (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Dieselgeneratorsets 3516B (rechtsachter)

Dieselgeneratorsets 3516B (linksvoor)

Dieselgeneratorsets 3516B (rechtsvoor)

Dieselgeneratorsets 3516B (linksachter)

Dieselgeneratorsets 3516B (rechtsachter)
Dieselgeneratorsets 3516B (linksvoor)
Dieselgeneratorsets 3516B (rechtsvoor)
Dieselgeneratorsets 3516B (linksachter)

360 View