3612 (60 Hz) | Dieselgenerator 3350-5320 kW

Dieselgeneratorsets 3616 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
5320 ekW
5320 ekW
Minimaal nominaal vermogen
3350 ekW
3350 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

3616 (60 Hz)

Onze 3616 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 3350 ekW tot 5320 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw kritieke toepassingen voor continu en stand-byvermogen, en voorbelasting. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset is gecertificeerd voor laag brandstofverbruik.

Voordelen

Meer dan 200,000,000 Bedrijfsuren

op wereldwijde locaties

Tot 10% minder brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen

Meer dan 20% Lagere onderhoudstijd

Twee inspectiepoorten per cilinder, gesegmenteerd nokkenassen en afzonderlijke cilinderkoppen zorgen voor onderhoudsgemak

Productspecificaties voor 3616 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 5320 ekW 5320 ekW
Minimaal nominaal vermogen 3350 ekW 3350 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 720 en 900 tpm 720 en 900 tpm
Belastingsduur Primair, continu Primair, continu
Motortype 3616, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3616, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 18032 in³ 296 L
Compressieverhouding 13:01 13:01
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Directe brandstofinspuiting Directe brandstofinspuiting
Type regulateur Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System) Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Lengte - maximaal 404 in 10261.7 mm
Breedte - maximaal 99.62 in 2530.3 mm
Hoogte - maximaal 156.6 in 3977.7 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 141840 lb 64470 kg

3616 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter
  • Nakoeler, zoetwater, corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Ontluchter, carter, aan bovenkant gemonteerd
  • Turbocharger, watergekoeld, gesmeerd met motorolie
  • Luchtinlaatafsluiter

Koelsysteem

  • Uit drie bundels bestaande oliekoeler
  • Watermantelthermostaten
  • Thermostaat
  • Aftappunten motorkoelvloeistof
  • Voorop gemonteerde turbochargers

Uitlaatsysteem

  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk
  • Cat boutpatroon van 457 mm (18'')
  • Inclusief adapter, flexibele uitlaatkoppeling

Brandstofsysteem

  • Enkelvoudig of dubbel

Generatorsysteem

  • Aangepast gegevensblad per generator, ingevuld door dealer

Regulateursysteem

  • UG-actuator

Smeersysteem

  • Inspectieluiken aan onderhoudskant van de motor gemonteerd op cilinderblok
  • Centrifugaaloliefilters met enkele afsluiter
  • Olievulpijp en peilstok
  • Oliedrukregelklep
  • Nat oliecarter. Inclusief door motor aangedreven hoofdsmeer- en oliepompen, olieleidingen en oliecarter
  • Ontlastkleppen voor carterexplosie

Montagesysteem

  • Demper, torsietrillingen
  • Motor- en generatorbevestiging

Start-/Oplaadsysteem

  • Leidinggroep voor aangepaste aansluiting op één punt
  • Twee motoren, motor links achter gemonteerd
  • Geluiddemper
  • Luchtstartsysteem, schoeptype

Algemeen:

  • Pompen met tandwielaandrijving: brandstof/olie/watermantel/nakoeler/oliekoeler water
  • Lak, Caterpillar Yellow

3616 (60 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Roetfilter
  • Veiligheidsregelklep laaddruk
  • Verticale steunbeugel
  • Luchtinlaatadapter
  • Jaloezie-eenheid van luchtfilter

Koelsysteem

  • Hulpmiddelen voor koelsysteem
  • Extra waterpomp
  • Warmtewisselaar voor één circuit
  • Expansievat
  • Hulpmiddelen voor verwarming

Uitlaatsysteem

  • Flexibele uitlaatkoppelingen
  • Lasflens en bijbehorende onderdelen

Brandstofsysteem

  • Dubbele brandstofvoorzeef
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Aansluitingen van brandstofsysteem

Generatorsysteem

  • 3 fasen, zes draden, ster
  • Anticondensatieverwarmingen
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Stroomrailaansluitingen
  • Isolatieklasse F

Regulateursysteem

  • 723 Plus
  • Elektronisch/actuators
  • EGB-actuator
  • Digitale programmeurs
  • 230 UA
  • Accuback-up/voeding

Smeersysteem

  • Smering ANSI-adapter (noodaansluiting)
  • Aftapklep carter

Montagesysteem

  • Isolator
  • Niet-verticaal tegengehouden
  • Verticaal tegengehouden
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Start-/Oplaadsysteem

  • Drukreduceerklep
  • Flexibele persluchtslang
  • Luchtstartsysteem, turbineschoeptype
  • Redundant luchtstartsysteem

Algemeen:

  • Aangepaste lakkleuren

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk 3616 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

3616

3616