G3516H 2027 kW

Gasgeneratorsets G3516H

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
2027 / 2007 ekW bij 1,0 pf
2027 / 2007 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype
Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie
45.30%
45.30%

Overzicht

Gasgenerator 1419 kW-2027 kW

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van gas-naar-biogas, koolmijngassen of brandstoffen met waterstofmengsel ter ondersteuning van gecombineerde warmte- en elektriciteitstoepassingen, noodstroomvoorzieningen en toepassingen voor het lokale elektriciteitsnet.

Voordelen

Tot 25% waterstofmengsel als brandstofoptie

Hierdoor kan een waterstofmengsel van max. 25% (volume) met aardgas uit het gasnet als brandstof worden gebruikt.

Tot 38% besparingen op onderhoud

Verlengt de onderhoudsintervallen wat leidt tot lagere onderhoudskosten

Tot 20% Lager smeerolieverbruik

Leidt tot lagere onderhoudskosten en verlengt de onderhoudsintervallen

Productspecificaties voor G3516H

Continu nominaal vermogen 2027 / 2007 ekW bij 1,0 pf 2027 / 2007 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%) Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie 45.30% 45.30%
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
tpm 1500 tpm 1500 tpm
Motortype G3516H G3516H
Cilinderinhoud 4765 in³ 78 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 8.5 in 215 mm
Compressieverhouding 12.1 12.1
Brandstofsysteem Aardgas Aardgas
Lengte 291 in 7395 mm
Breedte 84 in 2139 mm
Hoogte 95 in 2402 mm
Drooggewicht - generatorset 40384 lb 18315 kg

G3516H Standaarduitrusting

Bedieningspanelen

  • EMCP4.3

Luchtinlaat

  • In pakket gemonteerd luchtfilter met onderhoudsindicator
  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator

Koeling

  • Watermantel en aangedreven SCAC-thermostaten
  • ANSI klasse 150/ aangepaste DN-flensverbindingen voor JW-inlaat en -uitlaat
  • Door motor aangedreven waterpompen voor watermantel en nakoeler
  • 2e fase SCAC-Cat flens

Uitlaat

  • In het middengedeelte gekoelde turbocompressor met Cat uitlaat met flenzen
  • Afzonderlijke uitlaatpoort en turbochargeruitlaat bedraad voor geïntegreerde temperatuurdetectiemodule (ITSM) met GCEM voor alarmen en uitschakelingen
  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd
  • Cat uitlaat met flenzen op turbocharger

Brandstofsysteem

  • Gasklepplaat, 24 V DC-actuator, geregeld door GECM
  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Brandstofsysteem is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5-47,2 MJ/Nm3 met een druk van 10,2-34,5 kPa tot de brandstofregelklep

Ontstekingssysteem

  • Elektronisch ontstekingssysteem (geregeld door ADEM™ A4)
  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling (DST: Detonation Sensitive Timing) voor de afzonderlijke cilinders

Generator

  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Anticondensatieverwarming
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • SR5
  • Reactieve afname
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) met 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling

Algemeen

  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart
  • Service rechts
  • Onderdelenboek
  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen

Regelsysteem

  • ADEM A4 toerentalregelaar met 4-20 mA (0-5 V) ingang

Starten/Laden

  • 24 V-startmotoren

G3516H Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Montagesteunen en leidingen
  • Luchtfilter met voorfilter
  • Zwaar uitgevoerd luchtfilter met voorfilter

Onderbrekers

  • Geen UV-uitschakelinrichting of in het pakket gemonteerde CB-bedrading
  • Op frame gemonteerd
  • MP-frame, 3-polige kabelinvoer aan onderkant of MP-frame, 6-polige kabelinvoer aan onderkant
  • 4000 A, 3-polig, IEC-nominaal
  • Automatische selectie neutrale stroomtransformator 2500/3000/3200 A of 4000/5000 A
  • Onderste en bovenste afdekkingen, dakafdekking van verlengkast
  • Bevestigingsrail
  • 4000 A, 3-polig, UL-nominaal

Bedieningspanelen

  • Software voor bewaking op afstand
  • Discrete I/O-module, 12 digitale ingangen, 8 relais van 'type C'
  • Afstandsbediening RS485, 32-lamps waarschuwingsinrichting
  • Cat Connect: Ethernet, satelliet, mobiele telematica
  • Stroomtransformator met dwarsstroomcompensatie - 8,7/15 kV-klassen
  • RTD-module
  • Pc-bewaking lokaal/op afstand
  • 16-punts/32-lamps waarschuwingsinrichting bij configuratie NFPA99-110/CSA282
  • Bewaking en regeling op afstand
  • Synchronisatiemodule
  • Plaatselijke alarmmodule

Koeling

  • Verwarmer van watermantelkoelvloeistof
  • Inlaat-/uitlaataansluitingen

Uitlaat

  • Flens
  • Uitlaatdemper en uitlaatdemper met vonkenvanger met ANSI-tegenflenzen
  • Elleboogstuk

Generator

  • Handbediende spanningsregeling
  • Generatorluchtfilter
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Generatoren voor middenspanning en hoge spanning, en toebehoren
  • Kabeltoegangskast
  • Lagertemperatuurdetectoren

Starten/Laden

  • 24 V-acculader
  • Laaddynamo 60 A, 24 V (door motor aangedreven pompen vereist)

Algemeen

  • AID-embleem (VS)
  • Speciale lak op bestelling
  • Accuschakelaar
  • Digitaal diagnoseapparaat
  • Gereedschapsset
  • Accu met kabels en rek (los meegeleverd)

Volgens normering lichtnet

  • 60 Hz: VS
  • 50 Hz: Standaard voor Duitsland, Groot-Brittannië, België, Roemenië, Italië, Ierland, Polen, Nederland, Spanje, Frankrijk en Europa

Vergelijk G3516H met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Aanzicht rechtsachter van G3516H-gasgeneratorsets

Aanzicht linksachter van G3516H-gasgeneratorsets

Aanzicht linksvoor van G3516H-gasgeneratorsets

Aanzicht rechtsvoor van G3516H-gasgeneratorsets

Aanzicht rechtsachter van G3516H-gasgeneratorsets voor 60 Hz

Aanzicht linksachter van G3516H-gasgeneratorsets voor 60 Hz

Aanzicht linksvoor van G3516H-gasgeneratorsets voor 60 Hz

Aanzicht rechtsvoor van G3516H-gasgeneratorsets voor 60 Hz

Aanzicht rechtsachter van G3516H-gasgeneratorsets
Aanzicht linksachter van G3516H-gasgeneratorsets
Aanzicht linksvoor van G3516H-gasgeneratorsets
Aanzicht rechtsvoor van G3516H-gasgeneratorsets
Aanzicht rechtsachter van G3516H-gasgeneratorsets voor 60 Hz
Aanzicht linksachter van G3516H-gasgeneratorsets voor 60 Hz
Aanzicht linksvoor van G3516H-gasgeneratorsets voor 60 Hz
Aanzicht rechtsvoor van G3516H-gasgeneratorsets voor 60 Hz

CHP

G3500H-serie gasgeneratorsets

CHP
G3500H-serie gasgeneratorsets

360 View
360 View