G3520H 2519 kW

Gasgeneratorsets G3520H

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
2519 / 2500 ekW bij 1,0 pf
2519 / 2500 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype
Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie
45.30%
45.30%

Overzicht

Gasgenerator 1763 kW-2519 kW

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van gas-naar-biogas, koolmijngassen of brandstoffen met waterstofmengsel ter ondersteuning van gecombineerde warmte- en elektriciteitstoepassingen, noodstroomvoorzieningen en toepassingen voor het lokale elektriciteitsnet.

Voordelen

Tot 25% waterstofmengsel als brandstofoptie

Hierdoor kan een waterstofmengsel van max. 25% (volume) met aardgas uit het gasnet als brandstof worden gebruikt.

Tot 52% besparingen op onderhoud

Verlengt de onderhoudsintervallen wat leidt tot lagere onderhoudskosten

Tot 20% Lager smeerolieverbruik

Leidt tot lagere onderhoudskosten en verlengt de onderhoudsintervallen

Productspecificaties voor G3520H

Continu nominaal vermogen 2519 / 2500 ekW bij 1,0 pf 2519 / 2500 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%) Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie 45.30% 45.30%
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
tpm 1500 1500
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Motortype G3520H G3520H
Cilinderinhoud 5956 in³ 97.5 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 8.5 in 215 mm
Compressieverhouding 12.1 12.1
Lengte 302 in 7668 mm
Breedte 86 in 2173 mm
Hoogte 97 in 2473 mm
Drooggewicht - generatorset 54675 lb 25285 kg

G3520H Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.3

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator

Koeling

  • Door motor aangedreven waterpompen voor watermantel en nakoeler
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • ANSI/DN-flensverbindingen van de klant voor JW-inlaat en -uitlaat

Circuitbreker

  • LSI long-time, short-time, actuele waarschuwingsinrichting
  • Aan achterzijde gemonteerd
  • 5000 A, 3-polige nominale stroomonderbrekers IEC

Uitlaat

  • In het middengedeelte gekoelde turbocompressor met Cat uitlaat met flenzen
  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd
  • Afzonderlijke uitlaatpoort en turbochargeruitlaat bedraad voor geïntegreerde temperatuurdetectiemodule (ITSM) met GECM voor alarmen en uitschakelingen

Brandstofsysteem

  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Gasklepplaat, 24 V DC-actuator, geregeld door GECM
  • Brandstofsysteem is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5-47,2 MJ/Nm3 met een druk van 10,2-34,5 kPa tot de brandstofregelklep

Ontstekingssysteem

  • Elektronisch ontstekingssysteem (geregeld door ADEM™ A4)
  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling (DST: Detonation Sensitive Timing) voor de afzonderlijke cilinders

Generator

  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) met 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
  • SR4B
  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • Stroomrailaansluitingen
  • Lak - Caterpillar geel behalve rails hoogglans zwart
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Onderdelenboek
  • Anticondensatieverwarming
  • Service rechts
  • SR5
  • Reactieve afname

Regelsysteem

  • ADEM A4 toerentalregelaar met 4-20 mA (0-5 V) ingang

G3520H Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Montagesteunen en leidingen
  • Luchtfilter met voorfilter

Circuitbreker

  • MP-frame 6 polig, kabelinvoer aan onderkant
  • Automatische selectie neutrale stroomtransformator 4000/5000 A
  • Geen UV-uitschakelinrichting of in het pakket gemonteerde CB-bedrading
  • Op frame gemonteerd

Bedieningspaneel

  • 16-punts/32-lamps waarschuwingsinrichting, los meegeleverd
  • Module voor communicatie op afstand (PL1000T, PL1000E)
  • Waarschuwingsinrichting op afstand
  • Lokale pc-bewaking
  • Discrete I/O-module, 12 digitale ingangen, 8 relais van 'type C'
  • Cat Connect: Ethernet, satelliet, mobiele telematica
  • Relais bij uitvallen motor
  • Plaatselijke alarmmodule
  • Synchronisatiemodule
  • Pc-bewaking op afstand

Koeling

  • Inlaat-/uitlaataansluitingen
  • Aftapleiding koelvloeistofpeil met kleppen, ventilator met afscherming

Uitlaat

  • Uitlaatdemper en uitlaatdemper met vonkenvanger met tegenflenzen
  • Flens
  • Elleboogstuk
  • Flexibele koppeling
  • Uitlaatverlengstuk

Brandstofsysteem

  • Gasdrukregelaar
  • Brandstoffilter
  • Gasdrukregelaar
  • Gasafsluitklep 24 V, ETR (bekrachtigd voor werking)

Generator

  • Lagertemperatuurdetectoren
  • Kabeltoegangskast
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Handbediende spanningsregeling
  • Europese rail
  • Generatorluchtfilter
  • Generatoren voor middenspanning en hoge spanning, en toebehoren

Algemeen

  • Digitaal diagnoseapparaat
  • Speciale lak op bestelling
  • Gereedschapsset
  • AID-embleem (VS)

Starten/Laden

  • Accu met kabels en rek (los meegeleverd)
  • 24 V-startmotoren
  • Watermantelverwarmer
  • Laaddynamo 60 A, 24 V (door motor aangedreven pompen vereist)

Volgens normering lichtnet

  • 60 Hz: VS
  • 50 Hz: Standaard voor Duitsland, Groot-Brittannië, België, Roemenië, Italië, Ierland, Polen, Nederland, Spanje, Frankrijk en Europa

Vergelijk G3520H met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Gasgeneratorset G3520H

Gasgeneratorset G3520H

Gasgeneratorset G3520H

Gasgeneratorset G3520H

Gasgeneratorset G3520H

Gasgeneratorset G3520H

Gasgeneratorset G3520H

Gasgeneratorset G3520H

Gasgeneratorset G3520H
Gasgeneratorset G3520H
Gasgeneratorset G3520H
Gasgeneratorset G3520H
Gasgeneratorset G3520H
Gasgeneratorset G3520H
Gasgeneratorset G3520H
Gasgeneratorset G3520H

CHP

G3500H-serie gasgeneratorsets

CHP
G3500H-serie gasgeneratorsets

360 View
360 View