CG170-12 1200 kW

Gasgeneratorsets CG170-12

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
1200 ekW bij 1,0 pf
1200 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype
Aardgas, biogas, gas uit steenkool
Aardgas, biogas, gas uit steenkool
Maximale elektrische efficiëntie
43.40%
43.40%

Overzicht

Gas- en kolengeneratorset voor 1200 kW

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingssystemen op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Voordelen

Tot 50% Langere olieverversingsinterval

Lager smeerolieverbruik zorgt voor een grotere smeerolieverversingsinterval

Tot 21% besparingen op onderhoud

Verlengt de onderhoudsintervallen wat leidt tot lagere onderhoudskosten

Tot 1900 l/jaar Lager smeerolieverbruik

leidt tot lagere onderhoudskosten en verlengt de onderhoudsintervallen

Productspecificaties voor CG170-12

Continu nominaal vermogen 1200 ekW bij 1,0 pf 1200 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype Aardgas, biogas, gas uit steenkool Aardgas, biogas, gas uit steenkool
Maximale elektrische efficiëntie 43.40% 43.40%
Frequentie 50 of 60 Hz 50 of 60 Hz
tpm 1500 tpm 1500 tpm
Motortype CG170-12 CG170-12
Cilinderinhoud 3240 in³ 53.1 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.7 in 195 mm
Lengte 235 in 5970 mm
Breedte 70 in 1778 mm
Hoogte 87 in 2210 mm
Drooggewicht - generatorset 28659.8 lb 13000 kg

CG170-12 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Turbocharger met een watergekoeld lagerhuis voor alle cilinders
  • Eentraps luchtfilter met één element, omkasting en service-indicator

Bedieningspanelen

  • TEM (totale elektronische regeling)

Koeling

  • Elektrische koelvloeistofpomp voor watermantel en nakoeler
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • Flensverbindingen voor JW-inlaat en -uitlaat

Uitlaat

  • PEARL/uitlaatsysteem met lage weerstand
  • Gesloten carterventilatiesysteem
  • Overdrukklep van uitlaat voor de CG170-12

Brandstofsysteem

  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Onafhankelijk geregelde cilinderbewaking en ontstekingssysteem
  • Bougies in voorkamer

Generator

  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Reactieve afname
  • 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
  • Anticondensatieverwarming
  • Kortgekoppelde generator zorgt ervoor dat het koppel niet aan het basisframe wordt overgedragen
  • Stroomrailaansluitingen
  • stroomnetcodegenerator

Starten/Laden

  • 24 V-startmotoren
  • Accuschakelaar

Algemeen

  • Krukastrillingsdemper en afscherming

CG170-12 Optionele uitrusting

Koeling

  • CHP-steun

Volgens normering lichtnet

  • 50 Hz: Duitsland, België, VK, Italië, Polen en Nederland

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk CG170-12 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

CG170-12

CG170-12