3516E (60 Hz) | Dieselgenerator 2500-2750 kW

Dieselgeneratorsets 3516E (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
2750 ekW
2750 ekW
Primair nominaal vermogen
2500 ekW
2500 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Tier 2, lage NOx
Tier 2, lage NOx

Overzicht

Dieselgeneratorset 2500 - 2750 ekW

Onze dieselgeneratorsets 3516E zijn gemaakt voor uw toepassingen voor stand-by- en primair vermogen en zijn afgestemd op uw vermogensnormen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 2500 tot 2750 ekW bij 60 Hz en elke generatorset is ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons en neemt 100% van de nominale belasting in één stap op. De generatorset voldoet aan de Amerikaanse EPA (Tier 2)-certificering voor vaste noodvoorzieningen.

Voordelen

Bespaart tot 11% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig

Weegt tot 31% minder

Minder structurele ondersteuning nodig

Vol vermogen tot 55 °C omgevingstemperatuur

Levert zelfs op de warmste dag van het jaar vol vermogen

Productspecificaties voor 3516E (60 Hz)

Stand-byclassificatie 2750 ekW 2750 ekW
Primair nominaal vermogen 2500 ekW 2500 ekW
Emissie/brandstofstrategie Tier 2, lage NOx Tier 2, lage NOx
Spanning 416-13.800 V 416-13.800 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair Stand-by, essentieel, primair
Maximaal nominaal vermogen 2750 ekW 2750 ekW
Minimaal nominaal vermogen 2500 ekW 2500 ekW
Motortype 3516E, V-16, watergekoelde viertaktdieselmotor 3516E, V-16, watergekoelde viertaktdieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.47 in 215 mm
Cilinderinhoud 4765 in³ 78.1 L
Compressieverhouding 14.7:1 14.7:1
Aanzuiging ATAAC ATAAC
Brandstofsysteem EUI EUI
Type regulateur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Lengte - maximaal 311.9 in 7922 mm
Breedte - maximaal 104 in 2640 mm
Hoogte - maximaal 131.6 in 3342 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 40750 lb 18480 kg

3516E (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Enkel element, type bus, met service-indicator
  • Luchtfilter

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Brandstofontluchtingspomp

Generator

  • IP23-beveiliging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Starten/Laden

  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Laaddynamo

Bedieningspaneel

  • Communicatie:
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Lage oliedruk
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • V (L-L en L-N)
  • Noodstopdrukknop
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Motorcyclus tornen
  • Lampjestest
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • kW/uur (totaal)
  • Toerental afstellen
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Motorafkoeltimer
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kVAr/uur (totaal)
  • Generatorfasevolgorde
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Cat ECS controller omvat:
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • Cat ECS 100
  • Overtoeren
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • Gelijkspanning
  • Frequentie (Hz)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Bedrijfsuren
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Digitale indicatie voor:
  • Paneellampjes
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Bedieningselementen:
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Alarm bevestigen
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)

Koelsysteem

  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Koelvloeistofpeilsensoren
  • JWAC
  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Ventilator en riemkappen

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens

Brandstofsysteem

  • Secundaire brandstoffilters
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Brandstofontluchtingspomp

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Vormwikkeling
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anticondensatieverwarming
  • Schakelkast van verlengstuk rechts, railverbindingen, aan bovenkant gemonteerd, kabelingang aan de onderkant
  • 6 draden
  • Standaardgatenpatroon NEMA

Regelsysteem

  • ADEM™ III

Documentatie

  • Onderdelenboek
  • Bedienings- en onderhoudshandleiding

Smeersysteem

  • Integrale smeeroliekoeler
  • Afvoer van dampen
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Smeerolie
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype

Montagesysteem

  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging

Start-/Oplaadsysteem

  • Accuschakelaar
  • Laaddynamo van 45 A
  • Accu en accuframe met kabels
  • Elektrische startmotor 24 V

Algemeen

  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Rechterhandbediening

3516E (60 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtinlaatbescherming
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters
  • Luchtfilters met twee elementen
  • Luchtfilters in zware uitvoering

Onderbrekers

  • Stroomrailaansluitingen
  • Onderbrekeraansluitingen P-frame
  • Onderbrekeraansluitingen R-frame
  • Optionele voedingsaansluitingen stroomrail
  • Kabelbomen onderbreker
  • Masterpact-onderbrekeraansluitingen
  • Kabelingangsopties
  • 2000, 2500, 3200, 4000 A, 4-polig, nominale onderbrekers IEC
  • 2000, 2500, 3200, 4000, 5000 A, 3-polig, nominale onderbrekers IEC
  • 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 A, 3-polig, UL-100% nominale onderbrekers

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC

Bedieningspaneel

  • Optionele interfacemodules voor de klant
  • Montagegroep - externe kastklemmen
  • EMCP 4.4
  • Pc-bewaking (op afstand en lokaal)
  • Aarde
  • Lastverdelingsmoduleopties
  • Waarschuwingsinrichtingsmodules
  • Extra kast
  • Taalopties
  • Op afstand toerental afstellen
  • Vandalismebestendige paneeldeur
  • Schakelaar spanning omhoog/omlaag
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur

Koelsysteem

  • Expansievaten
  • Optionele inserpentine in-radiateurs
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Optionele ATAAC-radiateurs

Uitlaatsysteem

  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstukken
  • Flenzen en uitlaatkoppelingen
  • Flenzen
  • Y-adapters
  • Uitlaatdempers

Brandstofsysteem

  • Dubbele brandstoffilters
  • Brandstofvoorfilters

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Differentieelstroomtransformatoren - 8,7- en 15-kV-klasse
  • Dynamo, luchtfilters

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Handmatige pomp voor voorsmering
  • Smeerolie in standaardbak
  • Oliepeilregelaar
  • Elektrische voorsmeerpompen

Montagesysteem

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Seismische IBC-trillingsisolatoren NORAD
  • Puck-stijl laagrendementisolatoren

Voedingsaansluitingen

  • Neutrale massa-aansluitingen
  • 2700- en 3000-frame
  • Aardingsgroepen

Speciale testen/rapporten

  • IBC-certificeringen
  • Testrapport generatorset
  • Torsietrillingsanalyse
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Standaardmotortestlading
  • Brandstofverbruiktest
  • Verbruiktest van generatorset

Start-/Oplaadsysteem

  • Afdekking van startmotor
  • Elektrische startmotoren
  • Luchtdrukregelaar
  • 24 V accuset - droog
  • Watermantelverwarming
  • Motorblokkeringsgroep
  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A
  • Luchtstartmotoren

Algemeen

  • Speciale lakkleuren
  • AID-embleem (VS)

Vergelijk 3516E (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Generatorsetpakket 3516E,

Generatorsetpakket 3516E,

Generatorsetpakket 3516E,

Generatorsetpakket 3516E,

Generatorsetpakket 3516E,
Generatorsetpakket 3516E,
Generatorsetpakket 3516E,
Generatorsetpakket 3516E,