Generatorset
Nominaal vermogen primair | 100 kW (125 kVA) 100 kW (125 kVA) |
Frequentie | 60 Hz 60 Hz |
Spanning | 120-600 V 120-600 V |
Stand-byclassificatie | 110 kW (137 kVA) 110 kW (137 kVA) |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat XQ125 wordt aangedreven door een C 4.4 Tier 4 Final industriële dieselmotor die de perfecte balans biedt tussen duurzaamheid, efficiëntie en lage emissies. Met geavanceerde onderzoeks- en ontwikkelingstechnieken is het nabehandelingssysteem exact afgestemd op de motor voor optimale prestaties en maximale productiviteit.
Onderhoudsinterval voor multi-V-riemen en onderhoudsvrije klepstoters
Minimaliseert de mogelijkheid op schade aan het milieu op het werkterrein
Levert zelfs op de warmste dag van het jaar vol vermogen
Nominaal vermogen primair | 100 kW (125 kVA) 100 kW (125 kVA) |
Frequentie | 60 Hz 60 Hz |
Spanning | 120-600 V 120-600 V |
Stand-byclassificatie | 110 kW (137 kVA) 110 kW (137 kVA) |
Motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Brandstof | Diesel Diesel |
Hoogte - zonder aanhanger | 73 in 1858 mm |
Lengte - zonder aanhanger | 127 in 3222 mm |
Breedte - zonder aanhanger | 49 in 1244 mm |
Gewicht met smeerolie en koelvloeistof, zonder aanhanger | 5230 lb 2372 kg |
100% belasting 60 Hz | 7.5 gal/uur 28.4 L/hr |
75% belasting 60 Hz | 5.51 gal/uur 20.9 L/hr |
50% belasting 60 Hz | 3.8 gal/uur 14.4 L/hr |
100% belasting 60 Hz | 8.3 gal/uur 31.3 L/hr |
Geluidsvermogen bij 7 meter (23') bij vermogen voor primaire stroomvoorziening | 65 dB(A) 65 dB(A) |
Geluidsvermogen bij 7 meter (23') bij noodstroomvermogen | 66 dB(A) 66 dB(A) |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENXQ125 - Diesel
XQ125 - Diesel
XQ125 - Diesel
XQ125 - Diesel
Robuuste ontwerpkenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Elektriciteitskenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQ125 en XQ230
Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator