Dieselgeneratorset DE850E0 (50 Hz) | 850 kVA

Dieselgeneratorsets C18 | DE850E0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal nominaal vermogen
850 kVA
850 kVA
Maximaal nominaal vermogen
850 kVA
850 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 850 kVA

Onze dieselgeneratorset DE850E0 produceert een betrouwbaar vermogen van 850 kVA bij 50 Hz en is ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Geoptimaliseerd Brandstof Verbruik

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Productspecificaties voor C18 | DE850E0

Minimaal nominaal vermogen 850 kVA 850 kVA
Maximaal nominaal vermogen 850 kVA 850 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 200-400 V 200-400 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling

C18 | DE850E0 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Turbocharger

Regelsysteem

  • GCCP 1.2

Koelen

  • Radiateur en koelventilator met afscherming

C18 | DE850E0 Optionele uitrusting

Koelsysteem

  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen

Uitlaatsysteem

  • Op de motor gemonteerde uitlaatdemper

Vergelijk C18 | DE850E0 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C18, 50 Hz (rechtsachter)

C18, 50 Hz (linksachter)

C18, 50 Hz (rechtsachter)
C18, 50 Hz (linksachter)