DG400 GC (3-fasig)

Gasgeneratorsets DG400 GC (3-fasig)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Nominaal vermogen aardgas
400 ekW
400 ekW
Emissie/brandstofstrategie
U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening

Overzicht

Aardgasgeneratorset 400 kW

De Cat®-generatorserie met vonkontsteking voor stationaire toepassingen heeft permanentmagneetbekrachtiging, demperwikkeling, schuine stator, spanningsafstelling via de EMCP-regelaar, wikkeling van isolatieklasse H en ingebouwde hellingshoek 2/3.

Voordelen

Tot 1414 skVA bij 30% spanningsdaling

In staat om grote verbonden motoren te starten tijdens een stroomuitval

Gecertificeerd certificering voor vaste noodvoorziening

Voldoet aan de emissienormen nodig voor plaatselijke vergunningen

Kenmerken dynamo Klasse H Isolatie

Hoogste classificatie verzekert duurzaamheid dynamo

Productspecificaties voor DG400 GC (3-fasig)

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Nominaal vermogen aardgas 400 ekW 400 ekW
Emissie/brandstofstrategie U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
Spanning 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 V AC 120/208, 120/240, 277/480, 346/600 V AC
Cilinderinhoud 1336.42 in 21.9 L
Brandstoftype Aardgas Aardgas
tpm 1800 tpm 1800 tpm
Compressieverhouding 10.0:1 10.0:1
Motortype G21.9L met bougie-ontsteking G21.9L met bougie-ontsteking
Brandstofsysteem Carburateur, afzuiging Carburateur, afzuiging
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Type regulateur Elektronisch Elektronisch
Boring 5.03 in 21.9 mm
Slag 5.6 in 152.4 mm
Compressieverhouding 10.0:1 10.0:1
Lengte 154.4 in 3923 mm
Breedte 71 in 1803 mm
Hoogte 67 in 1702 mm
Gewicht 8429 lb 3823 kg

DG400 GC (3-fasig) Standaarduitrusting

Koeling

  • Koelvloeistofterugwinningssysteem
  • Af fabriek gemonteerde radiateur
  • 50/50 ethyleenglycol antivries

Brandstof

  • Schakelaar lage brandstofdruk
  • Primaire en secundaire uitschakeling van brandstoftoevoer
  • Brandstofdruktestpoort

Generator

  • Materiaal van isolatieklasse H
  • Dynamo met maximale belastingscapaciteit
  • Permanentmagneetbekrachtiging

Bedieningselementen

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Ophanging

  • Trillingsisolatie (Puck-type)

Elektrisch starten en/of voorsmeren

  • Elektrisch systeem van motor
  • Door solenoïde geactiveerde startmotor
  • Accukabels

Elektrisch vermogen - voorvoegsel van serienummer van pakket

  • Laaddynamo accu

DG400 GC (3-fasig) Optionele uitrusting

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Stroomonderbreker met shunt trip en hulpcontact
  • Thermisch-magnetische of elektronische MCCB's

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk DG400 GC (3-fasig) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Open generatorset

Omkasting

Open generatorset
Omkasting