DE88 GC (60 Hz) C4.4 | Dieselgenerator voor 80 kW

Dieselgeneratorsets DE88 GC (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
80 ekW
80 ekW
Minimaal nominaal vermogen
80 ekW
80 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 80 ekW

Onze DE88 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 80 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

Bespaart tot 17% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Dak uit één stuk, hellend 1° Voorkomt ophoping van water

Omkasting heeft waterbestendig ontwerp voor betrouwbaarheid en duurzaamheid

Tot 250 geregistreerde gebeurtenissen

Het automatische hoofdbedieningspaneel van de GCCP geeft toegang tot de geschiedenis van alarmindicatoren en operationele indicatoren

Productspecificaties voor DE88 GC (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 80 ekW 80 ekW
Minimaal nominaal vermogen 80 ekW 80 ekW
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 220-480 V 220-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in 4.4 L
Compressieverhouding 17.25:1 17.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 89.6 in 2275 mm
Breedte - maximaal 43.3 in 1099 mm
Hoogte - maximaal 57.7 in 1465 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 1245 lb 2745 kg

DE88 GC (60 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C4.4, viertakt lijndieselmotor met vier cilinders

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Besturing van de generatorset

  • GCCP 1.1

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE88 GC (60 Hz) Optionele uitrusting

Hulpvoeding

  • 120 V

Certificatie

  • Australië, CIS, Golf-certificering
  • Verklaring van overeenstemming

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Brandstofopslag

  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Enkelwandige tank met opvang
  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Alarm hoog brandstofpeil

Besturing van de generatorset

  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Aardfout
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Noodstop met sleutel
  • Aardlek
  • Acculader
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)
  • Accu
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil

Stroomonderbreker

  • 3-polige onderbreker 160 A
  • 3-polige onderbreker 125 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 3-polige onderbreker 400 A
  • 4-polige onderbreker 160 A
  • 4-polige onderbreker 125 A
  • 3-polige onderbreker 250 A
  • 4-polige onderbreker 250 A
  • 4-polige onderbreker 200 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • 4-polige onderbreker 400 A
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij 0,8 pF

Vergelijk DE88 GC (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC

DE88GC
DE88GC
DE88GC
DE88GC

360 View