3612 (50 Hz) | Dieselgenerator 4700-7520 kVA

Dieselgeneratorsets 3616 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
7520 kVA
7520 kVA
Minimaal nominaal vermogen
4700 kVA
4700 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

3616 (50 Hz)

Onze 3616 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 4700 kVA tot 7520 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw kritieke toepassingen voor continu en stand-byvermogen, en voorbelasting. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset is gecertificeerd voor laag brandstofverbruik.

Voordelen

Meer dan 200,000,000 Bedrijfsuren

op wereldwijde locaties

Tot 10% minder brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen

Meer dan 20% Lagere onderhoudstijd

Twee inspectiepoorten per cilinder, gesegmenteerd nokkenassen en afzonderlijke cilinderkoppen zorgen voor onderhoudsgemak

Productspecificaties voor 3616 (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 7520 kVA 7520 kVA
Minimaal nominaal vermogen 4700 kVA 4700 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 720 en 1000 tpm 720 en 1000 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair, continu Stand-by, primair, continu
Motortype 3616 V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3616 V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 18032 in³ 296 L
Compressieverhouding 13:01 13:01
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Directe brandstofinspuiting Directe brandstofinspuiting
Type regulateur Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System) Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Lengte - maximaal 404 in 10261.7 mm
Breedte - maximaal 99.62 in 2530.3 mm
Hoogte - maximaal 156.6 in 3977.7 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 141840 lb 64470 kg

3616 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Turbocharger, watergekoeld, gesmeerd met motorolie
  • Luchtinlaatafsluiter
  • Nakoeler, zoetwater, corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Luchtfilter
  • Ontluchter, carter, aan bovenkant gemonteerd

Koelsysteem

  • Voorop gemonteerde turbochargers
  • Uit drie bundels bestaande oliekoeler
  • Aftappunten motorkoelvloeistof
  • Thermostaat
  • Watermantelthermostaten

Uitlaatsysteem

  • Cat boutpatroon van 457 mm (18'')
  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk
  • Inclusief adapter, flexibele uitlaatkoppeling

Brandstofsysteem

  • Enkelvoudig of dubbel

Generatorsysteem

  • Aangepast gegevensblad per generator, ingevuld door dealer

Regulateursysteem

  • UG-actuator

Smeersysteem

  • Oliedrukregelklep
  • Nat oliecarter. Inclusief door motor aangedreven hoofdsmeer- en oliepompen, olieleidingen en oliecarter
  • Ontlastkleppen voor carterexplosie
  • Olievulpijp en peilstok
  • Inspectieluiken aan onderhoudskant van de motor gemonteerd op cilinderblok
  • Centrifugaaloliefilters met enkele afsluiter

Montagesysteem

  • Motor- en generatorbevestiging
  • Demper, torsietrillingen

Start-/Oplaadsysteem

  • Leidinggroep voor aangepaste aansluiting op één punt
  • Twee motoren, motor links achter gemonteerd
  • Luchtstartsysteem, schoeptype
  • Geluiddemper

Algemeen:

  • Pompen met tandwielaandrijving: brandstof/olie/watermantel/nakoeler/oliekoeler water
  • Lak, Caterpillar Yellow

3616 (50 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Roetfilter
  • Luchtinlaatadapter
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Verticale steunbeugel
  • Jaloezie-eenheid van luchtfilter
  • Veiligheidsregelklep laaddruk

Koelsysteem

  • Expansievat
  • Extra waterpomp
  • Hulpmiddelen voor verwarming
  • Hulpmiddelen voor koelsysteem
  • Warmtewisselaar voor één circuit

Uitlaatsysteem

  • Lasflens en bijbehorende onderdelen
  • Flexibele uitlaatkoppelingen

Brandstofsysteem

  • Dubbele brandstofvoorzeef
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Aansluitingen van brandstofsysteem

Generatorsysteem

  • Stroomrailaansluitingen
  • Anticondensatieverwarmingen
  • Isolatieklasse F
  • 3 fasen, zes draden, ster
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren

Regulateursysteem

  • 230 UA
  • Accuback-up/voeding
  • Digitale programmeurs
  • EGB-actuator
  • Elektronisch/actuators
  • 723 Plus

Smeersysteem

  • Smering ANSI-adapter (noodaansluiting)
  • Aftapklep carter

Montagesysteem

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Niet-verticaal tegengehouden
  • Verticaal tegengehouden
  • Isolator

Start-/Oplaadsysteem

  • Luchtstartsysteem, turbineschoeptype
  • Redundant luchtstartsysteem
  • Drukreduceerklep
  • Flexibele persluchtslang

Algemeen:

  • Aangepaste lakkleuren

Vergelijk 3616 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

3616

3616