DE218AE0 (60 Hz) | Dieselgenerator voor 174,0 ekW

Dieselgeneratorsets C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
174,0 ekW
174,0 ekW
Minimaal nominaal vermogen
157,0 ekW
157,0 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Niet-gecertificeerde emissie
Niet-gecertificeerde emissie

Overzicht

DE218AE0 | Dieselgeneratorset voor 174 ekW

Generatorsets van Caterpillar bieden betrouwbare energieoplossingen voor elk bedrijf en voor elke behoefte. Cat generatoren kunnen worden geïnstalleerd als primaire stroombron of als stand-byservice.

Productspecificaties voor C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 174,0 ekW 174,0 ekW
Minimaal nominaal vermogen 157,0 ekW 157,0 ekW
Emissie/brandstofstrategie Niet-gecertificeerde emissie Niet-gecertificeerde emissie
Spanning 220-380 V 220-380 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype Cat® C7.1 Cat® C7.1
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7 L
Compressieverhouding 16.0:1 16.0:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Directe injectie Directe injectie
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 98.8 in 2510 mm
Breedte - maximaal 1010 mm 39.8 in
Hoogte - maximaal 64.6 in 1640 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 3446 lb 1563 kg

C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C7.1, viertakt lijndieselmotor met vier cilinders

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.1-bedieningspaneel

Regelsysteem

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met GTA-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Modulaire, eenvoudig toegankelijke akoestische behuizing

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Vergelijk C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

Omkasting

Omkasting

Omkasting

Omkasting

DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
Omkasting
Omkasting
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View