Generatorset
Nominaal vermogen primair | 150 kVA 150 kVA |
Frequentie | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spanning | 127 - 480 V 127 - 480 V |
IPP nominaal 60 Hz | 73,1 dB(A) 73,1 dB(A) |
Nominaal vermogen | Primair 150 kVA Primair 150 kVA |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Deze XQP150 generatorset is geoptimaliseerd voor het brandstofverbruik. Elk model biedt een uitstekende flexibiliteit door eenvoudig te wisselen tussen 50 en 60 Hz. Hierdoor is de machine geschikt voor wisselende belastingen in diverse regio's en toepassingen, waaronder de mijnbouw, productie, de olie- en gassector en de bouw.
Maximaliseert bedrijfstijd voor periodiek onderhoud nodig is
Langere bedrijfstijden door de overschakeling van basistank naar externe bulktank
Eenvoudige frequentieschakeling via terminallink elimineert geografische beperkingen zodat de generator gebruikt kan worden waar hij nodig is
Nominaal vermogen primair | 150 kVA 150 kVA |
Frequentie | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spanning | 127 - 480 V 127 - 480 V |
IPP nominaal 60 Hz | 73,1 dB(A) 73,1 dB(A) |
Nominaal vermogen | Primair 150 kVA Primair 150 kVA |
Motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Brandstof | Diesel Diesel |
Breedte | 44.1 in 1120 mm |
Hoogte | 87.6 in 2226 mm |
Lengte | 138.6 in 3520 mm |
Gewicht - met smeerolie en koelvloeistof | 5615 lb 2547 kg |
100% belasting 50 Hz | 9.9 gal/uur 37.5 L/hr |
100% belasting 60 Hz | 11.2 gal/uur 42.3 L/hr |
75% belasting 50 Hz | 7.8 gal/uur 29.6 L/hr |
75% belasting 60 Hz | 9.2 gal/uur 34.7 L/hr |
50% belasting 50 Hz | 5.4 gal/uur 20.3 L/hr |
50% belasting 60 Hz | 6.3 gal/uur 23.8 L/hr |
100% belasting 50 Hz | 8.8 gal/uur 33.3 L/hr |
100% belasting 60 Hz | 10.5 gal/uur 38.2 L/hr |
75% belasting 50 Hz | 6.5 gal/uur 24.7 L/hr |
75% belasting 60 Hz | 7.7 gal/uur 29.1 L/hr |
50% belasting 50 Hz | 4.3 gal/uur 16.4 L/hr |
50% belasting 60 Hz | 5 gal/uur 19.1 L/hr |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (50 Hz) | 73,1 dB(A) 73,1 dB(A) |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (60 Hz) | 76,4 dB(A) 76,4 dB(A) |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (50 Hz) | 74,7 dB(A) 74,7 dB(A) |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (60 Hz) | 78,3 dB(A) 78,3 dB(A) |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENXQP150
XQP150
XQP150
XQP150
Robuuste ontwerpkenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Elektriciteitskenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQP30-XQP500
Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator