D20 | C2.2 (60 Hz) | Dieselgenerator voor 20 kW

Dieselgeneratorsets C2.2 | D20

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
20,0 ekW
20,0 ekW
Frequentie
60 Hz
60 Hz
Emissie/brandstofstrategie
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)

Overzicht

Dieselgeneratorset 20 ekW

Onze D20 dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 20 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons. Alle D20 generatorsets voldoen aan EPA TIER 4I-emissienormen.

Voordelen

Meer dan 1000 uur continue draaitijd

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd werkt zoals verwacht

Productspecificaties voor C2.2 | D20

Stand-byclassificatie 20,0 ekW 20,0 ekW
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Emissie/brandstofstrategie US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4) US EPA TIER 4I (EPA 40 CFR Part 1039 Interim Tier 4)
Spanning 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC 480/277, 240/120, 208/120, 600/346, 240/120 VAC
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype 4-in-lijn Cat® C2.2, 4-takt diesel 4-in-lijn Cat® C2.2, 4-takt diesel
Boring 3.3 in 84 mm
Slag 3.9 in 100 mm
Cilinderinhoud 134 in³ 2.2 L
Compressieverhouding 23.3:1 23.3:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging
Brandstofsysteem Mechanisch cassettetype Mechanisch cassettetype
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 88.6 in 2250 mm
Breedte - maximaal 41.3 in 1050 mm
Hoogte - maximaal 57.9 in 1470 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 2052 lb 930 kg

C2.2 | D20 Standaarduitrusting

Motor

  • Elektrisch systeem, 12 VDC
  • Dieselmotor 2,2 L, EPA TIER IV Interim

Uitlaatsysteem

  • Droge uitlaatspruitstukken

Brandstofsysteem

  • Mechanische regulateur

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2. R220 / R221 / D350 spanningsregelaars

Telematica

  • PL444 Product Link 4G LTE-telematica

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Anticondensatieverwarmingen
  • M-frame

Systeem starten/belasten

  • 12 V-startmotoren

Algemeen

  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Onderdelenboek
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails zijn hoogglans zwart

C2.2 | D20 Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Inlaatluchtadapters

Koelsysteem

  • Inlaat-/uitlaataansluitingen

Uitlaat

  • Elleboogstuk, flens
  • Flexibele koppeling
  • Uitlaatdemper en uitlaatdemper met vonkenvanger met tegenflenzen
  • Uitlaatverlengstuk

Telematica

  • PLG 601 en 641 Product Link-telematica

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen van staal en aluminium

Uitlaatdempers

  • 25 dB(A)-uitlaatdempers

Systeem starten/belasten

  • Anticondensatieverwarming
  • Acculader
  • Laaddynamo
  • Watermantelverwarmer

Vergelijk C2.2 | D20 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D20

D20

D20

D20

D20

D20

D20
D20
D20
D20
D20
D20