3606 (60 Hz) | Dieselgenerator 1650-2000 kW (2 MW)

Dieselgeneratorsets 3606 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
2000 ekW
2000 ekW
Minimaal nominaal vermogen
1650 kW
1650 kW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

3606 (60 Hz)

Onze 3606 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1650 ekW tot 2000 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset is gecertificeerd voor laag brandstofverbruik.

Voordelen

Meer dan 200,000,000 Bedrijfsuren

op wereldwijde locaties

Tot 10% minder brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen

Meer dan 20% Lagere onderhoudstijd

Twee inspectiepoorten per cilinder, gesegmenteerd nokkenassen en afzonderlijke cilinderkoppen zorgen voor onderhoudsgemak

Productspecificaties voor 3606 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 2000 ekW 2000 ekW
Minimaal nominaal vermogen 1650 kW 1650 kW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 900 tpm 900 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair, continu Stand-by, primair, continu
Motortype 3606, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3606, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 111 in³ 6762 L
Compressieverhouding 13:01 13:01
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Directe brandstofinspuiting Directe brandstofinspuiting
Type regulateur Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System) Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Lengte - maximaal 404 in 10261.7 mm
Breedte - maximaal 99.62 in 2530.3 mm
Hoogte - maximaal 156.6 in 3977.7 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 74970 lb 34070 kg

3606 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Ontluchter, carter, aan bovenkant gemonteerd
  • Nakoeler, zoetwater, corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Turbocharger, watergekoeld (720 tpm en HFO), met motorolie gesmeerd
  • Luchtinlaatafsluiter

Koelsysteem

  • Watermantelthermostaten
  • Aftappunten motorkoelvloeistof
  • Thermostaat

Uitlaatsysteem

  • Cat boutpatroon van 457 mm (18'')
  • Inclusief adapter, flexibele uitlaatkoppeling
  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Enkelvoudig of dubbel

Generatorsysteem

  • Aangepast gegevensblad per generator, ingevuld door dealer

Regulateursysteem

  • UG-actuator

Smeersysteem

  • Centrifugaaloliefilters met enkele afsluiter
  • Oliedrukregelklep
  • Inspectieluiken aan onderhoudskant van de motor gemonteerd op cilinderblok
  • Olievulpijp en peilstok
  • Ontlastkleppen voor carterexplosie
  • Nat oliecarter. Inclusief door motor aangedreven hoofdsmeer- en oliepompen, olieleidingen en oliecarter

Montagesysteem

  • Demper, torsietrillingen
  • Motor- en generatorbevestiging

Start-/Oplaadsysteem

  • Luchtstartsysteem, schoeptype
  • Eén motor, motor links achter gemonteerd
  • Geluiddemper
  • Leidinggroep voor aangepaste aansluiting op één punt

Algemeen:

  • Lak, Caterpillar Yellow
  • Pompen met tandwielaandrijving: brandstof/olie/watermantel/nakoeler/oliekoeler water

3606 (60 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtinlaatadapter
  • Luchtfilter
  • Verticale steunbeugel
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Veiligheidsregelklep laaddruk
  • Jaloezie-eenheid van luchtfilter
  • Roetfilter

Koelsysteem

  • Hulpmiddelen voor verwarming
  • Hulpmiddelen voor koelsysteem
  • Expansievat
  • Extra waterpomp

Uitlaatsysteem

  • Lasflens en bijbehorende onderdelen
  • Flexibele uitlaatkoppelingen

Brandstofsysteem

  • Dubbele brandstofvoorzeef
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Aansluitingen van brandstofsysteem

Generatorsysteem

  • Isolatieklasse F
  • 3 fasen, zes draden, ster
  • Stroomrailaansluitingen
  • Anticondensatieverwarmingen
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren

Regulateursysteem

  • EGB-actuator
  • 723 Plus
  • Elektronisch/actuators
  • Accuback-up/voeding
  • Digitale programmeurs
  • 2301 A lastverdeling

Smeersysteem

  • Aftapklep carter
  • Smering ANSI-adapter (noodaansluiting)

Montagesysteem

  • Verticaal tegengehouden
  • Isolator
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Niet-verticaal tegengehouden

Start-/Oplaadsysteem

  • Flexibele persluchtslang
  • Drukreduceerklep

Algemeen:

  • Aangepaste lakkleuren

Vergelijk 3606 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

3606 dieselgeneratorset

3606 dieselgeneratorset