DE55 GC (60 Hz) C3.3 | Dieselgenerator voor 50 kW

Dieselgeneratorsets C3.3 | DE55 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Maximaal nominaal vermogen
50 ekW
50 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 50 ekW

Onze DE55 GC dieselgeneratorset produceert betrouwbaar vermogen van 50 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor piekbelasting.

Voordelen

Bespaart tot 21% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Tot 250 geregistreerde gebeurtenissen

Het automatische hoofdbedieningspaneel van de GCCP geeft toegang tot de geschiedenis van alarmindicatoren en operationele indicatoren

Reserveonderdelen 98% Uitvoering binnen 24 uur

Het beste netwerk voor productondersteuning ter wereld staat klaar voor onderhouds- en servicebehoeften

Productspecificaties voor C3.3 | DE55 GC

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Maximaal nominaal vermogen 50 ekW 50 ekW
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 220-480 V 220-480 V
Minimaal nominaal vermogen 50 ekW 50 ekW
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype Cat® C3.3, viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Cat® C3.3, viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 201.4 in³ 3.3 L
Compressieverhouding 17.25:1 17.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 76.6 in 1945 mm
Breedte - maximaal 34.3 in 870 mm
Hoogte - maximaal 48.7 in 1238 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 2114 lb 959 kg

C3.3 | DE55 GC Standaarduitrusting

Motor

  • C3.3, viertakt lijndieselmotor met drie cilinders

Besturing van de generatorset

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C3.3 | DE55 GC Optionele uitrusting

Certificatie

  • Australië, CIS, Golf-certificering
  • Verklaring van overeenstemming

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Hulpvoeding

  • 120 V

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Enkelwandige tank met opvang
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Alarm hoog brandstofpeil

Besturing van de generatorset

  • Acculader
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Noodstop met sleutel
  • Aardlek
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Aardfout
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Accu
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil

Stroomonderbreker

  • 3-polige onderbreker 63 A
  • 3-polige onderbreker 80 A
  • 3-polige onderbreker 100 A
  • 3-polige onderbreker 125 A
  • 3-polige onderbreker 160 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 4-polige onderbreker 63 A
  • 4-polige onderbreker 80 A
  • 4-polige onderbreker 100 A
  • 4-polige onderbreker 125 A
  • 4-polige onderbreker 160 A
  • 4-polige onderbreker 200 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij 0,8 pF

Vergelijk C3.3 | DE55 GC met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC
DE55GC
DE55GC
DE55GC

360 View

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het C3.3 | DE55 GC.

Rondleiding van C3.3 | DE55 GC starten
close