DE200 GC (50 Hz) C7.1 | Dieselgenerator 200 kVA

Dieselgeneratorsets DE200 GC (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
200 kVA
200 kVA
Minimaal nominaal vermogen
200 kVA
200 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 200 kVA

Onze DE200 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 200 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

Bespaart tot 18% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Dak uit één stuk, hellend 1° Voorkomt ophoping van water

Omkasting heeft waterbestendig ontwerp voor betrouwbaarheid en duurzaamheid

Reserveonderdelen 98% Uitvoering binnen 24 uur

Het beste netwerk voor productondersteuning ter wereld staat klaar voor onderhouds- en servicebehoeften

Productspecificaties voor DE200 GC (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 200 kVA 200 kVA
Minimaal nominaal vermogen 200 kVA 200 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C7.1 I-6, 4-takt diesel C7.1 I-6, 4-takt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7 L
Compressieverhouding 16.0:1 16.0:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 130.9 in 3325 mm
Breedte - maximaal 44.6 in 1134 mm
Hoogte - maximaal 65.6 in 1666 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 4257 lb 1931 kg

DE200 GC (50 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C7.1, viertakt lijndieselmotor met zes cilinders

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.1

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE200 GC (50 Hz) Optionele uitrusting

Hulpvoeding

  • 120 V

Certificatie

  • Verklaring van overeenstemming
  • Australië, CIS, Golf-certificering

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige tank met opvang
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm hoog brandstofpeil

Besturing van de generatorset

  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Acculader
  • Aardlek
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Noodstop met sleutel
  • Aardfout
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Accu
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)

Stroomonderbreker

  • 4-polige onderbreker 200 A
  • 4-polige onderbreker 250 A
  • 3-polige onderbreker 630 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 3-polige onderbreker 250 A
  • 4-polige onderbreker 400 A
  • 4-polige onderbreker 630 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker
  • 3-polige onderbreker 400 A

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij 0,8 pF

Vergelijk DE200 GC (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC

DE200GC
DE200GC
DE200GC
DE200GC

360 View

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het DE200 GC (50 Hz).

Rondleiding van DE200 GC (50 Hz) starten
close