XQC1200

Mobiele generatorsets XQC1200

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen
1150 kW (1438 kVA) continu
1150 kW (1438 kVA) continu
Frequentie
50/60 Hz
50/60 Hz
Spanning
230-480 V
230-480 V

Overzicht

Mobiele dieselgeneratorset 1150 ekW

Deze generatorset voor verhuur vormt een uitbreiding van het Caterpillar assortiment verhuuraandrijfopties, voor betere efficiëntie en lagere eigendoms- en bedrijfskosten. De XQC1200 is voorzien van een geavanceerd regelsysteem, ontworpen om de installatie- en opstarttijd te verkorten. Hij is geconfigureerd om met één druk op een knop te schakelen tussen 50 en 60 Hz. Het regelsysteem beschikt over programmering en simulatie voor de installatieregeling, waardoor het volledige systeem kan worden getest voorafgaand aan het opstarten van de generatorset. Geavanceerde productautonomie en bewakingsmogelijkheden verkleinen de behoefte aan ondersteuning door mankracht, minimaliseren de blootstelling van de operator aan gevaren en maken het mogelijk de prestaties van de locatie en de onderhoudsgegevens gemakkelijk te bekijken, te archiveren en te analyseren. Ideaal in een autonome omgeving, gecombineerd met tientallen eenheden in een krachtcentraleoplossing of de ondersteuning van netvoedingssystemen wereldwijd.

Voordelen

Milieuvriendelijke opvang 110% van alle gemorste motorvloeistoffen

Minimaliseert de mogelijkheid op schade aan het milieu op het werkterrein

Geïnstalleerde 30 gal/114 L olietank

Op de motor gemonteerde oliepeilregelaar houdt de carterniveaus in stand bij langdurende toepassingen

Industriestandaard 20-ft ISO high-cube container

CSC-gecertificeerd voor 9-hoog stapelen - Ontworpen voor robuustheid, veiligheid en vervoerbaarheid

Productspecificaties voor XQC1200

Nominaal vermogen 1150 kW (1438 kVA) continu 1150 kW (1438 kVA) continu
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Spanning 230-480 V 230-480 V
IPP overbelasting 50 Hz 1205 ekW (1506 kVA) 1205 ekW (1506 kVA)
IPP nominaal 60 Hz 1260 ekW (1575 kVA) 1260 ekW (1575 kVA)
IPP overbelasting 60 Hz 1330 kW; (1662 kVA) 1330 kW; (1662 kVA)
Motor Cat 3512C Cat 3512C
Brandstof Diesel Diesel
Gewicht - zonder chassis, met brandstof, smeerolie en koelvloeistof 47440 lb 21518 kg
Breedte - zonder chassis 97.5 in 2438 mm
Hoogte-zonder chassis 114 in 2896 mm
Lengte-zonder chassis 240 in 6100 mm

XQC1200 Standaarduitrusting

Cat 3512C zware dieselmotor

  • Zware uitvoering, dubbel element, Powercore-luchtfilters met service-indicatoren
  • Secundaire brandstoffilters
  • Full-flow oliefilters met watergekoelde oliekoeler. Smeerolie API CI-4 of hoger vereist
  • Smeeroliesysteem inclusief suppletiesysteem (113 L-tank), olieaftapleidingen geleid naar de motorrail, en snel aftapsysteem voor sneller en schoner verversen van olie
  • Watermantelverwarmer (9 kW, 3-fase 480 VAC) met elektrische pomp
  • Brandstofkoeler en elektrische brandstofopvoerpomp
  • Elektronische drukverschilbewaking van alle filters
  • Bedieningselementen van elektronisch geregelde ADEM™ A4-motor
  • Elektrische 24 V startmotor

Generator SR5

  • Dubbel lager, SR-5 generator met anti-condensatieverwarmers (1,2 kW, 480 V AC)
  • Borstelloos, willekeurig gewikkeld, bekrachtigd door permanentmagneet, drie fasen, ontwerp met 4 kabels
  • Isolatie klasse H werkt op temperatuur klasse F voor langere levensduur
  • Cat geïntegreerde spanningsregelaar (Cat IVR)
  • Statorwikkeling en lagertemperatuursensoren en RTD-module
  • Luchtinlaatfilters van generator met metaalgaas (wasbaar) met verschildrukbewaking
  • Isolatiebescherming voor aan kust

20' ISO high-cube container, 9-hoog stapelen, CSC-gecertificeerd

  • Scharnierende luchtinlaatroosters voor radiateur
  • Geluidgedempte luchtinlaatroosters in motorruimte met inklapbare schermen die dubbelklappen als transportafdekkingen
  • Twee (2) vergrendelbare personeelsdeuren met anti-paniekopeningen
  • Wanden en plafonds van interieur geïsoleerd met 50 mm akoestische panelen
  • Toegangsdeur voor zijrail met kabelaansluitingen voor de last op de externe toegang
  • Walstroomverbinding via verdeelblokaansluitingen voor watermantelverwarmer, acculader en anticondensatieverwarmingen voor generator
  • Vier (4) DC-lampen met timer van 60 min.
  • Enkelwandige brandstoftank van 378 L (100 U.S.-Gall); gecertificeerd conform BS799-5
  • Solenoïderegelklep voor bijvullen van brandstof voor geautomatiseerd vullen van tank
  • Drievoudige, brandstofvoorfilters met integrale waterafscheiders en servicekleppen voor vervangen tijdens bedrijf
  • Geluidgedempt tot 83 dB(A) (50 Hz) / 85 dB(A) (60 Hz) op 7 m (23')
  • Twee (2) 1400-CCA, groep 4D, onderhoudsvrije accu's en 50A-acculader
  • Geïsoleerde uitlaatdemper met roestvaststalen uitlaatpijp van 1,8 m (6') voor meer vermogensdichtheid op de locatie
  • Motortrillingsisolatoren
  • Eenvoudige aftaptoegang tot standaardvloeistoffen
  • Standaard Cat stickers en witte lak van Cat aandrijfmodule

Koeling

  • Door koelpakket geschikt voor omgevingstemperaturen van 40 °C (104 F) bij 50 Hz, of 42 °C (108 F) bij 60 Hz, bij IPP-waarde van 750 m (2460') boven zeeniveau
  • Verticale, niet-gestapelde radiateurblokken met profielribben en verticale luchtafvoer
  • Ventilatoraandrijving met variabele frequentie en intelligente ventilatorregeling
  • Cat Extended Life-koelvloeistof (ELC)

Bedieningselementen en bescherming voor generator

  • Op generatorset gemonteerde regelaar EMCP 4.3
  • Automatisch start/stop-systeem met afkoeltimer
  • Generatorbeschermingsfuncties: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • AGC-4 biedt spannings- en frequentie-instelling, basisbelasting / PF / lastverdeling / synchronisatie, automatische start/stop-regeling en CB-regeling voor generator, SCADA-interface (Ethernet), brandstofniveaumeters en alarmen en brandstofopvoerregeling voor brandstoftank
  • Achteruitcompatibiliteit voor interface met oudere aandrijfmodules
  • 100 kAIC, 4000 A-frame generatoronderbreker met LSIG-uitschakelinrichting
  • Werking in meerdere standen: eiland (kW/kVAR delen), basislastvermogen, vermogensbeheer met meerdere eenheden
  • Mogelijkheid voor handmatige en automatische parallelschakeling
  • Doseringsdisplay: spanning, stroom, frequentie, Arbeidsfactor, kW, WHM, kVAR en synchroscoop

Kwaliteit

  • Fabriekstesten van complete aandrijfmodule
  • CE-gecertificeerd, NEMA-, ISO- en IEEE-normen
  • O&M-handleidingen

Vergelijk XQC1200 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

XQC1200

XQC1200

XQC1200

XQC1200

XQC1200 met uitlaat

XQC1200 met uitlaat

XQC1200 met uitlaat

XQC1200 met uitlaat

XQC1200
XQC1200
XQC1200
XQC1200
XQC1200 met uitlaat
XQC1200 met uitlaat
XQC1200 met uitlaat
XQC1200 met uitlaat

360 View
360 View