DE75AE0 (60 Hz) | Dieselgenerator voor 60 ekW

Dieselgeneratorsets C3.3 | DE75AE0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
60 ekW
60 ekW
Minimaal nominaal vermogen
55,0 ekW
55,0 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Niet-gecertificeerde emissie
Niet-gecertificeerde emissie

Overzicht

DE75AE0 | Dieselgeneratorset voor 60 ekW

Het assortiment generatorsets van Caterpillar biedt betrouwbare energieoplossingen voor elk bedrijf en voor elke behoefte. Cat generatoren kunnen worden geïnstalleerd als primaire stroombron of als stand-byservice.

Productspecificaties voor C3.3 | DE75AE0

Maximaal nominaal vermogen 60 ekW 60 ekW
Minimaal nominaal vermogen 55,0 ekW 55,0 ekW
Emissie/brandstofstrategie Niet-gecertificeerde emissie Niet-gecertificeerde emissie
Spanning 220-380 V 220-380 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype Cat® C3.3 Cat® C3.3
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 201.4 in³ 3.3 L
Compressieverhouding 17.25:1 17.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Commonrail Commonrail
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 66.1 in 1680 mm
Breedte - maximaal 760 mm 29.9 in
Hoogte - maximaal 52.5 in 1333 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 1788 lb 811 kg

C3.3 | DE75AE0 Standaarduitrusting

Motor

  • C3.3, viertakt lijndieselmotor met drie cilinders

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.1-bedieningspaneel

Regelsysteem

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met GTA-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Modulaire, eenvoudig toegankelijke akoestische behuizing

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Vergelijk C3.3 | DE75AE0 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

Omkasting

Omkasting

Omkasting

Omkasting

DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
Omkasting
Omkasting
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View