G3516 1500 kW

Gasgeneratorsets G3516 met SNELLE RESPONS

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal gasnoodstroomvermogen
1500 ekW bij 0,8 pf
1500 ekW bij 0,8 pf
Brandstoftype
Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%)
Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%)
Emissie/brandstofstrategie
US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset
US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset

Overzicht

Aardgasgenerator 1000 - 1500 kW

Caterpillar is marktleider op het gebied van vermogensopwekking met generatorsets met snelle respons, die zijn ontworpen voor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en kostenbesparing.

Voordelen

Voldoet aan UL2200 Certificatie

Toonaangevende EPA-certificering voor niet-noodvoorziening, UL2200, UL1446 en meer

Gereed in 7 seconden

Voldoet aan toonaangevende specificaties zoals NFPA 110, niveau 1, type 10

Gereed voor accepteren van 100% blokbelasting

Kan de volledige belasting van de locatie oppakken in noodgevallen.

Productspecificaties voor G3516 met SNELLE RESPONS

Nominaal gasnoodstroomvermogen 1500 ekW bij 0,8 pf 1500 ekW bij 0,8 pf
Brandstoftype Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%) Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%)
Emissie/brandstofstrategie US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset
tpm 1800 tpm 1800 tpm
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Compressieverhouding 11.5 11.5
Motortype G3516 G3516
Cilinderinhoud 4765 in³ 78 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 8.5 in 215 mm
Lengte 275.6 in 7000 mm
Breedte 92.3 in 2345 mm
Hoogte 128.5 in 3265 mm
Gewicht 40384 lb 18315 kg

G3516 met SNELLE RESPONS Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator

Bedieningspaneel

  • Cat ECS 100

Koeling

  • Watermantel en aangedreven SCAC-pompen
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten

Uitlaat

  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd
  • Afzonderlijke uitlaatpoort en turbochargeruitlaat bedraad voor geïntegreerde temperatuurdetectiemodule (ITSM) met GCEM voor alarmen en uitschakelingen
  • Cat uitlaat met flenzen op turbocharger

Brandstofsysteem

  • Brandstofsysteem is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5-47,2 MJ/Nm3 met een druk van 10,2-34,5 kPa tot de brandstofregelklep
  • Gasklepplaat, 24 V DC-actuator, geregeld door GECM
  • Gasdrukregelaar
  • Gasafsluitklep 24 VDC, ETR (bekrachtigd voor werking)
  • Op motor geïnstalleerde elektronische regelklep

Algemeen

  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Service rechts
  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Onderdelenboek

Generator

  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Anticondensatieverwarming
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Isolatie NEMA klasse H
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)
  • SR5

Starten/Laden

  • Elektrische startmotor
  • 24 V-startmotoren
  • Watermantelverwarmer
  • Accu met kabels en rek (los meegeleverd)

Regelsysteem

  • ADEM™ A4

Ontstekingssysteem

  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling (DST: Detonation Sensitive Timing) voor de afzonderlijke cilinders
  • Elektronisch ontstekingssysteem (geregeld door ADEM™ A4)

G3516 met SNELLE RESPONS Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtfilter met voorfilter

Bedieningspaneel

  • Waarschuwingsinrichting op afstand
  • Plaatselijke alarmmodule
  • Pc-bewaking op afstand
  • Relais bij uitvallen motor
  • Lokale pc-bewaking
  • EMCP 4.4

Onderbrekers

  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, type 4e cijfer
  • 100% nominaal vermogen, 3-polig (UL/CSA/IEC) 5e getal
  • 3-polig (IEC 947-2, nominaal)
  • 2000 A, 2500 A, 3000 A, 3-polig, UL-100% nominale Masterpact-Onderbrekers
  • 1600 A, 2000 A, 3-polig, UL-100% nominale R-Frame-Onderbrekers
  • Op frame gemonteerd

Koeling

  • Aftapleiding koelvloeistofpeil met kleppen, ventilator met afscherming
  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaat

  • Uitlaatdemper, 305 mm (12 in)
  • Flens van 305 mm (12 in)
  • Uitlaatdemper 305 mm (12 in), met vonkenvanger
  • Elleboogstuk, 305 mm (12 in)
  • Geluidsniveaureductie van 18, 25 dB(A)

Brandstofsysteem

  • 3, 0-100 kPag, 4-20 mA druksensoren gasaandrijfsysteem

Algemeen

  • Digitaal diagnoseapparaat

Generator

  • Europese rails
  • Lagertemperatuurdetectoren
  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Generatorluchtfilter
  • Kabeltoegangskast

Starten/Laden

  • Laaddynamo 45 A, 24 V (door motor aangedreven pompen vereist)
  • Acculader 20 A, 24 V DC

Volgens normering lichtnet

  • 60 Hz: VS

Vergelijk G3516 met SNELLE RESPONS met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Aanzicht rechtsachter van gasgeneratorset G3516

Aanzicht linksachter van gasgeneratorset G3516

Aanzicht rechtsvoor van gasgeneratorset G3516

Aanzicht linksvoor van gasgeneratorset G3516

Rechterkant G3516 gasgeneratorset

Aanzicht (rechtsvoor) van G3516 gasgeneratorset

Aanzicht (linksachter) van G3516 gasgeneratorset

Aanzicht rechtsachter van gasgeneratorset G3516
Aanzicht linksachter van gasgeneratorset G3516
Aanzicht rechtsvoor van gasgeneratorset G3516
Aanzicht linksvoor van gasgeneratorset G3516
Rechterkant G3516 gasgeneratorset
Aanzicht (rechtsvoor) van G3516 gasgeneratorset
Aanzicht (linksachter) van G3516 gasgeneratorset

Noodvoorziening

Rondleiding van Cat® G3520 met snelle respons

Noodvoorziening
Rondleiding van Cat® G3520 met snelle respons

360 View