C280-8 (60 Hz) | Dieselgenerator voor 1830-2660 kW

Dieselgeneratorsets C280-8

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
2420 ekW (60Hz), 3250 kVA (50Hz)
2420 ekW (60Hz), 3250 kVA (50Hz)
Minimaal nominaal vermogen
2200 ekW (60Hz), 2938 kVA (50Hz)
2200 ekW (60Hz), 2938 kVA (50Hz)
Emissie/brandstofstrategie
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2

Overzicht

C280-8

Onze C280-8 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 2200 tot 2420 ekW bij 60 Hz en 2938 tot 3250 kVA bij 50 Hz, en zijn gemaakt voor uw essentiële en continue stand-by- en primaire toepassingen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset kan worden geconfigureerd om aan IMO/EPA Tier 2 of EPA Tier 4 Final te voldoen.

Voordelen

Meer dan 200,000,000 Bedrijfsuren

op wereldwijde locaties

Tot 10% minder brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen

Meer dan 20% Lagere onderhoudstijd

Twee inspectiepoorten per cilinder, gesegmenteerd nokkenassen en afzonderlijke cilinderkoppen zorgen voor onderhoudsgemak

Productspecificaties voor C280-8

Maximaal nominaal vermogen 2420 ekW (60Hz), 3250 kVA (50Hz) 2420 ekW (60Hz), 3250 kVA (50Hz)
Minimaal nominaal vermogen 2200 ekW (60Hz), 2938 kVA (50Hz) 2200 ekW (60Hz), 2938 kVA (50Hz)
Emissie/brandstofstrategie EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Snelheid 900/1000 tpm 900/1000 tpm
Belastingsduur Primair, continu Primair, continu
Motortype C280-8, 8-in-lijn, watergekoelde viertakt dieselmotor C280-8, 8-in-lijn, watergekoelde viertakt dieselmotor
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 9064 in³ 148 L
Compressieverhouding 13:01 13:01
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Directe brandstofinspuiting Directe brandstofinspuiting
Type regulateur Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System) Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Lengte - maximaal 404 in 10261.7 mm
Breedte - maximaal 99.62 in 2530.3 mm
Hoogte - maximaal 156.6 in 3977.7 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 91050 lb 41390 kg

C280-8 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Nakoeler, zoetwater, corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Ontluchter, carter, aan bovenkant gemonteerd
  • Turbocharger, watergekoeld (720 tpm en HFO), met motorolie gesmeerd
  • Luchtinlaatafsluiter

Koelsysteem

  • Aftappunten motorkoelvloeistof
  • Watermantelthermostaten
  • Thermostaat

Uitlaatsysteem

  • Inclusief adapter, flexibele uitlaatkoppeling
  • Cat boutpatroon van 457 mm (18'')
  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Enkelvoudig of dubbel

Generatorsysteem

  • Aangepast gegevensblad per generator, ingevuld door dealer

Regulateursysteem

  • UG-actuator

Smeersysteem

  • Olievulpijp en peilstok
  • Ontlastkleppen voor carterexplosie
  • Oliedrukregelklep
  • Inspectieluiken aan onderhoudskant van de motor gemonteerd op cilinderblok
  • Nat oliecarter. Inclusief door motor aangedreven hoofdsmeer- en oliepompen, olieleidingen en oliecarter
  • Centrifugaaloliefilters met enkele afsluiter

Montagesysteem

  • Motor- en generatorbevestiging
  • Demper, torsietrillingen

Systeem starten/belasten

  • Geluiddemper
  • Luchtstartsysteem, schoeptype
  • Eén motor, motor links achter gemonteerd
  • Leidinggroep voor aangepaste aansluiting op één punt

Algemeen:

  • Lak, Caterpillar Yellow
  • Pompen met tandwielaandrijving: brandstof/olie/watermantel/nakoeler/oliekoeler water

C280-8 Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Jaloezie-eenheid van luchtfilter
  • Veiligheidsregelklep laaddruk
  • Roetfilter
  • Verticale steunbeugel
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Luchtinlaatadapter

Koelsysteem

  • Hulpmiddelen voor verwarming
  • Extra waterpomp
  • Hulpmiddelen voor koelsysteem
  • Expansievat

Uitlaatsysteem

  • Lasflens en bijbehorende onderdelen
  • Flexibele uitlaatkoppelingen

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Aansluitingen van brandstofsysteem
  • Dubbele brandstofvoorzeef

Generatorsysteem

  • 3 fasen, zes draden, ster
  • Isolatieklasse F
  • Stroomrailaansluitingen
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Anticondensatieverwarmingen

Regulateursysteem

  • Accuback-up/voeding
  • EGB-actuator
  • 2301 A lastverdeling
  • Elektronisch/actuators
  • Digitale programmeurs
  • 723 Plus

Smeersysteem

  • Aftapklep carter
  • Smering ANSI-adapter (noodaansluiting)

Montagesysteem

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Isolator
  • Verticaal tegengehouden
  • Niet-verticaal tegengehouden

Systeem starten/belasten

  • Drukreduceerklep
  • Flexibele persluchtslang

Algemeen:

  • Aangepaste lakkleuren

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C280-8 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C280-8

C280-8