G3520 2500 kW

Gasgeneratorsets G3520 met SNELLE RESPONS

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal gasnoodstroomvermogen
2500 ekW bij 0,8 pf
2500 ekW bij 0,8 pf
Brandstoftype
Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%)
Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%)
Emissie/brandstofstrategie
US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset
US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset

Overzicht

Aardgasgenerator voor 1750-2500 kW

Caterpillar is marktleider op het gebied van vermogensopwekking met generatorsets met snelle respons, die zijn ontworpen voor ongeëvenaarde prestaties, betrouwbaarheid en kostenbesparing.

Voordelen

Voldoet aan UL2200 Certificatie

Toonaangevende EPA-certificering voor niet-noodvoorziening, UL2200, UL1446 en meer

Gereed in 7 seconden

Voldoet aan toonaangevende specificaties zoals NFPA 110, niveau 1, type 10

Gereed voor accepteren van 100% blokbelasting

Kan de volledige belasting van de locatie oppakken in noodgevallen.

Productspecificaties voor G3520 met SNELLE RESPONS

Nominaal gasnoodstroomvermogen 2500 ekW bij 0,8 pf 2500 ekW bij 0,8 pf
Brandstoftype Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%) Aardgas, waterstofmengsel (tot 5%)
Emissie/brandstofstrategie US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset US EPA-certificering voor niet-vaste noodvoorziening generatorset
tpm 1800 tpm 1800 tpm
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Compressieverhouding 11.5 11.5
Motortype G3520 G3520
Cilinderinhoud 5956 in³ 97.6 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 8.5 in 215 mm
Lengte 336 in 8534 mm
Breedte 94 in 2386 mm
Hoogte 128 in 3230 mm
Gewicht 48500 lb 22000 kg

G3520 met SNELLE RESPONS Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met twee elementen, omkasting en onderhoudsindicator

Bedieningspaneel

  • Cat ECS 100

Koeling

  • Watermantel en aangedreven SCAC-pompen
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten

Uitlaat

  • Cat uitlaat met flenzen op turbocharger
  • Afzonderlijke uitlaatpoort en turbochargeruitlaat bedraad voor geïntegreerde temperatuurdetectiemodule (ITSM) met GCEM voor alarmen en uitschakelingen
  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd

Brandstofsysteem

  • Gasdrukregelaar
  • Op motor geïnstalleerde elektronische regelklep
  • Brandstofsysteem is op maat gemaakt voor droge aardgaspijpleidingen van 31,5-47,2 MJ/Nm3 met een druk van 10,2-34,5 kPa tot de brandstofregelklep
  • Gasafsluitklep 24 VDC, ETR (bekrachtigd voor werking)
  • Gasklepplaat, 24 V DC-actuator, geregeld door GECM

Algemeen

  • Krukastrillingsdemper en afscherming
  • Bedienings- en onderhoudshandleidingen
  • Service rechts
  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Onderdelenboek

Generator

  • SR5
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Isolatie NEMA klasse H
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)
  • Anticondensatieverwarming

Starten/Laden

  • Accu met kabels en rek (los meegeleverd)
  • 24 V-startmotoren
  • Elektrische startmotor
  • Watermantelverwarmer

Regelsysteem

  • ADEM™ A4

Ontstekingssysteem

  • Elektronisch ontstekingssysteem (geregeld door ADEM™ A4)
  • Detonatiegevoelige ontstekingstijdstipregeling (DST: Detonation Sensitive Timing) voor de afzonderlijke cilinders

G3520 met SNELLE RESPONS Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtfilter met voorfilter

Bedieningspaneel

  • Plaatselijke alarmmodule
  • EMCP 4.4
  • Waarschuwingsinrichting op afstand
  • Pc-bewaking op afstand
  • Relais bij uitvallen motor
  • Lokale pc-bewaking

Onderbrekers

  • 2000 A, 2500 A, 3000 A, 3-polig, UL-100% nominale Masterpact-Onderbrekers
  • 100% nominaal vermogen, 3-polig (UL/CSA/IEC) 5e getal
  • 3-polig (IEC 947-2, nominaal)
  • Op frame gemonteerd
  • 1600 A, 2000 A, 3-polig, UL-100% nominale R-Frame-Onderbrekers
  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, type 4e cijfer

Koeling

  • Aftapleiding koelvloeistofpeil met kleppen, ventilator met afscherming
  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaat

  • Uitlaatdemper, 305 mm (12 in)
  • Elleboogstuk, 305 mm (12 in)
  • Geluidsniveaureductie van 18, 25 dB(A)
  • Flens van 305 mm (12 in)
  • Uitlaatdemper 305 mm (12 in), met vonkenvanger

Brandstofsysteem

  • 3, 0-100 kPag, 4-20 mA druksensoren gasaandrijfsysteem

Algemeen

  • Digitaal diagnoseapparaat

Generator

  • Uitschuifkast voor laagspanning
  • Lagertemperatuurdetectoren
  • Europese rails
  • Kabeltoegangskast
  • Generatorluchtfilter

Starten/Laden

  • Laaddynamo 45 A, 24 V (door motor aangedreven pompen vereist)
  • Acculader 20 A, 24 V DC

Volgens normering lichtnet

  • 60 Hz: VS

Vergelijk G3520 met SNELLE RESPONS met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

G3520 gasgeneratorset

G3520 gasgeneratorset

G3520 gasgeneratorset

G3520 gasgeneratorset

G3520 gasgeneratorset
G3520 gasgeneratorset
G3520 gasgeneratorset
G3520 gasgeneratorset

Noodvoorziening

Rondleiding van Cat® G3520 met snelle respons

Noodvoorziening
Rondleiding van Cat® G3520 met snelle respons

360 View