Dieselgeneratorset DE605E0 (50 Hz) | 605 kVA

Dieselgeneratorsets C18 | DE605E0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal nominaal vermogen
605 kVA
605 kVA
Maximaal nominaal vermogen
605 kVA
605 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 605 kVA

Onze dieselgeneratorset DE605E0 produceert een betrouwbaar vermogen van 605 kVA bij 50 Hz en is ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Geoptimaliseerd Brandstof Verbruik

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Productspecificaties voor C18 | DE605E0

Minimaal nominaal vermogen 605 kVA 605 kVA
Maximaal nominaal vermogen 605 kVA 605 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 200-400 V 200-400 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling

C18 | DE605E0 Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP bedieningspaneel

Dynamo en dynamohulpstukken

  • 12 draden
  • IP23-beveiliging
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)

C18 | DE605E0 Optionele uitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP bedieningspaneel
  • Aardfout en aardlek

Vergelijk C18 | DE605E0 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C18, 50 Hz (rechtsachter)

C18, 50 Hz (linksachter)

C18, 50 Hz (rechtsachter)
C18, 50 Hz (linksachter)