Dieselgeneratorset DE18E3 (50 Hz) | 18 kVA

Dieselgeneratorsets C2.2 | DE18E3

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal nominaal vermogen
18 kVA
18 kVA
Maximaal nominaal vermogen
18 kVA
18 kVA
Emissie/brandstofstrategie
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA

Overzicht

Dieselgeneratorset 18 kVA

Onze C2.2 dieselgeneratorset produceert een betrouwbaar vermogen van 18,0 kVA bij 50 Hz en is ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting. De generatorset DE18E3 voldoet aan de emissienorm EU Stage IIIA.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Geoptimaliseerd Brandstof Verbruik

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Productspecificaties voor C2.2 | DE18E3

Minimaal nominaal vermogen 18 kVA 18 kVA
Maximaal nominaal vermogen 18 kVA 18 kVA
Emissie/brandstofstrategie R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
Spanning 200-400 V 200-400 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger

C2.2 | DE18E3 Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP bedieningspaneel

Dynamo en dynamohulpstukken

  • 12 draden
  • IP23-beveiliging
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)

C2.2 | DE18E3 Optionele uitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP bedieningspaneel
  • Aardfout en aardlek

Vergelijk C2.2 | DE18E3 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D20

D20

D20
D20