Generatorset
Nominaal vermogen primair | 500 kVA 500 kVA |
Frequentie | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spanning | 127 - 480 V 127 - 480 V |
IPP nominaal 60 Hz | 77,5 dB(A) 77,5 dB(A) |
Nominaal vermogen | Primair 500 kVA Primair 500 kVA |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Deze XQP500 generatorset is geoptimaliseerd voor het brandstofverbruik. Een unieke functie is de introductie van de aandrijvingstechnologie voor de koppelingsventilator, waarbij de ventilator niet meer continu op volle snelheid en met vol vermogen hoeft te draaien. Dit bespaart brandstof en verlaagt het geluidsniveau; een ideale functie voor het werken bij lagere belastingen, lagere temperaturen, of nog belangrijker, 's avonds wanneer elk geluid beter hoorbaar is.
Eenvoudige frequentieschakeling via terminallink elimineert geografische beperkingen zodat de generator gebruikt kan worden waar hij nodig is
Langere bedrijfstijden door de overschakeling van basistank naar externe bulktank
Maximaliseert bedrijfstijd voor periodiek onderhoud nodig is
Nominaal vermogen primair | 500 kVA 500 kVA |
Frequentie | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spanning | 127 - 480 V 127 - 480 V |
IPP nominaal 60 Hz | 77,5 dB(A) 77,5 dB(A) |
Nominaal vermogen | Primair 500 kVA Primair 500 kVA |
Motor | Cat C15 Cat C15 |
Brandstof | Diesel Diesel |
Breedte | 77 in 1954 mm |
Hoogte | 90 in 2292 mm |
Lengte | 200.9 in 5103 mm |
Gewicht - met smeerolie en koelvloeistof | 13176 lb 5977 kg |
100% belasting 50 Hz | 29.1 gal/uur 110.2 L/hr |
100% belasting 60 Hz | 32 gal/uur 121 L/hr |
75% belasting 50 Hz | 23 gal/uur 86.8 L/hr |
75% belasting 60 Hz | 26.3 gal/uur 99.7 L/hr |
50% belasting 50 Hz | 16.4 gal/uur 62 L/hr |
50% belasting 60 Hz | 18.3 gal/uur 69.2 L/hr |
100% belasting 50 Hz | 29 gal/uur 102 L/hr |
100% belasting 60 Hz | 28.3 gal/uur 107 L/hr |
75% belasting 50 Hz | 20.1 gal/uur 76.2 L/hr |
75% belasting 60 Hz | 22 gal/uur 83 L/hr |
50% belasting 50 Hz | 14.3 gal/uur 54 L/hr |
50% belasting 60 Hz | 15.7 gal/uur 59.3 L/hr |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (50 Hz) | 77,5 dB(A) 77,5 dB(A) |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (60 Hz) | 79,8 dB(A) 79,8 dB(A) |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (50 Hz) | 80,1 dB(A) 80,1 dB(A) |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (60 Hz) | 80 dB(A) 80 dB(A) |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLENXQP500
XQP500
XQP500
XQP500
Robuuste ontwerpkenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Elektriciteitskenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Training in starten/stoppen van de Cat mobiele generatoren XQP30-XQP500
Gebruik van de noodstop van uw Cat mobiele generator