Generatorset
Nominaal vermogen | 1900 ekW (2375 kVA) continu 1900 ekW (2375 kVA) continu |
Frequentie | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spanning | 400/480 V 400/480 V |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Naast een verbeterde brandstofzuinigheid biedt de nieuwe generatie XQC1900 generator voor verhuur aanzienlijke voordelen wat betreft vermogensdichtheid. Caterpillar heeft nieuwe uitlaatpijpen ontwikkeld die minder ruimte vereisen voor locaties waar meerdere eenheden nodig zijn.
Zonder nabehandeling - Voldoet aan een aantal van de strengste normen wereldwijd
CSC-gecertificeerd voor 9-hoog stapelen - Ontworpen voor robuustheid, veiligheid en vervoerbaarheid
Minimaliseert de mogelijkheid op schade aan het milieu op het werkterrein
Nominaal vermogen | 1900 ekW (2375 kVA) continu 1900 ekW (2375 kVA) continu |
Frequentie | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spanning | 400/480 V 400/480 V |
Motor | Cat G3516H Cat G3516H |
Brandstof | Aardgas Aardgas |
Breedte - zonder chassis | 96 in 2438 mm |
Hoogte-zonder chassis | 114 in 2896 mm |
Lengte-zonder chassis | 480 in 12192 mm |
Gewicht - zonder chassis, met smeerolie en koelvloeistof | 77780 lb 35280 kg |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLEN