D350 GC C13 (60 Hz) | Dieselgenerator 350kW

Dieselgeneratorsets D350 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
350 ekW
350 ekW
Minimaal nominaal vermogen
350 ekW
350 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA voor vaste noodvoorziening
EPA voor vaste noodvoorziening

Overzicht

Dieselgeneratorset 350 ekW

De D350 GC dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw stand-bytoepassingen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 350 ekW bij 60 Hz en elke generatorset is ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons en neemt 100% van de nominale belasting in één stap op. Alle C9 generatorsets zijn vervaardigd conform de EPA-emissienormen voor vaste/noodsystemen (Tier 3).

Voordelen

Bespaart tot 33% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Weegt tot 19% minder

Makkelijkere bediening; minder structurele versterking nodig om het gewicht van de generatorset te ondersteunen

Standaard 105 °C Temperatuurstijging dynamo

Voldoet een de meeste specificaties; zorgt voor een lange levensduur van de dynamo

Productspecificaties voor D350 GC

Maximaal nominaal vermogen 350 ekW 350 ekW
Minimaal nominaal vermogen 350 ekW 350 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA voor vaste noodvoorziening EPA voor vaste noodvoorziening
Spanning 480-600 V 480-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype Cat® C13, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders Cat® C13, viertakt lijndieselmotor met 6 cilinders
Boring 5.1 in 130 mm
Slag 6.2 in 157 mm
Cilinderinhoud 763 in³ 12.5 B
Compressieverhouding 16.3:1 16.3:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 182.8 in 4625 mm
Breedte - maximaal 64.2 in 1630 mm
Hoogte - minimum 80.3 in 2039 mm
Hoogte - maximaal 96.7 in 2456 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 6929.1 lb 3143 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 7255.4 lb 3291 kg

D350 GC Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Turbocharger
  • Nakoelerblok
  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2

Koelsysteem

  • Kijkglas voor radiateur
  • Ventilator en ventilatoraandrijving met afscherming
  • Radiateur, pakket gemonteerd.
  • Koelvloeistofaftapleidingsklep.
  • Thermostaten en behuizing
  • Pomp voor watermantel, met tandwielaandrijving, centrifugaal

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatspruitstuk, droog

Brandstofsysteem

  • Integrale tankbasis, 24 uur, UL142
  • Motorbrandstofopvoerpomp
  • Brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider en secundair filter, opschroefbaar
  • Brandstofkoeler
  • Brandstofontluchtingspomp

Generatorset

  • Compleet systeem ontworpen en gebouwd in ISO 9001:2000-gecertificeerde faciliteiten
  • Alle beschermende apparaten en controlefuncties gesimuleerd en gecontroleerd
  • In de fabriek getest volgens ontwerpspecificaties bij volledige belasting

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • 6 draden
  • Borstelloos, zelfbekrachtigend 2/3 helling (600 V gebruikt interne bekrachtiging)
  • Aansluitkast, IP22 RHS-zijde, kabelingang aan onderkant
  • Standaard wikkelbescherming voor niet-ruwe omgevingen met relatieve vochtigheid ? 95%
  • IP23-beveiliging
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Gemakkelijk toegang tot AVR en klemmen
  • Isolatiesysteem, klasse H

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Olieaftapleiding met klep.
  • Smeerolie, CK-4 (10W-30)
  • Oliefilter, opschroefbaar.
  • Oliekoeler
  • Olievulpijp en peilstok
  • Dampafvoer naar voorkant van radiateur.
  • Ondiep carter

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Bescherming

  • Veiligheidsuitschakeling - hoge watertemperatuur
  • Veiligheidsuitschakeling - lage oliedruk
  • Veiligheidsuitschakeling - overtoeren

Start- en laadsysteem

  • Elektrische startmotor, 24 V
  • Laaddynamo van 24 V, 45 A.

Algemeen

  • Trillingsdemper
  • Onderdelenboek
  • Hijsogen

D350 GC Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus

Basis, bevestiging en brandstoftanks

  • Brede basis - schrank
  • Overloopbeveiligingsklep
  • Opvang gemorste vloeistof, 5 US-Gall
  • Vulpijp voor brandstoftank en afsluitbare dop
  • Integrale tankbasis, 24 uur, UL142
  • Hoorbaar en visueel brandstofalarm (bij 90% brandstofniveau)

Stroomonderbreker

  • 1200 A LS/I
  • 800 A LSI
  • 400 A LS/I
  • Hulpcontacten
  • 600 A LS/I
  • 600 A LSI
  • 1200 A LSI
  • 400 A LSI
  • 800 A LS/I

Regelsysteem

  • Spanningsloze contacten
  • Aardlekrelais
  • Geluidssignaal Gp
  • Openen met draaibeweging, noodstop met rode knop
  • 20 A GFCI (aardfoutcircuitonderbreker)
  • 100 A laadcentrum
  • Product Link hardware voor bewaking op afstand
  • 16-lamps NFPA 99/110 waarschuwingsinrichting

Omkastingen

  • Noodstop
  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2 (wit)
  • AC- en DC-lichtbronnen

Uitlaatsysteem

  • Flexibele uitlaataansluiting
  • 8 in uitlaatdemper - 25 dB(A) geluidsniveaureductie
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor

Generator

  • Anticondensatieverwarming
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Startsysteem

  • Acculader (UL-gecertificeerd)
  • Watermantelverwarmer
  • Standaardbatterijset: 1000 CCA, 90 Ah.
  • Overmaatse accuset, 1400 CCA, 200 Ah

Onderbrekers

  • Hulpcontacten van onderbreker (IEC)
  • 4-polige onderbreker (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • Shunt trip voor IEC-Onderbreker

Algemeen

  • Uitgebreide servicedekking
  • UL2200-certificering
  • CSA-certificering
  • Testrapport van generator

Start- en laadsysteem

  • Watermantelverwarmer
  • Accuschakelaar

Vergelijk D350 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D350 GC Open set

D350 GC Open set

D350 GC Open set

D350 GC Open set

Omkasting

Omkasting

D350 GC Open set
D350 GC Open set
D350 GC Open set
D350 GC Open set
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View