DE110 GC (50 Hz) C4.4 | Dieselgenerator voor 110 kVA

Dieselgeneratorsets DE110 GC (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
110 kVA
110 kVA
Minimaal nominaal vermogen
110 kVA
110 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 110 kVA

Onze DE110 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 110 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

Dak uit één stuk, hellend 1° Voorkomt ophoping van water

Omkasting heeft waterbestendig ontwerp voor betrouwbaarheid en duurzaamheid

Getest op betrouwbaarheid voor 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Bespaart tot 14% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Productspecificaties voor DE110 GC (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 110 kVA 110 kVA
Minimaal nominaal vermogen 110 kVA 110 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in 4.4 L
Compressieverhouding 18.23:1 18.23:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 108.1 in 2745 mm
Breedte - maximaal 39.3 in 999 mm
Hoogte - maximaal 58.1 in 1476 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 1330 lb 2932 kg

DE110 GC (50 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C4.4, viertakt lijndieselmotor met vier cilinders

Besturing van de generatorset

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE110 GC (50 Hz) Optionele uitrusting

Certificatie

  • Verklaring van overeenstemming 13
  • Australië, CIS, Golf-certificering

Hulpvoeding

  • 120 V

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige tank met opvang
  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau

Besturing van de generatorset

  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Aardfout
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Noodstop met sleutel
  • Aardlek
  • Acculader
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)
  • Accu
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil

Stroomonderbreker

  • 3-polige onderbreker 125 A
  • 3-polige onderbreker 160 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 4-polige onderbreker 125 A
  • 3-polige onderbreker 400 A
  • 3-polige onderbreker 250 A
  • 4-polige onderbreker 160 A
  • 4-polige onderbreker 250 A
  • 4-polige onderbreker 200 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • 4-polige onderbreker 400 A
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij 0,8 pF

Vergelijk DE110 GC (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC

DE110GC
DE110GC
DE110GC
DE110GC

360 View

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het DE110 GC (50 Hz).

Rondleiding van DE110 GC (50 Hz) starten
close