Dieselgeneratorset DE50E0 (50 Hz) | 50 kVA

Dieselgeneratorsets C3.3 | DE50E0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal nominaal vermogen
50,0 kVA
50,0 kVA
Maximaal nominaal vermogen
50,0 kVA
50,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

DE50E0 | Dieselgeneratorset voor 50 kVA

Onze generatorset DE50E0 produceert betrouwbaar vermogen van 50,0 kVA bij 50 Hz en wordt aangedreven door een C3.3 dieselmotor, ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor piekbelasting.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Geoptimaliseerd Brandstof Verbruik

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Productspecificaties voor C3.3 | DE50E0

Minimaal nominaal vermogen 50,0 kVA 50,0 kVA
Maximaal nominaal vermogen 50,0 kVA 50,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 220-415 V 220-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype Cat® C3.3 Cat® C3.3
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 201.4 in³ 3.3 L
Compressieverhouding 17.25:1 17.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 75.8 in 1925 mm
Breedte - maximaal 44.1 in 1120 mm
Hoogte - maximaal 53.6 in 1361 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 1891 lb 858 kg

C3.3 | DE50E0 Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP bedieningspaneel

Dynamo en dynamohulpstukken

  • 12 draden
  • IP23-beveiliging
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel

Regelsysteem

  • Mechanische regulateur

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens
  • Industriële geluiddemper

Brandstofsysteem

  • Standaardbrandstoftank/basis voor open set

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers
  • Hijsvoorziening en sleeppunten
  • Aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Systeem starten/belasten

  • 12 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C3.3 | DE50E0 Optionele uitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP bedieningspaneel
  • Aardfout en aardlek
  • Noodstop met beveiligingssleutel
  • 4-polige onderbreker
  • Potentiometer voor spannings- en toerentalregeling

Dynamo en dynamohulpstukken

  • Dynamo met LC-frame
  • Dynamo met LC/M-frame
  • Anticondensatieverwarming
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Automatische spanningsregelaar

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen van niveau 1 en 2
  • Frame met één hijspunt
  • Verhuurpakket
  • SBOX - CEE-aansluitingen

Alarmen en uitschakelingen

  • Gemeenschappelijk alarm
  • Uitschakeling bij overbelasting
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur
  • Alarm en uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm hoog brandstofpeil

Motor

  • Elektronische regulateur
  • Watermantelverwarmer
  • Acculader

Brandstofsysteem

  • Gebundelde basistank, gedimensioneerd voor minimaal 12 bedrijfsuren, met 110% morsbeveiliging

Uitlaatsysteem

  • Geluiddemper voor woongebieden voor 25 dBA

Certificatie

  • Verklaring van overeenstemming
  • EAC-certificering

Uitgebreide servicedekking

  • 3, 4, 5 en 10 jaar

Vergelijk C3.3 | DE50E0 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE50E0 open, rechtsachter

Omkasting

DE50E0 open, rechtsvoor

DE50E0 open, linksvoor

Omkasting

DE50E0 open, linksachter

DE50E0 open, rechtsachter
Omkasting
DE50E0 open, rechtsvoor
DE50E0 open, linksvoor
Omkasting
DE50E0 open, linksachter